Page 273 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 273

Braçadeiras Colring      TM





        Under
        Writers  LLOYD'S
        Laborato-  REGIS-
       ries Listed  TER OF
       (Etats-Unis)  SHIPPING











                 0 320 61/12/55/15/22          0 320 42 em blister
       De acordo com a norma EN 62275 tipo 1
       Cabeça autoblocante
         Emb.   Ref.  Poliamida 6/6, incolor                   Emb.    Ref.  Poliamida 6/6, preta
                     Embalagem em blister                                   Com serrilha interior
                                                                            • Alta temperatura
                     Com serrilha interior
                                                                            • Com proteção anti-U.V.
                       Largura   Comprimento   Ø de   Ø de                  Embalagem em blister
                       (mm)   (mm)    aperto  aperto                        Com serrilha interior
                                       máx.    mín.
                                       (mm)    (mm)                           Largura   Comprimento   Ø de   Ø de
                                                                                             aperto
                                                                                                     aperto
         1 000   0 320 30   2,4   95   18      1,6                             (mm)  (mm)   máx. (mm)   mín. (mm)


          1 000   0 320 31   2,4   140   33    1,6
         1 000   0 320 32   2,4   180   46     1,6             1 000  0 3x 22   4,6   180     46     1,6
         1 000   0 320 37   3,5   140   33     1,6              100  0 320 24   4,6   360    102     1,6
                                                                          (1)
         1 000   0 320 38   3,5   180   46     1,6              100  0 320 29    7,6   360    98     4,8
          100   0 320 39   3,5   280   77      1,6
          100   0 320 40   3,5   360   102     1,6
          1 000   0 320 42   4,6   180   46    1,6                          Embalagem em saco
          100   0 320 43   4,6   280   77      1,6                          Com serrilha interior
          100   0 320 44   4,6   360   102     1,6
          100   0 320 47    7,6   180   42     4,8                            Largura   Comprimento   aperto  aperto
                                                                                             Ø de
                                                                                                     Ø de
                    (1)
                                                                              (mm)
                                                                                     (mm)
          100   0 320 49    7,6   360   98     4,8                                          máx. (mm)   mín. (mm)
                    (1)
          100   0 320 50    7,6   720   218    4,8
                    (1)
                                                               2 000   0 318 00    2,4   95   18     1,6
                     De identificação, com serrilha interior     1 000   0 318 01    2,4   140   33   1,6
                                                               1 000   0 318 02    2,4   180   46    1,6
                       Largura  Comprimento   Ø de   Ø de      1 000   0 318 03    3,5   140   33    1,6
                       (mm)   (mm)    aperto  aperto           1 000   0 318 04    3,5   180   46    1,6
                                       máx.    mín.
                                       (mm)    (mm)            1 000   0 318 05    3,5   280   77    1,6
          100  0 320 61    2,4   95    18      4,0             1 000   0 318 06    3,5   360   102   1,6
          100  0 320 63    4,6   180   46      9,5              1 000   0 318 07    4,6   180   46   1,6
                                                               1 000   0 318 08    4,6   280   77    1,6
                     Com serrilha exterior                     1 000   0 318 09    4,6   360   102   1,6
                                                                100   0 318 13    4,6   430   125    1,6
                       Largura  Comprimento   Ø de   Ø de       100   0 318 14    7,6   290   78     4,8
                       (mm)   (mm)    aperto  aperto            100   0 318 11    7,6   360   98     4,8
                                       máx.    mín.
                                       (mm)    (mm)             100   0 318 15    7,6   550   166    4,8
         1 000  0 320 52    2,4   105   22     1,6                          Acessórios para braçadeiras Colring™
         1 000  0 320 54    3,5   140   33     1,6
         1 000  0 320 55    4,6   180   46     1,6                          Base adesiva
          100   0 320 57     4,6   360   102   1,6              100   0 320 65  Para braçadeiras larg. máx. 4,6 mm
          100   0 320 58     7,6   360   98    4,8
                                                                            Base de fixação por parafuso
                                                               1 000   0 320 70  Para braçadeiras larg. máx. 4,6 mm
                     Embalagem em saco                                      Fixação central por parafuso Ø 4 mm
                     Com serrilha interior
                                                                100   0 320 85  Placa de identificação 40 x 22 mm
                       Largura   Comprimento   Ø de   Ø de                  Para braçadeiras larg. máx. 4,6 mm
                       (mm)   (mm)    aperto  aperto                        Marcação com marcador de tinta indelével
                                       máx.    mín.
                                       (mm)    (mm)                         Pinça P46
         2 000   0 318 20   2,4   95   18      1,6              1    0 320 88  Para aperto e corte de braçadeiras Colring
          1 000   0 318 21   2,4   140   33    1,6                          larg. máx. 4,6 mm
         1 000   0 318 22   2,4   180   46     1,6
         1 000   0 318 23   3,5   140   33     1,6                          (1) Fornecidas em saco
         1 000   0 318 24   3,5   180   46     1,6
         1 000   0 318 25   3,5   280   77     1,6
         1 000   0 318 26   3,5   360   102    1,6
          1 000   0 318 27   4,6   180   46    1,6
         1 000   0 318 28   4,6   280   77     1,6
         1 000   0 318 29   4,6   360   102    1,6
          100   0 318 33   4,6   430   125     1,6
          100   0 318 34   7,6   290   78      4,8
          100   0 318 31   7,6   360   98      4,8
          100   0 318 35   7,6   550   166     4,8
          100   0 318 36   9,0   710   218    14,0
                                                                                                               271
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278