Page 276 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 276

Calhas de cablagem Lina 25         TM                 Calhas de cablagem Lina 25         TM

       acessórios de fixação isolantes Linafix


                                                              ■ Dimensões
                                                                 4                    Largura 25 a 120 mm
                                                                  C    C
                                                                                       6,25  12,56  1,8


                                                               B
                                                                                                       D
             Linafix 0 366 40          Linafix 0 366 41
             sobre calha ómega         sobre calha perfurada
                                                                    A

                                                              Largura 80 e 120 mm     Largura 25 a 60 mm
                                                                                      036200-20807c.eps
                                                               036601-20845c.eps
                                                                   8
                                                                            4,5
                                                               50
                                                                          6,5
                                                                          14
                                                                                                  V HSV
               Linafix 0 366 42    Linafix 0 366 43
               sobre porta         sobre montantes, possibilidade de
                                                                  Ref.
                                   regulação nos 2 casos        036214-20811c.eps A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm)
                                                                 6 360 00  25  25    6    10,1
         Emb.   Ref.  Acessórios de fixação                      6 360 01  25  40    5    12,6
                     Material: poliamida 6/6                     6 360 02  25  60    6    16,1
                     Permitem por simples ¼ de volta,            6 360 05  40  25    10   10,1
                     a fixação a todos os suportes:              6 360 06  40  40    10   12,6
                     Sobre chassis - calha                       6 360 07  40  60    10   16,1
          20   0 367 00  Permite posicionar as calhas  036700-20806j.eps     6 360 08  40  80  10  18,6
                     na vertical                                   6 360 11  60  40  10   12,6
                                                                6 360 12
                                                                          60
                                                                               60
                                                                                     10
                                                                                          16,1
                                                   FLECHE XL CG 96-7321j.eps
                                                                 6 360 13  60  80    10   18,6
                                                                 6 360 16  80  60    10   16,1
                     Sobre travessas 1, 2 prof. 15 mm            6 360 17  80  80    10   18,6
          100  0 366 40  ¼ de volta rotativo                     6 360 25  120  80   10   18,6
                                                              Cálculo da secção útil de uma calha
                     Sobre placas perfuradas Lina 25          Ábaco para cabos H 05 V-K e H 07 V-K com coeficiente
          20  0 366 41  ¼ de volta de encaixe                 de enchimento 0,75
                                                                Secção útil
                                                                 da calha
                                                                 em mm 2
                     Sobre portas
          20  0 366 42  ¼ de volta de encaixe
                     Adaptam-se às unidades de comando         9000
                     e sinalização (Ø 22)                                                          Ref. 6360 25 (8730 mm ) 2
                                                                       10 mm 2  6 mm 2  4 mm 2  2,5 mm 2  1,5 mm 2  1 mm 2
                                                               8000
                                                               7000                              0,75 mm 2
                     Sobre montantes Lina 25
          10   0 366 43  Duas peças ¼ de volta
                     de encaixe, permitindo o                  6000                                Ref. 6360 17 (5716 mm ) 2
                     alinhamento com as
                     furações do fundo das                     5000
                     calhas
                     Permite a fixação de uma                                                      Ref. 6360 13 (4216 mm ) 2
                     calha na vertical e de uma                4000                                Ref. 6360 16 (4200 mm ) 2
                     na horizontal (possibilidade
                     de reforço com calha 2 prof. 15 mm)                                           Ref. 6360 12 (3115 mm ) 2
                     Sobre platinas lisas                      3000                                Ref. 6360 08 (2717 mm 2 )
          100  0 366 46  Rebite plástico de comprimento de 12 mm para                              Ref. 6360 07 (2008 mm ) 2
                     platinas lisas até 3 mm de espessura      2000                                Ref. 6360 11 (1932 mm 2
                     Ø de furação 5,5 a 6 mm                                                                   )
                                                                                                               2
                                                                                                   Ref. 6360 06 (1246 mm )
                                                               1000                                Ref. 6360 02 (1159 mm ) 2
                                                                                                   Ref. 6360 01 (720 mm ) 2
                                                                                                   Ref. 6360 05 (692 mm ) 2
                                                                300                                Ref. 6360 00 (391 mm ) 2
                                                                                                       Nº de condutores
                                                                      100  200  300  400  500  600  700  800  900
                                                              Exemplo:
                                                               036200-20808u.eps
                                                              Consideremos150 condutores de 0,75 mm → secção 1 230 mm
                                                                                             2
                                                                                                            2
                                                              e 120 condutores de 1,5 mm → secção 1 700 mm
                                                                                   2
                                                                                                  2
                                                              Isto é um total de 2 930 mm 2
                                                              A calha a selecionar será a ref. 6 360 12 - 60  x 60
                                                              com uma capacidade de 3 115 mm 2
       274
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281