Page 271 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 271

Sistema de identificação Duplix        TM             Sistema de identificação Duplix         TM

       para cabos                                            para cabos


                                                              ■ Características
                                                              Permite optar por 2 modos de marcação:
                                                              - aberta ou fechada ( com protetor de marcadores)
                                                              - com marcadores ou etiquetas
                                                                                 Duplix™ e Colring™ 2,4 e 3,5:
                                                                                uma associação feita para durar...

              0 384 52      0 384 97        0 384 98

                                        038450-5819o.eps
         Emb. (1)   Ref.    Suportes de 7 marcadores
                Para 7   Para 14  Fixam-se com braçadeiras Colring 2,4 e 3,5 mm  Identificação  Identificação
              marcadores  marcadores                                   por encaixe           por etiquetas
          100  0 384 50  0 384 60     Preto
          100  0 384 52  0 384 62     Vermelho                         Permite, numa única        Permite a
          100  0 384 54  0 384 64     Amarelo                          operação, compôr a  identificação explícita
                                                                       marcação das duas     da natureza dos
                            Marcadores                                 extremidades do            circuitos
                                                                       Flêches 1-4675j.eps
                                      038400-5816o.eps                 cabo
                            Algarismos: código de cores internacional
          800     0 384 00  0   Preto
          800     0 384 01  1   Castanho
          800     0 384 02  2   Vermelho
          800     0 384 03  3   Laranja
          800     0 384 04  4   Amarelo
          800     0 384 05  5   Verde
          800     0 384 06  6   Azul
          800     0 384 07  7   Violeta
          800     0 384 08  8   Cinzento
          800     0 384 09  9   Branco
                            Letras: pretas sobre fundo amarelo
          600     0 384 10     A
          600     0 384 11     B                                       1.º passo:          Imprimir a etiqueta
          600     0 384 12     C                                       rebater os dois     com a impressora
          600     0 384 13     D                                       suportes de              eletrónica e
          600     0 384 14     E                                       marcadores.            introduzi-la no
          600     0 384 15     F                                            Flêche2-4674j.eps
                                                                                             porta-etiquetas
          600     0 384 16     G
          600     0 384 17     H
          600     0 384 18     I
          600     0 384 19     J
          600     0 384 20     K                        A
          600     0 384 21     L                    A  A
          600     0 384 22     M               A  A
          600     0 384 23     N           A  A
          600     0 384 24     O        A
          600     0 384 25     P
          600     0 384 26     Q
          600     0 384 27     R
          600     0 384 28     S
          600     0 384 29     T
          600     0 384 30     U                                       2.º passo:
                                                                       encaixar o primeiro
          600     0 384 31     V                                     Flêches 3-4676j.eps
          600     0 384 32     W                                       marcador, rodar e
          600     0 384 33     X                                       repetir a operação.
          600     0 384 34     Y                                                            Proteção contra os
          600     0 384 35     Z                                                            agentes externos e
                                                                                                     os U.V.
                            Sinais convencionais: preto sobre fundo
                                      038442-5818o.eps
                            amarelo
          600     0 384 40     /
          600     0 384 41     •
          600     0 384 42     +
          600     0 384 43     –
          600     0 384 44     ±
          600     0 384 45     =
          600     0 384 46     T
          600     0 384 99     Branco (sem marcação)
                            Acessórios
                            Porta-etiquetas                           3.º passo:
          100     0 384 98     Fixa-se por encaixe nos suportes Duplix e                   Encaixar o protetor
                                                                                           no porta-etiquetas.
                              na fixação final ref. 0 375 13          Separar os 2 suportes
                                                                      de marcadores e
                              Protetor de marcadores                  fixá-los nas duas
                              Permite realizar uma marcação fechada   extremidades do cabo
                              Proteção contra os agentes externos e U.V.   com braçadeiras
          100     0 384 97     Encaixa-se nos suportes de 7 marcadores                    Colring larg. 2,4 mm
                            Mala de intervenção em obra               ou 3,5 mm.
          1       0 382 00     Metálica. Prateleira amovível para arrumação
                            de marcadores Duplix, CAB 3 e ponteiras
                            Starfix
                            (1) A embalagem de 800 contém 40 réguas de
                            20 marcadores. A embalagem de 600 contém 30 réguas
                            de 20 marcadores
                                                                                                               269
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276