Page 26 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 26

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          135211   169    15063   123    310083   62     344844   418, 434  350623   445, 447  352702   444  400401   57, 174
          135212   169    15080   123    310084   62     344884   450, 452  350631   445, 447  352703   444  400402   57, 174
          135213   165, 169  15096   123  310170   62, 70  3454   423   350632   445, 447  352705   446  400403   57, 174
          135214   165, 169  15097   123  310171   62, 70  3457   313, 423  350633   445, 447  353000   442, 444  400404   174
          137142   165    15310   123    310172   62, 70  346020   424, 435  350641   445, 447  353001   444  400405   174
          137146   165, 166  15316   123  310173   62, 70  346030   455, 456  350642   445, 447  353002   444  400407   174
          137147   166    15325   123    310174   62, 70  346040   455, 456  350643   445, 447  353003   444  400408   174
          137148   166    15332   123    310175   62, 70  346050   455, 456  350661   445, 447  353005   446  400409   174
          137149   166    15340   123    310176   62, 70  3460IR   401  350662   445, 447  353200   442, 444  400410   174
          137152   165    15350   123    310177   62, 70  346150   458  350663   445, 447  353201   444  400411   174
          137153   165    15363   123    310178   62, 70  346210   435, 456  350691   445, 447  353202   444  401666   165
          137154   165    15380   123    310180   62, 66  346230   456, 459  350692   445, 447  353203   444  401667   165
          137156   165, 166  15396   123  310181   62, 66  346250   435, 437  350693   445, 447  353205   446  401668   165
          137157   166    15397   123    310183   62, 66  346260   435, 437  351100   442, 444  353401   444  401669   165
          137158   165, 166              310184   62, 66  346622   434  351101   444    353402   444    401844   170
          137159   165, 166  2           310186   62, 66  346833   455  351102   444    353403   444    401845   170
          137162   165                   310187   62, 66  346841   456  351103   444    353405   446    401850   170
          137163   165    20091   228    310189   62, 66  346850   458  351105   446    354000   442    401851   170
                          20092
                                 228
          137166   165, 166              310190   62, 66  346851   458  351111   444     3541   421     401853   170, 171
          137167   166    20098   228    310192   62, 66  346870   456  351112   444     3542   421     401855   170
                          20195
                                 228
          137168   166    20470   227    310193   62, 66  346991   459  351113   444     3559   458     401856   169, 170
          137169   166    20570   227    310330   62     347400   435, 458  351115   446  360000   442  401861   165, 170
          137172   165    20641   227    310331   62, 64  3476   422    351121   444    360001   442    401862   165, 170
          137173   165    20642   227    310332   64     3477    423    351122   444    363011   459    401863   165, 170
          137174   165    20643   227    310660   70     348260   435   351123   444    363915   415, 432  401864   165, 170
          137176   166    20644   227    310661   70     348261   435   351125   446    363926   434    401871   165, 170
          137177   166    20645   227    310662   70     3487   418, 452  351141   444  364211   433, 437  401872   165, 170
          137178   165, 166  20646   227  310663   70    3488   418, 450  351142   444  364613   433, 434  401873   165, 170
          137179   165, 166  20751   227  310664   70    3488W   418, 450  351143   444  364614   415, 432  401874   165, 170
          137206   169    20752   227    310665   70     350010   445   351145   446    37308   175     402024   126
          137207   165    20753   227    310666   70     350020   435, 445  351181   444  381558   242  402025   126
          137208   165, 169  20754   227  310667   70    350030   445   351182   444    381559   242    402026   126
          137209   165, 169  20840   228  310668   70    3501/0   458   351183   444    381560   242    402032   126
          137216   169    20841   228    310669   70     3501/1   458   351185   446    381561   242    402033   126
          137217   165    20842   228    310952   68, 70  3501/2   458  351300   442, 444  381562   242  402034   126
          137218   165, 169  20843   228  310953   68, 70  3501/3   458  351301   444   381563   242    402062   126
          137219   165, 169  20844   228  310954   70    3501/4   458   351302   444    381564   242    402063   126
          138023   714    20845   228    310959   70     3501/5   458   351303   444    381565   242    402064   126
          138025   714    20846   228    310961   70     3501/6   458   351305   446    381566   242    402070   126
          138048   714    20940   228    310963   70     3501/7   458   351311   444    381567   242    402071   126
          138068   714    20941   228    310969   70     3501/8   458   351312   444    381568   242    402072   126
          138069   714    20942   228    311010   62     3501/9   458   351313   444    381569   242    403574   127
          138071   714    20943   228    311060   62, 67  3501/JMP   458  351315   446  381570   242    403575   127
          138073   714    20944   228    311061   62, 67  3501/SLA   458  351321   444  381571   242    403576   127
          138074   714    20945   228    311062   62, 67  350110   447  351322   444    381572   242    403577   127
          138093   714, 748  20946   228  311063   62, 67  350120   447  351323   444   381573   242    403578   127
          138094   714    20948   227    311064   62, 67  350130   447  351325   446    381574   242    403579   127
          138095   714    20949   228    311065   62, 68  3501K   424, 458  3515   424  381575   242    403580   127
          14002   123     20959   228    311066   62, 68  3501K/1   424  352000   442, 444  381576   243  403581   127
          14004   123     20990   228    311067   62, 68  350211   445  352031   444    381577   243    403582   127
          14006   123     20991   228    311068   62, 68  350212   445  352032   444    381578   243    403584   127
          14008   123     20992   228    311069   62, 68  350213   445  352033   444    381579   243    403585   127
          14010   123     20993   228    311070   62, 68  350221   445  352035   446    381580   243    403586   127
          14012   123     20994   228    311071   62, 68  350222   445  352041   444    381581   243    403587   127
          14016   123     20995   228    311072   62, 68  350223   445  352042   444    381582   243    403588   127
          14020   123     20996   228    311073   62, 68  350231   445  352043   444    381583   243    403589   127
          14025   123     26603   321    311074   68     350232   445   352045   446    381584   243    403590   127
                                                                                                               127
                                                                                                        403604
          14032   123    277802L   560, 567  311075   68  350233   445  352100   442, 444  381585   243
          14040   123    277804L   560, 566  311076   68  350315   447  352161   444    381586   243    403605   127
                                                                                                        403606
                                                                                                               127
          14045   123    277806L   560, 566  311077   68  350325   447  352162   444    381587   243    403607   127
          14050   123    277814L   560, 566  311081   63  350335   447  352163   444    381588   243
          142575   281   277816L   560, 566  331650   437, 451  350415   447  352165   446  381589   243  403608   127
                                                                                                               127
                                                                                                        403609
          142576   281   277822L   560, 566  334262   454  350425   447  352181   444   381590   243    403610   127
                         278001L
                                 536
          14302   123                    336842   459, 460  350435   447  352182   444  381591   243    403611   127
          14304   123    278011L   536   336904   458    350511   445   352183   444    381592   243    403612   127
                         278030L
                                 537
          14306   123    278040L   537   336910   458    350512   445   352185   446    381593   243    403614   127
          14310   123    278594L   548   342170   459    350513   445   352200   442, 444  386871   244  403615   127
          14316   123                    343051   435    350521   445   352201   444    386872   244    403616   127
          14320   123        3           343053   435    350522   445   352202   444    386873   244    403617   127
          14325   123                    343061   435    350523   445   352203   444    386874   244    403618   127
          14332   123     306065   435, 458  343063   435  350531   445  352205   446   386875   244    403619   127
          14340   123     308001   440   343071   435    350532   445   352301   444    386876   244    403620   127
          14350   123     308002   440   343072   435    350533   445   352302   444    386877   244    403621   127
          146623   49     308003   440   343081   435    350541   445   352303   444    386878   244    403622   127
          146701   160    308004   440   343082   435    350542   445   352305   446    386879   244    403624   127
                          308011
                                 440
          146711   160    308012   440   343091   435    350543   445   352400   442, 444  386880   244  403625   127
          146712   160    308013   440   343093   435    350561   445   352401   444    386881   244    403626   127
          146721   160    308014   440   344232   451, 454  350562   445  352402   444  386882   244    403627   127
          146722   160    308021   440   344242   451, 454  350563   445  352403   444  386883   244    403628   127
          146723   160    308022   440   344282   453    350591   445   352405   446    386884   244    403629   127
          146724   160    308023   440   344292   453    350592   445   352500   442, 444  386885   244  403630   127
          15016   123     308024   440   344625   452    350593   445   352501   444    386886   244    403631   127
          15020   123     308026   440   344652   450, 452  350611   445, 447  352502   444  386887   244  403632   127
          15025   123     308031   440   344672   450, 452  350612   445, 447  352503   444  386888   244  404821   186
          15032   123     308040   440   344682   415, 450  350613   445, 447  352505   446             404905   57, 186
          15040   123     310081   65    344692   452, 453  350621   445, 447  352700   442, 444  4     404906   57, 186
          15050   123     310082   65    344842   415, 418  350622   445, 447  352701   444  400400   57, 174  404926   57, 186
       24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31