Page 25 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 25

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          079284   557    080051   382, 567  088002   640  088521   395                 098008   242    132043   735, 767
          079292   555    080052   382, 566  088003   640  089204   387    09           098009   242    132044   735, 767
          079293L   548   080053   382, 566  088004   640  089237   387  090359   482   098020   242    132045   735, 767
          079296   555    080054   382, 566  088005   640  089246   387  090456   494   098021   242    132046   735, 767
          079301L   560, 567  080061   382, 567  088006   640  089256   387  090457   494  098022   242  132047   735, 767
          079302L   560, 567  080066   384  088007   640  089268   385  090460   494    098023   242    132048   735, 767
          079303L   560, 567  080067   384  088008   640  089271   387  090462   494    098024   242    132049   735, 767
          079304L   560, 566  080077   384  088009   646  089272   387  090464   494    098025   242    132050   735, 767
          079306L   560, 566  080084   381  088010   646  089273   387  090465   494    098026   242    132052   735, 767
          079308L   561, 566  080086   381  088011   646  089274   387  090466   494    098027   242    132054   735, 767
          079310L   560, 566  080101   385, 567  088012   646  089275   387  090467   494  098028   242  132056   735, 767
          079314L   560, 566  080102   385, 501  088013   646  089277   387  090470   73, 74  098029   242  132058   735, 767
          079315L   560, 566  080103   385, 566  088014   646  089278   387  090472   73, 74  098041   244  132060   735, 767
          079316L   560, 566  080107   385  088015   640  089279   386  090480   494    098043   244    132061   735, 767
          079318L   560, 566  080108   386  088016   640  089281   382, 385  090482   494  098045   244  132062   735, 767
          07932   493     080121   385, 567  088017   640  089285   382, 387  090484   494  098046   244  132063   735, 767
          079322L   560, 566  080122   385, 501  088020   640, 641  089304   383  090485   494  098047   244  132064   735, 767
          079323L   560, 566  080123   385, 566  088021   640, 641  089305   383  090486   494  098049   241  132065   735, 767
          079325L   560, 566  080124   385, 566  088022   640, 641  089307   636  090490   494  098050   241  132066   735, 767
          079328L   561, 566  080126   385, 566  088023   640, 641  089311   381  090491   494  098051   241  132067   735, 767
          079330L   561, 566  080128   385, 566  088024   640, 641  089336   383  090492   494  098054   241  132068   735, 767
          079332L   561, 566  080129   563  088025   640, 641  089337   383  090493   494  098055   241  132069   735, 767
          079336L   561, 566  080131   386, 566  088026   640, 642  089346   383  091172   527  098056   241  132070   735, 767
          079337L   561, 566  080132   385  088027   640, 642  089348   382  091174   527  098057   241  132072   735, 767
          079338L   561, 566  080140   386, 567  088028   640, 642  089349   384  091655   476, 481  098058   241  132074   735, 767
          079355L   550   080141   386, 567  088039   640, 641  089350   384  091656   476, 481  098060   241  132076   735, 767
          079371L   548   080142   386, 501  088040   640, 641  089358   382  091657   476, 481  098084   244  132078   735, 767
          079377   558    080143   386, 566  088041   640, 641  089360   381, 383  091900   505  098085   244  132080   735, 767
          079378   558    080144   386, 566  088045   640  089368   384  091901   505   098086   244    13301   123
          079379   559    080149   386, 567  088046   640  089369   384  091908   505   098087   244    13302   123
          079385L   548   080151   386, 567  088047   640  089371   384  091909   505   098088   244    13304   123
          079389   548    080155   386   088048   640    089372   384   091914   481, 505  098089   244  13306   123
                                                                                                241
                                                                                        098090
          079390   548    08016   493    088049   640    089373   384   091915   481, 505               13308   123
          079391   548    080161   386, 567  088050   640  089374   384  091916   505   098091   241    13310   123
                                                                                        098092
                                                                                                241
          079392   548    080167   385   088061   648    089375   384   091917   505    098093   241    13312   123
          079394   548    080170   386   088062   648    089377   381, 383  091930   242, 505  098094   241  13316   123
          07941   493     080180   382, 385  088064   648  089378   382  091931   242, 505  098095   241  13320   123
          079415L   554, 768  080182   382, 385  088069   648  089379   382  091932   242, 505  098096   241  13325   123
          07942   493     080184   386   088070   638    089380   384   091945   478, 488               13394   123
          07943   493     080185   386   088071   638    089381   384   092001   502       1            134000   166, 169
          079433   553, 725  080188   564, 635  088072   638  089504   383  092002   502                134001   166, 169
          07944   493     080193   384   088073   638    089590   383, 387  092003   502  100277L   472, 479  134100   166, 169
          079461   553, 725  080194   385  088080   647  089594   383, 387  092004   502  12001   123   134102   166
          079461L   553, 725  080195   384  088081   644, 645  089604   648  092005   502  12004   123  134144   165, 166
          079462   553, 724  080196   385  088082   644, 645  089634   649  092009   505  13001   123   134148   165, 166
          079464   553, 725  080197   382, 385  088083   644, 645  089639   649  092011   504  13002   123  134154   165, 166
          079465   553, 724  080199   386  088085   647  089644   636   092012   502    13004   123     134158   165, 166
          079473   553, 724  08020   493  088087   647   089649   636   092013   502    13006   123     134164   165, 166
                                 493
                                                                                                123
                                         088089
                          08025
                                                                                        13008
                                                 647
          079476   553, 724                              089667   650   092014   504                    134168   165, 166
          079478L   558   080250   562, 567  088090   641  089668   650  092021   505   13010   123     134174   165, 166
                                501, 562
                          080251
                                                 641
                                                                                                123
                                         088091
                                                                                        13012
          079479L   558                                  089669   650   092022   502                    134178   165, 166
                                                 641
          079481   551, 593  080252   562, 566  088092   644, 647  089670   650  092023   502  13016   123  134201   165
                                                                                                123
                                                                                        13020
                                562, 566
                          080253
                                         088098
          079485   551, 593                              089671   650   092024   504                    134204   165, 169
          079486   551, 593  080254   562, 566  088099   644, 647  089672   650  092032   503  13025   123  134208   165, 169
                                                 642
                                         088103
                                562, 567
                          080259
                                                                                        13092
                                                                                                123
          079492   553, 725  080260L   537  088104   642  089674   650  092034   504    13095   123     134211   165
          07951   493     080261   501, 562  088105   642  089675   650  092041   505   132001   734, 767  134214   165, 169
                                                                                                        134218
                                                                                                              165, 169
          07952   493    080262L   537   088106   642    089676   650   092042   503    132002   734, 767
          07953   493     080264   562, 566  088107   642  089677   650  092045   503   132003   734, 767  134800   173
                                                                                                        134801
                                                                                                               173
          07954   493     080266   562, 566  088108   642  089678   650  092052   503   132004   734, 767
          079550L   559   080268   562, 566  088120   642, 643  089679   650  092062   503  132005   734, 767  134806   166, 169
                                                                                                              166, 169
                                                                                                        134807
          079551L   559   080274   563, 566  088121   642, 643  089683   649  092082   503  132006   734, 767
          079555L   559   080276   563, 566  088122   642, 643  089684   649  092084   504  132007   734, 767  134810   173
                                                                                                               173
                                                                                                        134811
          079564L   559   080278   563, 566  088123   642, 643  089685   649  092092   503  132008   734, 767
          079579L   559                                  089686   649   092094   504                    135141   165, 166
                          080280   563, 567  088124   642, 643          095501   243    132009   734, 767  135142   166
                          080281   563, 567  088125   642, 643  089687   648, 649  095503   243  132010   734, 767  135143   165, 166
            08            080282   563, 566  088126   647  089688   649  095505   243   132012   734, 767  135144   165, 166
                          080283   563, 566  088127   647  089696   650  095506   243   132014   734, 767  135148   165
          080010   562    080284   563, 566  088139   642, 643  089697   650            132016   734, 767  135149   165
          080011   562    080285   563, 566  088140   642, 643  089698   650  095507   243  132018   734, 767  135151   165, 166
          080016   381    080286   563, 566  088141   642, 643  089699   650  095508   243  132020   734, 767  135152   166
                                                                        095509
                                                                                243
          080020   381    080289   563, 567  088142   645  089700   635                 132021   734, 767  135153   166
          080021   380, 567  080290   562  088144   647  089701   564, 635  095510   243  132022   734, 767  135154   166
                                                                        095511
                                                                                243
          080022   380, 566  080291   562  088145   642  089702   564, 635  095512   243  132023   734, 767  135161   165, 166
          080023   380, 566  080292   562  088146   642  089709   564, 635  095513   243  132024   734, 767  135162   166
          080024   380    080294   562   088147   642    089710   635   095514   243    132025   734, 767  135163   166
          080025   381    080295   562   088148   642    089711   564, 635  095515   243  132026   734, 767  135164   165, 166
          080030   381    08032   493    088149   642    089712   564, 635  095516   243  132027   734, 767  135168   165
          080031   380, 567  08197   493  088150   642   089719   564, 635  095517   243  132028   734, 767  135169   165
          080032   380    08198   493    088170   637    089748   382, 385  095518   243  132029   734, 767  135171   165, 166
          080033   380    081988   564, 635  088171   637  089750   635  095519   243   132030   734, 767  135172   166
          080034   380    08199   493    088172   637    089751   564, 635  096929   515  132032   734, 767  135173   166
          080040   382, 567  08216   493  088230   313   089752   564, 635  098000   242  132034   734, 767  135174   166
          080041   382, 567  08220   493  088231   689   089806   545   098001   242    132036   734, 767  135176   165
          080042   382, 566  08225   493  088235   313   089807   613, 622  098003   242  132038   734, 767  135201   169
          080043   382, 566  08232   493  088240   689   089901   495   098005   242    132040   734, 767  135202   169
          080044   382, 566  088000   640  088508   564, 635  089902   495  098006   242  132041   735, 767  135203   165, 169
          080049   382, 567  088001   640  088509   383  089907   495   098007   242    132042   735, 767  135204   165, 169
                                                                                                                23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30