Page 23 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 23

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
                          051702   760   054010   636    058002   73, 77  061367   527  069512L   472, 483  069629L   474, 485
            05            051706   760   054011   636    058030   73, 77  06141   493   069513L   472, 483  069630L   472, 484
          050009   514    051707   760   054012   636    058035   73, 77  06142   493   069515L   472, 483  069631L   472, 484
          050010   514    051709   760   054013   636    058041   77, 416  06143   493  069517L   472, 484  069632L   472, 484
          050026   526    051710   760   054015   636    058042   77, 416  061730LS   691, 695  069520L   474, 485  069634L   472, 484
          050027   526    051711   760   054016   636    058043   77, 416  061731LA   691, 695  069521L   472, 483  069637L   476, 486
          050028   526    051738   558   054017   636    058044   77, 416  061731LS   691, 695  069522L   474, 485  069638L   474, 485
          050029   526    051752   722, 756  054018   636  058048   77, 416  061732LS   691, 695  069523L   472, 483  069639L   474, 486
          050162   515    051753   722, 756  054020   636  058049   77, 416  061733LA   691, 695  069525L   472, 483  069640L   474, 486
          050163   515    051754   722, 756  054021   636  058054   285, 286  061733LS   691, 695  069526L   472, 483  069642L   474, 487
          050164   515    051755   722, 756  054022   636  058058   285, 286  061734LA   691, 695  069527L   472, 483  069643L   474, 487
          050165   515    051757   761   054023   636    058059   285, 286  061734LS   691, 695  069528L   472, 483  069644L   474, 487
          050166   515    051758   761   054034   671    058140   286   061736LS   691, 695  069530L   472, 483  069648L   478, 490
          050172   515    051759   761   054035   671    058141   286   061737LS   691, 695  069533L   472, 484  069650L   478, 490
          050173   515    051762   723, 756  054036   671  058284   285, 286  061782   695  069534L   472, 484  069651L   478, 489
          050175   515    051763   723, 756  054066   671  058288   285, 286  061783   695  069535L   472, 484  069652L   478, 489
          050176   515    051764   723, 756  054067   671  058289   285, 286  061787   695  069536L   472, 484  069653L   478, 490
          050177   515    051765   723, 756  054080   671  058943   293  061865   710   069537L   476, 486  069656L   478, 489
          050178   515    051772   723, 756  054081   671  058944   293  061866   710   069538L   474, 485  069660L   478, 490
          050179   515    051773   723, 756  054082   671  058957   293  06201   493    069539L   474, 485  069662L   478, 490
          050181   515    051774   723, 756  054085   671  059005   73, 78  06202   493  069540L   472, 484  069663L   478, 490
          050183   515    051775   723, 756  054086   671  059006   73, 78  06203   493  069541L   472, 484  069665L   478, 490
                                                                         06204
          050184   515    051780   722, 755  054087   671  059007   73, 78  062209   493  069542L   472, 484  069666L   489
                                722, 755
                                                                                526
                          051781
                                         054088
                                                 671
          050187   515                                   059052   79, 416               069544L   472, 484  069668L   478, 489
          050188   515    051782   722, 755  054690   667, 674  059053   79, 416  062210   526  069547L   474, 488  069670L   478, 490
                                                                        062211
                                         054691
                                                667, 674
                                722, 755
                          051783
                                                                                526
          050189   515    051786   761   054692   667, 674  059054   79, 416  062215   526  069548L   474, 488  069671L   478, 490
          050190   515                                   059056   73, 79                069549L   474, 488  069672L   478, 489
          050191   515    051787   761   054699   667, 674  059059   79, 416  062400   530  069550L   476, 486  069673L   478, 490
                                 761
                                         055206
                                                 287
                          051788
                                                                                493
                                                                         06241
          050192   515    051796   761   055221   287    059070   73, 78  062415   530  069551L   474, 487  069675L   474, 486
          050193   515    051797   761   055222   287    059071   73, 78  06242   493   069553L   474, 487  069680L   478, 489
          050194   515    051798   761   055231   287      06           062425   530    069558L   476, 488  069681L   478, 489
          050195   515    051815   723, 756  055241   287               062426   530    069559L   476, 488  069683L   478, 489
          050196   515    051816   722, 755  055245   287  06001   509   06243   493    069561L   476, 488  069684L   476, 488
          050197   515    051818   723, 756  055256   287  06002   509   06244   493    069562L   474, 487  069686L   478, 489
          050198   515    051848   722, 755  055271   287  06003   509  062600   707    069563L   474, 487  069687L   478, 489
          050199   515    051849   761   055281   287    06004   509    062601   707    069564L   474, 487  069688L   478, 489
          050252   515    051850   723, 756  055291   287  06005   509  062602   707    069567L   474, 487  069689L   478, 489
          050299   487    051851   723, 756  055295   287  06006   509  062603   707    069568L   476, 488  069690L   478, 489
          050315   515    051852   723, 756  055703   482  060067   527  062610   692, 696  069569   724  069692L   478, 489
          050316   515    051853   723, 756  055706   482  060068   527  062690   705   069569L   476, 488  069694L   478, 489
          050317   515    051854   723, 756  055708   482  06007   509  062693   692, 705  069570L   474, 486  069695L   476, 488
          050324   515    051855   723, 756  055872   481  060098   527  062699   705   069571L   474, 486  069698L   478, 489
          050325   515    051856   723, 756  055875   481  060099   527  062992   705   069574L   474, 486  069705L   472, 484
          050326   514    051857   723, 756  055877   481  060108   527  064871   405   069576L   474, 486  069706L   472, 484
          050328   515    051858   723, 756  056803   285, 288  060109   527  064875   395  069577L   474, 486  069708L   476, 491
          050329   515    051859   723, 756  056807   285, 288  060111   527  064879   400  069578L   474, 486  069711L   472, 479
          050330   515    051860   723, 756  056808   285, 288  060121   527  064883   400  069579L   476, 488  069712L   472, 479
          050331   515    051861   723, 756  056823   285, 288  060130   527  064887   397  069580L   476, 488  069713L   472, 479
          050340   515    051862   723, 756  056827   285, 288  060134   383, 387  064888   395  069581L   476  069714L   472, 479
          050341   515    051863   723, 756  056828   285, 288  060135   383, 387  064898   400  069582L   476, 488  069715L   472, 479
          050342   515    051864   723, 756  057010   416  060152   527  064899   395   069583L   476, 486  069716L   479
          050343   515    051865   723, 756  057010/11   416  060156   527  067225   55, 421  069584L   476, 488  069719L   472, 479
          050344   515    051866   722, 755  057011   416  060157   527  067226   55, 421  069585L   474, 486  069720L   472, 479
          050377   515    051867   722, 755  057012   416  060180   527  067303   346, 374  069586L   472, 483  069721L   472, 479
          050382   514    051868   722, 755  057012/13   416  060405   531  067322   346, 556  069587L   476, 488  069722L   472, 479
          050383   514    051869   722, 755  057013   416  06041   509  067552   420    069588L   476, 486  069726L   472, 479
          050385   514    051870   722, 755  057014   416  060414   531  067557   422   069589L   476, 486  069730L   474, 480
          050386   514    051871   722, 755  057014/15   416  060419   531  067561   422  069590L   476, 486  069731L   474, 481
          050409   514    051872   722, 755  057015   416  06042   509  067577   55, 684  069591   725  069732L   474, 481
          050462   514    051873   722, 755  057016   416  06043   509  067622   544    069591L   476, 486  069733L   474, 480
          050673   514    051890   723, 753  057016/17   416  06044   509  067663   537  069592   717  069736L   472, 479
          051366   515    052102   287   057017   416    06045   509    067664   349, 537  069593   717  069739L   474, 481
          051369   515    052125   286   057018   416    060451   530, 531  067684   349, 352  069594   717  069740   474, 480
          051510   761    052126   286   057300   285, 286  060459   531  067685L   537  069595L   472, 483  069742L   474, 480
          051511   761    052127   286   057302   285, 286  06046   509  067686   349, 352  069596L   478, 490  069743L   474, 480
          051512   761    052669   760   057320   285, 286  06047   509  067686L   537, 542  069597L   478, 490  069744L   474, 480
          051513   761    052799   286   057322   285, 286  060477   531  067687   349, 500  069598L   478, 490  069746L   474, 480
          051514   761    053300   760   057354   285, 286  060483   531  067687L   537  069599L   478, 490  069749L   474, 481
          051515   761    053301   760   057358   285, 286  060492   531  067688   349, 352  069601L   478, 489  069750L   474, 481
          051523   761    053302   760   057359   285, 286  060508   531  067688L   537  069602L   478, 489  069751L   472, 479
          051524   761    053560   672   057440   286    060509   531   067689L   537   069603L   478, 489  069755L   472, 479
          051525   761    053561   672   057441   286    060797   710   067694   405    069604L   472, 484  069760L   472, 479
          051540   723, 756  053562   672  057584   285, 286  060910   705  067695   405  069606L   478, 489  069761L   472, 479
          051541   723, 756  053563   672  057588   285, 286  06101   493  067696   405  069607L   478, 489  069762L   472, 479
          051542   723, 756  053564   672  057589   285, 286  06102   493  067697   398  069608L   478, 489  069763L   474, 481
          051543   723, 756  053565   672  057669   287  06103   493    067766   400    069610L   478, 489  069768L   474, 481
          051544   723, 756  053598   674  057672   287  061087   706   069492L   478, 490  069611L   472, 483  069770L   474, 480
          051545   723, 756  053699   286  057675   287  061092   706   069494L   476, 491  069612L   472, 483  069771L   474, 480
          051546   723, 756  053948   287  057676   287  061096   706   069495L   478, 490  069613L   472, 483  069772L   474, 480
          051547   723, 756  053949   760  057712   171  061097   706   069496L   478, 490  069616L   472, 484  069775L   472, 479
          051548   723, 756  054000   636  057713   171  061098   706   069498L   478, 490  069618L   472, 483  069776L   474, 481
          051549   723, 756  054001   636  057715   171  061200   705   069500   55     069620L   472, 483  069778L   474, 481
          051550   722, 755  054002   636  057717   171  061201   705   069501   55     069621L   474, 487  069780   474, 480
          051551   722, 755  054003   636  057721   287  061202   705   069502   55     069623L   474, 487  069781L   474, 481
          051552   722, 755  054005   636  057722   287  061360   527   069504L   472, 484  069625L   472, 483  069782L   472, 479
          051553   722, 755  054006   636  057743   293  061362   527   069506L   472, 483  069626L   472, 483  069783L   474, 480
          051554   722, 755  054007   636  058000   73, 77  061364   527  069508L   474, 485  069627L   472, 483  069784L   480
          051701   760    054008   636   058001   73, 77  061365   527  069511L   472, 483  069628L   478, 489  069788L   474, 481
                                                                                                                21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28