Page 24 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 24

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          069789L   472, 479             075786   551, 592  077203   551, 589  077713L   397  078563   543  078832L   561, 566
          069790L   472, 479  07         075800   584, 590  077211   550  077715L   404  078570   543  078836L   561, 566
          069791L   474, 481  07316   493  075802   584, 590  077212   550  077718L   404  078571   543  078837L   561, 566
          069795   343, 472  07320   493  075804   584, 591  077213   550  077723L   396  078572   543  078838L   561, 566
          069796L   478, 489  07325   493  075805   584, 590  077214   550  077724L   396  078573   543  078840   563
          069797L   478, 489  073420   673  075807   584, 590  077216   550  077733L   392  078602   554  078872L   563, 566
          069799L   474, 480  073421   673  075809   584, 591  077217   550  077746L   398  078603   554  078873L   563, 566
          069800L   472, 483  073422   673  075810   584, 590  077218   550  077811   498  078604   554  078874L   563, 566
          069801L   472, 483  073424   673  075812   584, 590  077219   550  077812   498  078609   554  078880   560, 567
          069802L   472, 483  073470   673  075814   584, 591  077220   550  077813   498  078610   554  078882L   563, 566
          069803L   472, 483  073471   673  075815   584, 590  077222   551  077814   498  078613   554  078883L   563, 566
          069804L   472, 484  073472   673  075817   584, 590  077231   552  077821   498  078614   554, 768  078884L   563, 566
          069805L   472, 483  073495   673  075819   584, 591  077232L   551, 593  077822   498  078616   554, 768  078979L   558
          069806L   472, 483  073496   673  075820   584, 590  077233L   551, 593  077823   499  078617   554, 768  079008L   561, 566
          069808L   472, 483  075601   584  075822   584, 590  077242   589  077824   498  078618   554, 768  079010L   560, 566
          069809L   472, 483  075602   584  075824   584, 591  077243   551, 589  077824A   684  078622   554, 761  079041L   560, 567
          069810L   472, 484  075603   584  075825   584  077245   550  077825   55     078623   554, 761  079042L   560, 567
          069811L   472, 482  075604   584  075829   584  077271L   548  077826A   498, 684  078626   554, 761  079044L   560, 566
          069813L   472, 484  075606   584  075830   584  077401   573, 575  077827   55  078627   554, 761  079046L   560, 566
          069814L   472, 484  075608   584  075833   584  077402   573, 575  077828   499  078628   554, 761  079054L   560, 566
          069815L   472, 482  075609   584  075835   584  077403   573, 575  077835   500  078629   554, 761  079056L   560, 566
          069816L   472, 484  075611   584, 586  075836   551, 590  077404   573, 575  077836   500  078663   596, 605  079058L   560, 566
          069818L   476, 491  075612   584, 586  076505   553, 725  077421   573, 575  077837   500  078664   596, 605  079062L   560, 566
          069819L   396, 474  075613   584, 587  076506   553, 757  077422   573, 575  077841   498  078673   596  079076L   561, 566
          069820L   472, 482  075614   584, 587  076507   553, 724  077423   573, 575  077842   498  078693   596, 605  079077L   561, 566
          069823L   472, 482  075616   584, 588  076508   553, 724  077424   573, 575  077843   498  078694   596, 605  079104   562
          069824L   472, 482  075621   584  076522   553, 757  077431   596, 605  077844   498  078700   552  079106   562
          069826L   472, 484  075622   584  076523   553, 757  077432   596, 605  077850   500  078702   550  079107L   542
          069827L   472, 483  075623   584  076524   553, 757  077433   596, 605  077851   501  078705   544  079107LA   540
          069828L   474, 487  075624   584  076525   553, 757  077434   596, 605  077852   501  078709   538, 542  079108LA   540
          069829L   472, 482  075626   584  076533   553, 725  077451   596, 605  077853   501  078710L   536  079110   562
          069830L   476, 488  075631   584, 586  076544   551, 589  077452   596, 605  077856   73, 74  078711L   536  079114L   554, 768
          069831L   474   075632   584, 586  076546   551, 589  077453   596, 605  077857   73, 74  078714L   537  079126L   544
          069832L   472, 482  075633   584, 587  076561   553, 573  077454   596, 605  077866   500  078715L   537  079127L   544
          069833L   474, 482  075634   584, 587  076562   553, 573  077461   596, 605  077867   499  078720   541  079128L   544
          069835L   396, 474  075636   584, 588  076563   553, 573  077462   596, 605  077868   499  078721   541  079135L   545
          069836L   396, 474  075641   584, 586  076564   553, 573  077463   596, 605  077874   499  078722L   560, 567  079150L   541
          069837L   476, 486  075642   584, 586  076565   553, 573  077464   596, 605  077875   499  078723L   560, 566  079151   561
          069838L   476, 488  075643   584, 587  076566   553, 573  077481   596, 605  077880   500, 760  078724L   560, 566  079152   561
          069839L   474, 486  075644   584, 587  076571   573, 575  077482   596, 605  077881   500, 760  078725L   560, 566  079153   541
          069841L   472, 484  075646   584, 588  076573   553, 573  077483   596, 605  077882   500  078726L   560, 566  079154LA   539
          069842L   474, 487  075661   584  076574   573, 575  077484   596, 605  077883   386, 501  078730   555  079158LA   539
          069843L   474, 487  075662   584, 586  076576   553, 573  077504   552  077884   500, 760  078731   555  07916   493
          069844L   474, 487  075663   584, 587  076581   553, 725  077505   552  077885   501  078732   555  079162L   553, 724
          069845L   476, 488  075666   584  076582   553, 724  077506   552  077886   501  078745   556  079164L   553, 725
          069846L   478, 489  075667   584  076583   553, 724  077511   552  077887   501  078746   557  079165L   553, 724
          069847L   476, 486  075669   584  076584   553, 724  077521   549  077890   501  078747   559  079171L   548
          069848L   476, 482  075671   584  076591   553, 725  077522   549
          069849L   476, 482  075672   584  076592   553, 725  077531   549  077891   500, 724  078748   557  079173L   553, 724
                                                                                501
                                                                        077892
                                                                                                              553, 724
                                                                                                559
                                                                                                       079176L
                                                                                        078750
          069850L   476, 482  075675   584  076593   553, 724  077532   549
                                                                                501
          069851L   472, 482  075676   584  076594   553, 725  077533   549  077896   500, 724  078751   559  079181L   541
                                                                        077899
                                                                                        078753
                                                                                                               555
                                                                                                559
                                                                                                       079182L
          069853L   478, 489  075681   584  076595   553, 725  077534   549
          069854L   472, 482  075688   584  076596   553, 724  077540   549  077900   554  078754   559  079185L   548
          069855L   472, 482  075690   551, 589  076599   553, 724  077541   549  077901   554  078755   559  079186L   555
          069857L   396, 474  075700   584, 594  076601   545  077551   541  078402   542  078756   559  079189L   548
          069859L   474, 482  075702   584, 594  076602   545  077552   541  078403   541  078757   558  079190L   548
          069860L   474   075704   584, 595  076630   544, 709  077553   541  078404   540, 542  078758   559  079193L   548
          069863L   478, 489  075705   584, 594  076640   543  077570L   548  078405   542  078760   559  079194L   548
          069864L   472, 482  075707   584, 594  076641   543  077585L   548  078407   542  078760L   552  07920   493
          069866L   478   075709   584, 595  076642   543  077586   552  078420   538, 542  078761   557  079201L   536
          069867L   478, 489  075710   584, 594  076682   717  077589   548  078425   538, 542  078764   559  079207   542
          069869L   474, 482  075712   584, 594  076690   549  077590   548  078445   545  078765   557  079207A   540
          069870L   474   075714   584, 595  076711   79, 312  077591   548  078450   55, 542  078772   558  079208A   540
          069871L   474, 486  075715   584, 594  076720   546  077592   548  078452   55, 542  078773   559  079211L   536
          069873L   474, 492  075717   584, 594  076728   545  077601   573, 575  078454   55, 542  078774   558  079213   550, 619
          069874L   396, 474  075719   584, 595  077014   536  077602   573, 575  078454A   539, 684  078776   559  079215   536
          069875L   394, 474  075720   584, 594  077015   536  077603   573, 575  078457   539  078777   558  079221L   536
          069876L   394, 474  075722   584, 594  077021L   536  077604   573, 575  078458   55  078778   558  079225   544
          069877L   397, 476  075724   584, 595  077026   544  077621   573, 575  078458A   684, 685  078779   559  079226   544
          069878L   476, 482  075725   584  077027L   544  077622   573, 575  078459   55  078780   555  079228   544
          069879L   474, 486  075729   584  077033L   537  077623   573, 575  078459A   684  078782   555  079230L   537
          069880L   476, 488  075730   584  077034L   537  077624   573, 575  078485   55, 684  078783   555  079231   555
          069881L   472, 482  075735   584  077043L   537  077638L   655  078486   55, 684  078789   555  079240L   537
          069883L   398, 474  075736   595  077044   537  077639L   655  078493   55, 684  078790   555  079247A   539
          069884L   396, 474  075750   584, 592  077047   545  077640L   547, 655  078502   543  078791   558  079249   541
          069886L   474, 486  075752   584, 592  077048   545  077641L   655  078510   543  078793   555  07925   493
          069887L   397, 476  075755   584, 592  077050L   536  077642L   655  078511   543  078794   555  079250   559
          069888L   476, 482  075757   584, 592  077060L   536  077643L   655  078512   543  078799   557  079254   559
          069889L   476, 482  075760   584, 592  077063L   536  077645L   655  078520   543  078801L   560, 567  079255   559
          069890L   478, 489  075762   584, 592  077073   544  077646L   655  078521   543  078803L   560, 567  079257   558
          069891L   474, 487  075765   584, 592  077075   544  077699L   547  078522   543  078808L   561, 566  079258   542
          069893L   396, 474  075767   584, 592  077092L   536  077701LA   394  078523   543  078810L   560, 566  079258A   539
          069894L   396, 474  075770   584, 592  077100L   548, 551  077702L   395  078524   543  078815L   560, 566  079264   559
          069895L   394, 474  075772   584, 592  077114   552  077706LA   398  078551   543  078818L   560, 566  079270   541
          069896L   394, 474  075775   584  077119   552  077707LA   400  078552   543  078823L   560, 566  079279L   558
          069897L   397, 476  075779   584  077140   552  077708L   394  078560   543   078825L   560, 566  079280   541
          069898L   474, 485  075780   584  077150   552  077709L   405  078561   543   078828L   561, 566  079282   619, 622
          069899L   476, 482  075785   584  077202   551, 589  077710L   405  078562   543  078830L   561, 566  079283   619, 622
       22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29