Page 22 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 22

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          037555   257    038224   267   038352   267    038491   267   041645   528    046255   737    046509   742
          037556   257, 264  038225   267  038353   267  038497   269   041646   528    046260   737    046510   742
          037557   257, 264  038226   267  038354   267  038498   269   041647   528    046264   737    046511   778
          037560   257    038227   267   038355   267    038499   269   041650   528    046300   740, 742  046512   778
          037561   257    038228   267   038360   267    038971   264   041651   528    046306   740, 742  046513   778
          037562   257    038229   267   038361   267    039010   266   041652   528    046312   740, 742  046517   742
          037563   257    038230   267   038362   267    039011   266   041900   529    046318   740, 742  046518   742
                                                                        041902   529    046319   740, 742  046519   778
          037565   257    038231   267   038363   267    039013   266
          037566   257    038232   267   038364   267    039014   266   041912   529    046321   740, 742  046522   742
          037567   257    038233   267   038365   267    039015   266   042027   528    046322   740, 742  046523   742
                                                                                        046323
                                                                        042034
                                                                                528
                                                                                                        046528
                                                                                                               740
                                                                                               740, 742
          037568   257    038234   267   038366   267    039017   266
          037569   257    038235   267   038367   267    039018   266   042510   280    046328   740, 742  046529   740
                                                                                                               741
                                                                                                        046530
                                                                                        046329
                                                                        042511
                                                                                               740, 742
                                                                                280
          037575   257, 265  038236   267  038368   267  039020   266   042513   280    046330   740, 742  046531   741
          037576   257    038237   267   038369   267    039021   266
                                                                        042514   280    046333   740, 742  046532   743
          037577   257, 265  038238   267  038370   267  039449   236, 264  042515   280  046334   740  046533   743
          037582   259, 265  038239   267  038371   267  039500   266   042516   280    046335   740    046538   743
          037585   259, 265  038270   267  038372   267  039501   266   042517   280    046337   740    046539   743
          037586   259    038271   267   038373   267    039502   266   042518   280    046338   740    046540   743
          037587   259    038272   267   038374   267    039555   266   042571   281    046339   740    046541   737
          037588   259    038273   267   038375   267    039556   266   042572   281    046341   740, 742  046542   737
          037589   259    038274   267   038376   267    039557   266   042573   281    046342   740, 742  046546   779, 788
          037590   259    038275   267   038377   267    039558   266   042574   281    046343   740, 742  046547   779, 788
          037595   259    038276   267   038378   267    039559   266   042581   281    046385   740, 742  046570   783
          037596   259    038280   267   038379   267    039560   266   042583   281    046386   740, 742  046571   783
          037609   270    038281   267   038380   267    039561   266   042584   281    046395   782    046575   777
          037610   270    038282   267   038381   267    039565   266   042585   281    046396   782    046576   777
          037643   270    038283   267   038382   267    039566   266   042591   281    046397   782    047272   779
          037644   270    038284   267   038383   267    039567   266   042592   281    046406   783    047275   779
          037645   270    038285   267   038384   267    039568   266   042593   281    046407   783    047362   779
          037661   270    038286   267   038385   267    039569   266   042594   281    046415   783    047363   779
          037662   270    038290   267   038392   267    039570   266   042595   281    046416   783    047391   779
                                                                        042596   281    046418   783    047392   779
          037663   270    038291   267   038394   268    039571   266
          037664   270    038292   267   038395   268    039596   264   042720   280    046419   783    047683   779
                                                                        042721
                                                                                                               740
                                                                                                783
                                                                                280
                                                                                                        047693
                                                                                        046423
          037666   270    038293   267   038396   268    039597   264
                                                                        042722   280    046425   783    047694   740
          037667   270    038294   267   038397   268    039598   488, 503  042723   280  046426   783  047695   740
          037668   270    038295   267   038400   269    039700   582   042724   280    046427   783    047696   779
          037669   270    038296   267   038401   269    039710   582   042725   280    046430   776    048220   779
          037670   270    038300   267   038402   269                   042760   280    046431   776    048804   55, 687
          037671   270    038301   267   038403   269      04           042761   280    046432   776    048806   55, 684
          037688   270    038302   267   038404   269    040149   485, 498  042762   280  046434   776  048807   687
          037689   270    038303   267   038405   269    040175   527   042763   280    046435   776    048817   55, 684
          037690   270    038304   267   038406   269    040187   527   042764   280    046436   776    048820   55, 684
          038009   716    038305   267   038407   269    040192   527   042765   280    046438   776    048822   55, 684
          038011   716    038306   267   038408   269    040193   527   043501   282    046439   776    048868   689
          038024   716    038307   267   038409   269    040194   527   043502   282    046440   776   048870L   542
          038038   714    038308   267   038410   269    040510   711   043511   282    046450   740    048872   689
          038050   716    038309   267   038411   269    040511   717   043521   282    046451   740    048873   689
          038052   716    038310   267   038412   269    041219   528   044211   280    046452   740    048875   689
          038054   716    038311   267   038413   269    041221   528   044212   280    046453   740    048876   689
          038055   716    038312   267   038414   269    041243   528   044213   280    046454   740    048878   689
          038056   716    038313   267   038415   269    041301   711   044214   280    046456   740    048910   401
          038059   716    038314   267   038416   269    041308   711   044215   280    046458   740    048918   55, 684
          038060   716    038315   267   038417   269    041316   711   044216   280    046460   740    048919   55, 684
                                                                                                                55
          038061   716    038316   267   038418   269    041321   711   044217   280    046461   740    048921   55, 684
                                                                                                740
                                                                        044232
                                                                                                        048932
                                                                                        046462
                                                                                280
          038089   716    038317   267   038419   269    041327   711   044233   280    046463   740    048933   55
          038091   716    038318   267   038420   269    041331   712   044234   280    046464   776    048935   55, 684
          038096   716    038319   267   038421   269    041336   712   044235   280    046466   776    048936   55, 684
                                                         041339
                                                                 712
          038097   714    038320   267   038422   269                   044236   280    046469   777    048941   685
          038098   716    038321   267   038423   269    041343   712   044237   280    046470   777    048942   685
                                                         041349
                                                                 713
          038100   267    038322   267   038424   269    041350   711   044261   280    046472   741    048943   685
          038101   267    038323   267   038425   269    041357   711   044262   280    046473   741    048944   684, 685
          038102   267    038324   267   038426   269    041360   712   044263   280    046474   741    048945   685
          038103   267    038325   267   038427   269    041361   712   044264   280    046476   741, 777  048946   685
          038104   267    038330   267   038428   269    041362   712   044265   280    046477   741    048948   55, 685
          038105   267    038331   267   038429   269    041363   712   044266   280    046478   775    048949   685
          038106   267    038332   267   038430   269    041364   712   044267   280    046479   775    048952   55, 684
          038107   267    038333   267   038431   269    041365   712   044268   280    046480   741    048953   686
          038108   267    038334   267   038432   269    041369   712   044269   280    046481   741    048954   55, 686
          038109   267    038335   267   038433   269    041370   712   044270   280    046482   744    048957   55, 684
          038200   268, 269  038336   267  038434   269  041372   712   046200   736, 770  046483   777  048958   688
          038208   268    038337   267   038435   269    041374   712   046201   736, 770  046484   777  048959   55
          038210   267    038338   267   038440   269    041385   712   046202   736, 770  046486   777  048964   55, 684
          038211   267    038339   267   038441   269    041416   713   046203   736, 770  046487   741  048968   55
          038212   267    038340   267   038442   269    041419   713   046206   736, 770  046488   741  048969   686
          038213   267    038341   267   038443   269    041462   713   046207   736, 770  046489   741  048970   686
          038214   267    038342   267   038444   269    041520   713   046208   736, 770  046490   741  048971   689
                                                                        046209
                                                                               736, 770
                                                                                                               689
                                                                                                        048972
                                                                                                780
                                                                                        046491
          038215   267    038343   267   038445   269    041523   713   046211   736, 770  046498   782  048974   689
          038216   267    038344   267   038446   269    041524   713   046212   736, 770  046499   782  048975   689
          038217   267    038345   267   038450   269    041525   713   046213   736, 770  046500   736  049120   464
          038218   267    038346   267   038452   269    041526   713   046214   736, 770  046501   736  049121   464
                                                         041532
                                                                 713
          038219   267    038347   267   038454   269    041533   713   046220   736, 771  046502   736  049167   464
          038220   267    038348   267   038460   269                   046223   736, 738  046505   742  049230   464
                                                         041536   713
          038221   267    038349   267   038462   269    041539   713   046227   782    046506   742    049400   519, 525
          038222   267    038350   267   038464   269    041543   713   046228   782    046507   742    049401   519, 525
          038223   267    038351   267   038490   267                   046229   782    046508   742    049898   464
                                                         041545   713
       20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27