Page 257 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 257

Contactores industriais CTX³ mini e CTX            3

       características e dimensões


        ■ Características CTX  mini                          ■ Combinações possíveis de contactos auxiliares por
                           3
                                                             mini-contactor e relé de comando
        - Temperatura de armazenamento: -30 °C ... +65 °C
        - Temperatura de funcionamento: -5 °C ... +40 °C                                N.º máx. de contactos auxiliares*
        - Altitude máxima de utilização: 2000 m                Contactos            Montagem   Montagem   Montagem
                                                               auxiliares
                                                                                     lateral
                                                                                                          frontal
                                                                                               frontal
        - Índice de proteção: IP 20                                                 (1 contacto)  (2 contactos)  (4 contactos)
        - Resistência dos choques: 5 g                                                 2         0         1
        - Resistência às vibrações (10-55 Hz) 2 g             CTX³mini e relés de comando   4    1         0
                                                              Bobina: A
        - Resistência ao fogo: VL = V0                                                 6         0         0
                           IEC 695-2-1 = 960 ºC               CTX³mini e relé de comando  2      0         0
                                                              Bobina: =                0         1         0
        ■ Características CTX 3
        - Temperatura de armazenamento: -50 °C ... 80 °C   - Índice de proteção: IP 20
        - Temperatura de funcionamento: -5 °C ... 40 °C (DC) + 55 ºC (AC)  - Resistência dos choques: aberto 8 g / fechado 10 g
        - Altitude máxima de utilização: 3000 m
                                                           - Resistência às vibrações (5-300 Hz): aberto 2 g / fechado 4 g
                                                           - Resistência ao fogo: UL = V0
                                                                            IEC 695-2-1 = 960 ºC
        ■ Coordenação de tipo 2 com os disjuntores motor MPX 3
        De acordo com a norma IEC 60947-4-1
        Corrente de curto-circuito Iq = 50 kA  Tensão 400/415 VA   50/60 Hz
                                                     Arranque manual
              Motores standard
                  AC-3                                 Gama de regulação de   Corrente de resposta
                a 400/415 V      Tipo de disjuntor de proteção  disparador sobre sobrecarga   do disparador   Contactor
                 1 500 tr/m            do motor             térmica        magnético
         Potência nominal   Intensidade (A)  Tipo  Calibre (A)  (A)          (A)          Tipo         Calibre (A)
            (kW)
             -           -        MPX 3  32S  0,16         0,1 - 0,16        2,08         CTX 3  22      9
            0,06        0,20      MPX 3  32S  0,25         0,16 - 0,25       3,25         CTX 3  22      9
            0,09        0,30      MPX 3  32S   0,40        0,25 - 0,4        5,2          CTX 3  22      9
            0,12        0,40      MPX 3  32S  0,63         0,4 - 0,63        8,19         CTX 3  22      9
            0,18        0,60      MPX 3  32S  0,63         0,4 - 0,63        8,19         CTX 3  22      9
            0,25        0,80      MPX 3  32S   1            0,63 - 1         13           CTX 3  22      9
            0,37        1,1       MPX 3  32S  1,6           1 - 1,6          20,8         CTX 3  22      9
            0,55        1,5       MPX 3  32S  1,6           1 - 1,6          20,8         CTX 3  22      9
            0,75        1,9       MPX 3  32S  2,5           1,6 - 2,5        32,5         CTX 3  22      12
             1,1        2,7       MPX³ 32S     4            2,5 - 4          52           CTX 3  22      18
             1,5        3,6       MPX 3  32S   4            2,5 - 4          52           CTX 3  22      18
             2,2        5,2       MPX 3  32S   6             4 - 6           78           CTX 3  22      18
             3          6,8       MPX 3  32S   8             5 - 8           104          CTX 3  22      18
             4           9        MPX 3  32S   10           6 - 10           130          CTX 3  22      18
             5,5        11,5     MPX 3  32H*   13           9 - 13           169          CTX 3  22      22
             7,5        15,5     MPX 3  32H*   17           11 - 17          221          CTX 3  22      22
             10         20       MPX 3  32H*   22           14 - 22          286          CTX 3  40      32
             11         22       MPX 3  32H*   25           18 - 26          338          CTX 3  40      32
             15         29       MPX 3  32H*   32           22 - 32          416          CTX 3  40      32
            18,5        35        MPX 3  63H   40           28 - 40          520          CTX 3  65      50
             22         41        MPX 3  63H   50           34 - 50          650          CTX 3  65      50
             30         55        MPX 3  63H   63           45 - 63          819          CTX 3  65      65
             37         67       MPX 3  100H*  75           55 - 75          975         CTX 3  100      75
             -           -       MPX 3  100H*  90           70 - 90         1 170        CTX 3  100      85
             45         80       MPX 3  100H*  100          80 - 100        1 300        CTX 3  100      85
        * Outras gamas sob consulta em www.legrand.pt
        Definição da coordenação tipo 2 de acordo com a norma IEC 947-4-1:
        •  Em caso de curto-circuito o contactor ou o arrancador não devem representar perigo para as pessoas ou sistemas
        •  O contactor ou o arrancador deve poder ser reutilizado
        •  O relé térmico ou outras peças não podem ser danificadas com a exceção da soldadura dos contactos do contactor ou arrancador, desde que
          possam ser facilmente separados sem deformação significativa (por exemplo, utilizando uma chave de fendas)




















                                                                                                               255
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262