Page 230 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 230

XL  4000
          3
       acessórios











         0 206 02













       0 208 44                                                209 59              200 51

          Emb.      Ref.    Acessórios                          Emb.       Ref.    Ventilação natural
                            Suporte universal para celas de cabos                  Painéis frontais
                            Permite a montagem de bornes, bornes                         N.º de módulos         Facilitam a ventilação natural
                            de terra…                                      24      De parafusos
          1       0 201 95   Jogo de 3 suportes metálicos       1       0 209 49   Altura 200 mm. Perfurados
                            Porcas de encaixe                                      Painéis para rodapés
                            Montagem frontal por ¼ de volta nos     1   0 205 44    Para rodapé larg. 725
                            montantes funcionais                1       0 205 45    Para rodapé larg. 975
          20      0 200 92   Porca de encaixe para parafuso M6     1    0 205 46    Kit de sobre-elevação de teto
          50      0 200 91   Parafuso M6
                            Aerossol de pintura                                    Suportes de fixação de cabos
          6       0 200 98   Para retoques. RAL 7035
                                                                1       0 204 35      Para armários largura 725 mm - 24 módulos
                            Painéis metálicos cegos             1       0 204 36   Para armários largura 975 mm - 36 módulos
                            De ¼ de volta                                          Acessórios para painéis
                            Com pegas e seláveis
                 N.º de módulos
                    24      Altura (mm)                                            Charneiras
          1       0 208 40      50                              1       0 209 59   Jogo de 2 charneiras
          1       0 208 41     100                                                 Fixam-se aos painéis de parafusos
          1       0 208 42     150                                                 Obturadores
          1       0 208 43     200
          1       0 208 44     300                                                 Para painéis metálicos ou isolantes
          1       0 208 45     400                              20      0 200 51      Banda lisa para cortar, 24 módulos
          1       0 208 46     600                              10      0 016 65   18 módulos destacáveis por módulo
                                                                                   ou 1/2 módulo
                            De parafusos
                            Parafusos imperdíveis                                  Porta-etiquetas adesivas, de encaixe
                 N.º de módulos    Charneiras ref. 0 209 59 em opção     10   0 203 99   Fornecida com placa de etiquetas para
                 24     36   Altura (mm)                                           marcação das filas por painel
          1   0 209 40  0 209 90    50
          1   0 209 41  0 209 91   100
          1   0 209 42  0 209 92   150
          1   0 209 43  0 209 93   200
          1   0 209 44  0 209 94   300
          1   0 209 45  0 209 95   400
          1   0 209 46  0 209 96   600



















            Calha de cablagem Lina 25™ p. 273
            Bornes Viking™3 p. 256

       228
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235