Page 188 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 188

Ligadores de repartição                               Repartição horizontal HX  até 63 A
                                                                                             3
                                                             pentes de alimentação






                                         0 048 22

                                                             4 049 26
                                                             Pente universal reversível, fase + neutro,
                                                             lado preto (fase), lado azul (neutro)
       0 048 11 + 0 048 22  0 048 10 + 0 048 55 + 0 048 45  0 048 32
       + 0 048 40 + 0 048 50
         Emb.       Ref.    Ligadores de repartição
                            De acordo com a norma IEC 60998-2-1      4 049 38                             4 049 05
                            Fornecidos com parafusos desapertados
                            100 A máx. - 400 V±com chegada 25 mm
                                                         2
                              80 A máx. - 400 V±com chegada 16 mm
                                                        2
                              Montam-se sobre calha 4 ou 1 sobre
                            suporte ref. 0 048 11 ou sobre barra 12 x 2 mm
                            Ligadores universais de parafuso
                            Fixam-se por parafusos M4
                                                             4 049 42
                                    Conexão         Comp. (mm)
         10       0 048 01     1 x 6 a 25 + 4 x 1,5 a 16  45
         10       0 048 03     1 x 6 a 25 + 8 x 1,5 a 16  73
         10       0 048 05    1 x 6 a 25 + 14 x 1,5 a 16  122
                            Ligadores universais sobre suporte
                            Fornecidos com etiquetas Duplix (1)
                                                             4 049 44                              4 049 06
                            Chegadas 6 a 25 2  Saídas 1,5 a 16 2  Comp. (mm)
         10       0 048 20       -         4          47
         10       0 048 22       -         8          75          Características técnicas em www.legrand.pt
         10       0 048 24       1         12        113
         10       0 048 25       1         16        141       Emb.    Ref.  Pentes HX 3
         10       0 048 26       1         21        176                    Unipolares (fase ou neutro)
         10       0 048 28       2         33        276                    Reversíveis, azul para o neutro, preto para a fase
                            Ligadores IP 2X sobre suporte                   A alimentação dos pentes pode ser feita por um
                Fase   Neutro                                               interruptor diferencial bipolar saída por cima,
                (preto)  (azul)  Chegadas 6 a 25 2  Saídas 1,5 a 16 2  Comp. (mm)  ou por um ligador de chegada ref. 0 049 05
         10    0 048 50 0 048 40  -        4          47        20   4 049 26 Comp. 13 módulos - Entre-eixos dos dentes: 1 módulo
         10    0 048 52 0 048 42  -        8          75        10   4 049 37 Comp. 57 módulos (1 m)
         10    0 048 54 0 048 44  1        12        113                    Entre-eixos dos dentes: 1 módulo
         10    0 048 55 0 048 45  1        16        141        10   4 049 33 Comp. 57 módulos (1 m)
                                                                            Entre-eixos dos dentes: 1,5 módulos
         10    0 048 56 0 048 46  1        21        176
         10    0 048 58 0 048 48  2        33        276        10   4 049 38 (1)  Bipolares
                                                                            Comp. 12 módulos
                 Terra (verde)                                  10   4 049 39 Comp. 56 módulos (1 m)
         10       0 048 30       -         4          47                    Bipolares equilibrados sobre 3 fases
         10       0 048 32       -         8          75        10   4 049 40 (1)  Comp. 12 módulos
         10       0 048 34       1         12        113        10   4 049 41 Comp. 56 módulos (1 m)
         10       0 048 35       1         16        141                    Tripolares
         10       0 048 36       1         21        176        40   4 049 42 (1)  Comp. 12 módulos
         10       0 048 38       2         33        276        10   4 049 43 Comp. 57 módulos (1 m)
                                                                            Tetrapolares
                            Suporte para ligadores              30   4 049 44 (1)  Comp. 12 módulos
                            Suporte universal                   10   4 049 45 Comp. 56 módulos (1 m)
          5       0 048 11  Permite a montagem de todos os ligadores
                            sobre calha 4 ou 1                              Acessórios para pentes
                            Suporte para repartidores modulares             Proteção dos dentes não utilizados
          1       0 048 10  Permite associar até 4 ligadores IP 2X da   10  4 049 88 12 módulos pré-cortados
                            mesma dimensão para compor um                   Proteção das extremidades
                            repartidor                          40   4 049 89 Para pentes unipolares reversíveis
                            Suportes vazios                     20   4 049 90 Para pentes bipolares e
          5       0 048 17  Suporte vazio com 35 furos (276 mm) para        tripolares 56 módulos (1 m)
                            quadros Plexo  12 módulos           20   4 049 91 Para pentes bipolares equilibrados nas 3 fases
                                       3
          5       4 048 21  Suporte vazio com 50 furos para quadros         e tetrapolares 56 módulos (1 m)
                                3
                            Plexo  18 módulos, XL  125 e XL  160            Ligadores de chegada
                                                   3
                                            3
                            Ligadores IP 2X conexão automática              Para pentes unipolares reversíveis
                                                                                                  2
                            De acordo com a norma IEC 60998-2-1/2-2   20  4 049 05 Secção de ligação 4 a 25 mm   -  IP 2X
                            Aceitam cabos flexíveis e rígidos               Para pentes unipolares reversíveis
                 Terra (verde)  Parafuso (mm 2 )  Auto  Comp. (mm)  20  4 049 06 Secção de ligação 6 a 35 mm 2
                            Para quadros DRIVIA 13 módulos                  Barras planas 12 x 2
          1       4 050 55    5 x 6 a 25  27 x 1,5 a 4
                                           3
                            Para quadros Plexo  12 módulos                  Recebe os ligadores IP 2X
                                                                            Fixação direta nos quadros e armários, ou sobre
                            e quadros encastrados                           os suportes isolantes ref. 0 200 90
          1       0 050 53    5 x 6 a 25  36 x 1,5 a 4          10   0 048 19 Comprimento 1 m
                                                        3
                            Para quadros Plexo  18 módulos, XL  125,
                                           3
                              3
                            XL  160                                         (1) Pré-equipados com proteção de extremidades
          1       0 050 54    5 x 6 a 25  45 x 1,5 a 4  385
                             + 5 x 6 a 35
       186
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193