Page 180 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 180

Suportes e barramentos

       características técnicas


        ■ Corrente de crista Ipk
        A distância entre os suportes de um barramento depende das forças eletrodinâmicas geradas por um curto-circuito e são diretamente
        proporcionais ao valor de crista da corrente de curto-circuito (Ipk).
        Dois métodos permitem-nos determinar de forma simples o valor da intensidade de crista em função dos dados geralmente disponíveis:
        Utilizando a capacidade de limitação dos aparelhos de proteção.        Calibre  Icc crista Máx.   Icc
        Em função da intensidade de curto-circuito presumida, as curvas de  Aparelho  (A)  (kÂ)  crista
        limitação dos aparelhos de proteção (DX  e DPX ) dão-nos a intensidade   DPX 3  630 (70 kA)  Todos  42
                                           3
                                     3
        de crista limitada. A curva "Icc crista não limitada", corresponde à                         Icc crista não limitada
        ausência de proteção.                                     DPX 3  1600   Todos  85
        O quadro ao lado indica diretamente o valor limitado de crista (Ipk)   DPX 3  1600 (70 kA)  Todos  110  Icc
        para um valor máximo da corrente de curto-circuito presumida igual               crista
        ao poder de corte (Icu) do disjuntor. Para valores de corrente de               limitada
        curto-circuito presumida mais baixos, a leitura das curvas dará um                                   Icc eff.
        valor exato.                                                                                Icc presumida
        Na ausência de aparelhos de proteção limitadores,         Icc eficaz presumida (kA)   n
        o valor de crista é muito mais elevado. Este valor calcula-se aplicando,     ≤ 5  1,5
        ao valor eficaz da corrente presumida, um coeficiente de assimetria (n)     5 < I ≤ 10  1,7
        indicado no quadro ao lado
                                                                     10 < I ≤ 20   2
                                                                     20 < I ≤ 50   2,1
                                                                       50 < I      2,2
        ■ Características de isolamento
        EN 60947-1/IEC 60664-1 (grau de poluição: 3)
        Ref.       0 373 98  0 374 37  0 373 96  0 374 32  0 374 36  0 373 10/20  0 373 21  0 373 22/23  0 373 24/25  0 373 12/13
        Ui (V)      500      500      690      1000     1000     1000     1000     1000     1000     1000
        Uimp (kV)    8        8        8        12       12       12       12       12       12       12

        ■ Determinação das distâncias entre os suportes



        D



             E
        "E" fixo
        Ref. 0 373 96  Ref. 0 374 32           Ref. 0 374 36             Ref. 0 373 15
                                 125                      125                              433
         14   83        40                      40                                         400
                                 110                      110
         70                     188                       208                                                   9
                                                                                                                40
                        118                     148                               65   50  50  50   65




        Distâncias máximas "D" (mm) E fixo


                           Suportes               Suporte 0 373 15
                        0 373 96   0 374 32   0 374 36
                                    0 374 33/34
          Barras     0 373 88   0 373 89    (15 x 4)   0 374 38   0 374 34   0 374 18   0 374 19


                     (12 x 2)   (12 x 4)  (18 x 4)  (25 x 4)   (18 x 4)   (25 x 5)   (32 x 5)
          Icc crista   10  200  400  550    650    1 000  1 200   1 500
          (Ipk em kA)    15  150  300  400  500     700   1 000   1 200
                 20   125    200     300    400     550    750    950
                 25   100    150     200    350     400    600    750
                 30                  150    200     350    500    650
                 35                  100    150     300    400    550
                 40                         100     250    350    450
                 50                                 200    300    400
                 60                                 200    250    300
                 70                                 150    200    250
                 80                                 150    200    250


       178
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185