Page 178 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 178

Suportes isolantes para barramentos em quadros e armários XL                      3
















       0 373 10            0 373 24                 0 373 12
            Características técnicas, p. 178

       Repartição standard
         Emb.   Ref.   1 barra por pólo                        Emb.    Ref.  1 ou 2 barras por pólo
                     ≤ 400 A                                                ≤ 1 600 A
          1   0 373 15 Suporte para barras de cobre             1    0 373 22 Suporte fixo para barras de cobre
                     18 x 4, 25 x 5 e 32 x 5 mm, em                           50 x 5, 63 x 5 e 75 x 5, 80 x 5
                     posição frontal                                          e 100 x 5 mm, em posição alinhada
                       Monta-se em quadros e armários XL 3  400               Monta-se nos armários XL 3  4 000:
                     Prolongador                                              • em barramento de transferência
          1   0 373 14 Permite montar o suporte ref. 0 373 15 nos quadros      prof. 725 com travessas ref. 0 205 52
                               3
                     e armários XL  800 e 4000                              prof. 975 com travessas ref. 0 205 53
          1   0 373 10 Suporte para barras de cobre 18 x 4, 25 x 4,         • em barramento horizontal e lateral
                       25 x 5 e 32 x 5 mm, em posição                       prof. 475 com travessas ref. 0 205 51/0 205 51
                       inclinada para realizar um barramento                prof. 725 com travessas ref. 0 205 52/0 205 52
                       vertical no fundo                                    prof. 975 com travessas ref. 0 205 53/0 205 53
                       Monta-se:
                       - XL 3  400, nas celas de cabos                      • em barramento de fundo horizontal ou vertical
                       - XL 3  800, nas celas de cabos internas             larg. 475 com travessas ref. 0 205 21/51 (1)
                       - em platinas lisas ou perfuradas                    larg. 725 com travessas ref. 0 205 22/52 (1)
                                                                                                         (1)
                     ≤ 800 A                                                larg. 975 com travessas ref. 0 205 23/53
          1   0 373 20 Suporte para barras de cobre                         • em barramento lateral nas celas de cabos
                       18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 e 63 x 5 mm           prof. 475 com travessas ref. 0 205 51
                                                                            prof. 725 com travessas ref. 0 205 52
                       em posição inclinada                                 prof. 975 com travessas ref. 0 205 53
                       Monta-se:
                       • em barramento vertical:                1    0 373 23 Suporte volante complementar. Monta-se em
                       diretamente em cela de cabos externa XL 3  800       complemento do suporte ref. 0 373 22 para respeitar
                       • em barramento lateral:                             as distâncias (esforços eletrodinâmicos)
                       - nas celas de cabos XL 3  4 000                     1 a 4 barras por pólo
                       prof. 475 com travessas ref. 0 205 51
                       prof. 725 com travessas ref. 0 205 52                ≤ 4 000 A
                       prof. 975 com travessas ref. 0 205 53                Para barras de cobre 50 x 5 a 125 x 5 mm
                       - nos armários XL 3  4 000                           ou 3 barras de 50 x 10 a 120 x 10 mm,
                       prof. 725 com travessas ref. 0 205 51                em posição alinhada
                       prof. 975 com travessas ref. 0 205 52    1    0 373 24 Suporte fixo
                       • em barramento de fundo de armário e cela de        Monta-se em XL 3  4 000 sobre a estrutura:
                       cabos externa XL 3  4 000
                       larg. 475 com travessas ref. 0 205 51                • em barramento de transferência e horizontal
                       larg. 725 com travessas ref. 0 205 52                nos armários e celas de cabos  prof. 725 e 975
                       larg. 975 com travessas ref. 0 205 53                • em barramento lateral:
                     ≤ 1 000 A                                              - nas celas de cabos prof. 725 e 975 com montante
                                                                            de estrutura ref. 0 205 20
          1   0 373 21 Suporte para barras de cobre
                       50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 e 80 x 5 mm                   • em barramento de fundo horizontal nos armários (1)
                       e barras de cobre em C secção 155,                   larg. 475 com travessas ref. 0 205 21 ou 0 205 51 (1)
                     265 e 440 mm , em posição decalada                     larg. 725 com travessas ref. 0 205 22 ou 0 205 52 , (1)
                                2
                       Monta-se:                                            larg. 975 com 2 travessas ref. 0 205 23 ou 0 205 53
                       • em barramento lateral nas celas de cabos  1  0 373 25 Suporte volante complementar. Monta-se em
                       XL 3  4 000                                          complemento do suporte ref. 0 373 24 para respeitar
                       prof. 475 com travessas ref. 0 205 51                as distâncias (esforços eletrodinâmicos)
                       prof. 725 com travessas ref. 0 205 52                ≤ 6 300 A
                       prof. 975 com travessas ref. 0 205 53                Suportes isolantes 4P reforçados
                                                                            Aceitam até 3 barras de cobre planas
                                                                            de 200 x 10 mm por pólo
                                                                1    0 373 12 Suporte fixo
                                                                1    0 373 13 Suporte volante. Monta-se em complemento
                                                                            do suporte ref. 0 373 12 para respeitar as distâncias
                                                                            (em função do Ipk)
                                                                            Suportes de fixação
                                                                            Jogo de 2 travessas reguláveis (1)
                                                                1    0 205 51 Comprimento 350 mm
                                                                1    0 205 52 Comprimento 600 mm
                                                                1    0 205 53 Comprimento 850 mm
                                                                            Jogo de 2 travessas para chassis parciais
                                                                1    0 205 31 Comprimento 350 mm
            Quadros e armários XL  400 p. 194                   1    0 205 32 Comprimento 600 mm
                              3
            Quadros e armários XL  800 p. 204                               (1) Travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura
                              3
            Armários XL  4 000 p. 214                                       intermédia ref. 0 205 20 (p. 212)
                      3
       176
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183