Page 175 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 175

Plexo                                                 Plexo

       quadros estanques IP 65 e acessórios                  quadros estanques IP 65 e acessórios


                                                              ■ Dimensões
                                                              Quadros 2, 4, 6, 8 e 12 módulos
                                                                        B              A



       6 018 86          6 018 88
                                                               C                                                D



                                                                                                      E

                                                                                        Dimensões (mm)
                                                                   Ref.
                                                                             A       B       C       D      E
                                                                  6 018 82  106      75     170     100      -
                                                                  6 018 84  106     141     200     130      -
       6 018 92                  6 018 94                         6 018 86  106     177     200     130      -
                                                                  6 018 88  106     213     200     130     80
       Autoextinguiveis: resistência ao fio incandescente 650°C   6 018 92  106     285     200     130     150
       Permite realizar montagens em conformidade com a norma IEC 61 439 - 3
       Quadros estanques - IP 65 - IK 07 - Classe II
       Tampa reversível                                       Quadro 24 módulos
       Para montagem em calha DIN de equipamentos até 63 A               B             A
       Cor da caixa cinzento claro L750A, cor da tampa cinzento escuro R746A
       Fornecido com blocos de terminais terra + neutro (excepto armários
       de 2 módulos)

         Emb.   Ref.  Quadros de 2 a 8 módulos
                           Número filas      Número de módulos
          1    6 018 82       1                   2
          1    6 018 84       1                   4            C                                                D
          1    6 018 86       1                   6
          1    6 018 88       1                   8
                     Quadros 12 módulos por fila
                           Número filas      Número de módulos
          1    6 018 92       1                  12
          1    6 018 94       2                  24
                                                                                                      E
                     Acessórios
                                                                                        Dimensões (mm)
                     Kit de fixação                                Ref.
          1    0 019 69 Jogo de 4 patas de fixação mural para Plexo, Plexo    A      B       C       D      E
                                                           3
                     e P17                                        6 018 94  106     285     350     280     150
                     Obturadores                              Distancia entre calhas 150 mm
         20    0 019 61 5 módulos pré-cortados, por módulo ou em
                     1/2 módulo
                     Cinzento R746A                           ■ Número de furos
                     Tampas a perfuração direta                                           Topo/Baixo
          1    0 019 56 Embalagem composta por 100 tampas          Ref.          Ø20 mm              Ø25 mm
                     ISO de Ø20 mm
                                                                  6 018 82         -                   2
          1    0 019 57 Embalagem composta por 100 tampas
                     ISO de Ø25 mm                                6 018 84         4                   2
                                                                  6 018 86         4                   4
                     Blocos de terminais Terra
                                                                  6 018 88         6                   4
                     Bloco de terminais em latão com suporte isolado  6 018 92     10                  4
                     Em conformidade com a norma IEC 60998-2-1/2-2
                                  2
          1   1 348 00 1 x (2x16  + 2x10 ); ICC : 6 kA            6 018 94         10                  4
                            2
          1   1 348 01 1 x (3x16  + 3x10 ); ICC : 6 kA
                            2
                                  2
                     Blocos de terminais Terra e Neutro
                     Bloco de terminais em latão com suporte isolado  ■ Número de ligações por bloco de terminais
                     Em conformidade com a norma IEC 60998-2-1  (fornecido com o invólucro)
                            2
          1    1 348 10 2 x (2x16  + 2x10 ); ICC : 6 kA                                 Blocos de terminais
                                  2
                                  2
          1    1 348 11 2 x (3x16  + 3x10 ); ICC : 6 kA                                 Ligação de parafuso
                            2
                                                                   Ref.           Terra              Neutro
                                                                           1.5 - 10 mm 2  1.5 - 16 mm 2  1.5 - 10 mm 2  1.5 - 16 mm 2
                                                                  6 018 82    -         2         -         -
                                                                  6 018 84    2         2         2        2
                                                                  6 018 86    3         3         3        3
                                                                  6 018 88    3         3         3        3
                                                                  6 018 92    5         5         5        5
                                                                  6 018 94    12        12       12        12
                                                                                                               173
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180