Page 176 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 176

b
                                            o
                                               l
                                                  c
                                                o
                                                                 v
                d
              ti
                  o
                     e
                   r
                                                   o
                                                     e
                                                         s
                        m
                           o
                                                        a
                      s
                                                               i
                                                               á
                                                             c
                                                          s
                                                            o
                                     s
                                   e
                                         o
                                       m
                                ar
       R
       Repartidores modulares monobloco e associáveis
        ep
                            dul
            ar
                                           n
                                                                    s
                                                                  e
                                                                    i
       40 a 250 A
       40 a 250 A
                                         4 004 07 Equipado com
        4 004 01     4 004 06            ligador de Neutro     0 048 77           4 x 0 048 83              0 048 67
       Repartição standard
       Ligação com ou sem ponteiras Starfix
       Autoextinguível segundo EN 60695-2-11: 960 ˚C nos suportes de partes ativas
         Emb.   Ref.  Repartidores modulares monobloco         Emb.    Ref.  Repartidores modulares associáveis
                     Fixação em calha 4 ou em platina por 2 parafusos       Fixação em calha 4
                     Fornecidos com placa de fundo isolante e tampa         Equipados com porta-etiquetas
                     e proteção frontal transparente (excepto ref. 4 004 01)   Associam-se para formar conjuntos tri
                     Aceitam marcadores CAB 3 sobre cada barra              ou tetrapolares
                     Possibilidade de adicionar um ligador IP 2X para       Unipolares
                     aumentar o número de saídas
                     Rápido e fácil de usar:                                                 Secção de condutores  Icc
                       - espaço de cablagem e orientação das barras          I máx.  N.º ligadores  rígido  flexível  (crista)
                                                                             (A)
                     otimizados                                                              (mm 2 )  (mm 2 )  (kA)
                     - conexões dimensionadas e posicionadas para   4  0 048 71 125 A  4    16 a 50  16 a 35  35
                     facilitar as ligações                                          12      1,5 a 10  1,5 a 10
                     Bipolares                                  4    0 048 83 160 A  1      35 a 70  25 a 50  27
                     Equipados com 2 barras                                          7      2,5 a 10  1,5 a 6
                                                                                     2      6 a 25    6 a 16
                           N.º   Secção de condutores  Icc
                     I máx.  ligadores        (crista)  Icw  N.º de                  3      10 a 35  10 a 25
                      (A)        rígido  flexível  (kA)  módulos
                          por barra  (mm 2 )  (mm 2 )  (kA)
          5   4 004 00 40   3   2,5 a 10 1,5 a 10  26  4,5  6   4    0 048 73 250 A  1     70 a 150  70 a 120  60
                           10    1,5 a 6  4 a 10                                     4 6    2,5 a 16  2,5 a 10
                                                                                            10 a 35
                                                                                                     10 a 25
         10   4 004 01 100  5   2,5 a 10 1,5 a 10  26  4,5  4
                            2   10 a 25  6 a 16                             Ligador repartidor 160 A
          5   4 004 02 100  8   2,5 a 10 1,5 a 10  26  4,5  6               Monta-se diretamente nos bornes inferiores
                            3   10 a 25  6 a 16                             do aparelho de entrada
                                                                                                               Icc
          5   4 004 03 125  11  2,5 a 10 1,5 a 10  26  4,5  8                                                crista kA)
                            3   10 a 25  6 a 16                 1    0 048 67 160 A                           30
                            1   10 a 35  6 a 25                             Ligador 6 saídas 25 mm  (flexível) para
                                                                                             2
                                                                               3
                                                                                                      3
                     Tetrapolares                                           DPX  160, Vistop 100 A e 160 A, DX  125 A
                     Equipados com 4 barras                     1    0 048 68 250 A                            36
                                                                                             2
                                               Icc
                           N.º
                                                                            e 2 saídas 25 mm  (flexível) para
                     I máx.  ligadores   Secção de condutores  (crista)  Icw  N.º de   Ligador 4 saídas 35 mm  (flexível)
                                                                                         2
                                 rígido
                      (A)  por barra  (mm 2 )  flexível  (kA)  (kA)  módulos  DPX  250, DPX-IS 250
                                                                               3
                                        (mm 2 )
          6   4 004 04 40  10   1,5 a 10 1,5 a 10  26  4,5  6               Repartidores Tetrapolares 250 A
                            3   2,5 a 10 1,5 a 10
                                                                              Tetrapolares
         12   4 004 05 100  5   2,5 a 10 1,5 a 10  26  4,5  4               Equipados com 4 barras
                            2   10 a 25  6 a 16
                                                                                  N.º
                                                                                                     Icc
          6   4 004 07 100  8   2,5 a 10 1,5 a 10  26  4,5  6               I máx.  ligadores   Secção de condutores  (crista)  Icw  N.º de
                            3   10 a 25  6 a 16                              (A)  por barra  rígido  flexível  (kA)  (kA)  módulos
                                                                                        (mm 2 )
                                                                                               (mm 2 )
                            1   10 a 35  6 a 25                 5    0 048 77 250  6   2,5 a 16 2,5 a 10  42  14,4  9
          6   4 004 08 125  7   2,5 a 10 1,5 a 10  26  4,5  6                     2    10 a 25  6 a 16
                            3   10 a 25  6 a 16                                   2    10 a 35  10 a 25
                            1   10 a 35  6 a 25                                   1    16 a 50  16 a 35
                                                                                  1   50 a 120 50 a 120
          6   4 004 09 125  11  2,5 a 10  1,5 a 6  26  4,5  8
                            1   10 a 35  6 a 25
                            3   10 a 25  6 a 16
          1   4 004 10 125  12  2,5 a 10 1,5 a 10  20  4,5  10
                            1   10 a 25  6 a 16
                            1   10 a 35  6 a 25
                            1   16 a 35  16 a 35
          1    4 004 11 160  1  35 a 70  35 a 70  27  8,4  10
                            8   2,5 a 10 1,5 a 10
                            4   10 a 25  6 a 16
                            2   10 a 35  10 a 25
                     (1) Fornecidos com ponteiras curtas para ligação de cabo flexível 25 mm 2
                     (2) A ligação dos cabos de chegada deve fazer-se com ponteiras
                     (3) ponteiras fornecidas para ligação 25 mm 2
       174
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181