Page 183 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 183

Suportes e barramentos

       características técnicas


        n Determinação das distâncias entre os suportes

        "E" fixo: 75 mm
        EN 60947-1 / IEC 60664-1:
        Ui: 1 000 V - Uimp: 12 kV - grau de poluição: 3  Ref. 0 373 21 (XL  suporte volante)
                                                                      3
        Ref. 0 373 20 (XL 3 )                                     364
               344                                                295            40
              328 322,3
             25 25
                          99,5  99,5                                         A             Cota   Barras de cobre
             entre-eixos de fixação  36,5                                                (mm)  Barra C  50 x 5  63 x 5  75 x 5  80 x 5
          entre-eixos de fixação  36,5                                                    A  207  217  230  242  247
               325  325
                                                            entre-eixos de fixação 325
        Distâncias máximas "D" (mm) E fixo


                      Suporte 0 373 20           Suporte 0 373 21

                           1 barra plana por pólo    1 barra plana por pólo
          Barras       0 374 18   0 374 19   0 374 40   0 374 41    0 374 40    0 374 41   0 374 59   0 374 43
                     (25 x 5)   (32 x 5)   (50 x 5)   (63 x 5)    (50 x 5)   (63 x 5)   (75 x 5)   (80 x 5)
          Icc crista   10  800  900             1 000  1 200  1 200  1 200
          (Ipk em kA)    15  600  600  700  800  800   900   1 000  1 000
                  20  450    500   600    700    650   700    750   750
                  25  350    400   500    550    500   600    600   600
                  30  300    350   400    450    400   500    550   550
                  35  250    300   350    400    350   450    450   450
                  40  200    250   275    300    300   350    400   400
                  45  200    200   225    250    300   300    350   350
                  50  150    150   200    200    250   250    300   300
                  60  125    125   150    150    200   250    250   250
                  70  100    100   150    150    150   200    200   200
                  80               100    100    100   150    200   200
                  90                             100   150    200   200
                  100                            100   150    150   150
                  110                            100   100    150   150
                  120                            100   100    100   100

        Ref. 0 373 22 (XL 3  suporte fixo)  Ref. 0 373 23 (XL 3  suporte volante)
              345                       300       40
              300        40

                                                A    B                                             Barras cobre
                       A    B                                                              Cota   50 x 5  63 x 5  75 x 5  80 x 5 100 x 5
                                                                                           (mm)
                                                                                           A  112  125  137  142  162
          entre-eixos de fixação 325                                                       B  126  126  171  171  171
        Distâncias máximas "D" (mm) E fixo


                                    Suportes 0 373 22 e 0 373 23

                                1 barra por pólo                2 barras por pólo
          Barras     0 374 40   0 374 41   0 374 59   0 374 43   0 374 46    0 374 40   0 374 41   0 374 59   0 374 43   0 374 46
                     (50 x 5)   (63 x 5)   (75 x 5)   (80 x 5)   (100 x 5)   (50 x 5)   (63 x 5)   (75 x 5)   (80 x 5)   (100 x 5)
          Icc crista   10   1 000   1 200   1 200   1 200   1 200
          (Ipk em kA)    15  800  900   1 000   1 000   1 200
                  20  650    700   750    750    900                                     Suportes volantes:
                  25  500    600   600    600    700                                      • Barramentos horizontais
                                                                                                            (1)
                  30  400    500   550    550    600   700    800                        Instalam-se obrigatoriamente em
                  35   350   450   450    450    550                                     complemento:
                  40  300    350   400    400    450   550    600   650    650    700    - de 2 suportes fixos, em armários
                                                                                         largura 725 e 975

                  45  300    300   350    350    400                                     - de um suporte fixo em cela de
                  50  250    250   300    300    350   450    500   500    500    550    cabos largura 475
                  60  200    250   250    250    300   350    400   400    400    450    • Barramentos verticais
                  70  150    200   250    250    250   250    350   350    350    400    Instalam-se em complemento
                  80  100    150   200    200    200   250    300   300    300    300    de 3 suportes fixos se necessário.
                  90  100    150   200    200    200   200    250   300    300    300
                  100  100   150   150    150    150   200    200   250    250    250
                  110  100   100   150    150    150   200    150   200    200    200
                  120  100   100   100    100    100   150    150   200    200    200    1) Em caso de montagem com barras
                                                                                         planas, utilizar apenas suportes fixos.
                                                                                                               181
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188