Page 170 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 170

Tapa-bornes

       quadros modulares salientes - 1 a 6 módulos


                                                              ■ Dimensões (em mm)

                                                                   A               B




                                                                         D              C
        0 013 01  0 013 02      0 013 04      0 013 06


                                                                   E          F   47,5          103
                                                              Ref. 0 013 01/02/04/06

                                                                             A         C       D     E     F
                                                                    Ref.
                                                              001301-3950c.eps    B
                                                                0 013 01       30      72                 140                120     10      7
                                                                 0 013 02       50      72                 140        115      25      7
                                                                0 013 04       90      74                 160       130      45      7
            0 013 56        0 013 57       0 013 58             0 013 06     128      74                 160       125      80      7
       IP 30 - IK 05
       Classe II 0
       Autoextinguíveis: resistência ao fio incadescente 750 °C de acordo com
       a norma EN 60695-2-11                                  ■ Tapa-bornes tipo S (em mm)
       De acordo com as normas NF C 61-910, IEC 62208 e IEC 61439-3
       Branco RAL 9010                                        2 módulos            4 módulos

         Emb.   Ref.  Tapa-bornes
                     Compostos por:
                     • 1 fundo com furos de fixação oblongos para acerto
                     da vertical
                     • 1 calha 2 centrada e permitindo a passagem dos
                     condutores                                 140
                                    • Tampa frontal de encaixe e selável
                     Ref. 0 013 06 fornecida com 1 ligador de terra de
                     4 saídas 1,5 - 16 mm  ref. 0 048 30 (p. 178)
                                    2
                         Capacidade        Dimensões (mm)
                         em módulos        Alt. x Larg. x Prof.
          10   0 013 01         1          140 x 30 x 72             52                87
          10   0 013 02         2          140 x 50 x 72
          10   0 013 04         4          160 x 90 x 74
          5    0 013 06       6            160 x 128 x 74
                                                              6 módulos
                     Tapa-bornes tipo S

                       Autoextinguíveis a 650 °C, de acordo com a norma
                     EN 60695-2-11
                      Fornecidos sem ligadores exceto a ref. 0 013 59 que
                      é fornecida com ligadores de terra e neutro
                      compostos por 2 saídas 16 mm  + 5 saídas 10 mm 2
                                            2
                      Tampa de fixação por parafusos e selável
                         Capacidade        Dimensões (mm)                                    48
                         em módulos        Alt. x Larg. x Prof..
          1    0 013 56         2          140 x 52 x 67,5
          1    0 013 57         4          140 x 87 x 67,5
          1    0 013 58         6          160 x 130 x 67,5
                                                                        130                  68


                                                               4 furos
                                                                    Ø 7

                                                                     5

                                                                120





                                                                    36         72              114





       168
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175