Page 133 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 133

Disjuntores DX  6000 - 10 kA curva C
                         3




















         4 076 63   4 077 28                                    4 079 28

            Características técnicas, p. 141

       De acordo com a norma IEC/EN 60898-1
       Poder de corte:
        6000 - IEC/EN 60898-1 400 VA (230 VA para Uni + Neutro)
       10 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA (230 VA para Uni + Neutro)
       Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3
       Entrada por cima, saída por baixo
       Aceitam os pentes HX  repartição otimizada
                       3
         Emb.   Ref.  Unipolares 230/400 VA                    Emb.    Ref.  Tripolares 400 VA
               Curva C  Intensidade nominal In (A)   N.º de módulos   Curva C  Intensidade nominal In (A)   N.º de módulos
          1   4 076 62       1               1                  1    4 078 52      2               3
          1   4 076 63       2               1                  1    4 078 55      6               3
          1   4 076 64       3               1                  1    4 078 57      10              3
         10   4 076 66       6               1                  1    4 078 59      16              3
         10   4 076 68      10               1                  1    4 078 60      20              3
         10    4 076 70     16               1                  1    4 078 61      25              3
         10    4 076 71     20               1                  1    4 078 62      32              3
         10    4 076 72     25               1                  1    4 078 63      40              3
         10    4 076 73     32               1                  1    4 078 64      50              3
          1    4 076 74     40               1                  1    4 078 65      63              3
          1    4 076 75     50               1
          1    4 076 76     63               1                              Tetrapolares 400 VA
                                                                      Curva C  Intensidade nominal In (A)   N.º de módulos
                     Uni + Neutro 230 VA                        1    4 079 21      2               4
               Curva C  Intensidade nominal In (A)   N.º de módulos  1  4 079 24   6               4
         10   4 077 24       6               1                  1    4 079 26      10              4
         10   4 077 26      10               1                  1    4 079 28      16              4
         10   4 077 28      16               1                  1    4 079 29      20              4
         10   4 077 29      20               1                  1    4 079 30      25              4
          1   4 077 30      25               1                  1    4 079 31      32              4
          1   4 077 31      32               1                  1 1  4 079 32      40              4
                                                                     4 079 33
          1   4 077 32      40               1                  1    4 079 34      50              4 4
                                                                                   63
                     Bipolares 230/400 VA
                     Poder de corte em 230 VA: 25 kA segundo
                     IEC/EN 60947-2
               Curva C  Intensidade nominal In (A)   N.º de módulos
          1   4 077 92       1               2
          1   4 077 93       2               2
          1   4 077 94       3               2
          5   4 077 96       6               2
          5   4 077 98      10               2
          5   4 078 00      16               2
          5    4 078 01     20               2
          5   4 078 02      25               2
          5   4 078 03      32               2
          1   4 078 04      40               2
          1   4 078 05      50               2
          1   4 078 06      63               2
















                                                                                                               131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138