Page 129 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 129

Disjuntores TX  6000 - 6 kA curva C
                         3















           4 035 76      4 036 16
       De acordo com a norma IEC/EN 60898-1
       Poder de corte:
       6000  - IEC/EN 60898-1 400 VA (230 VA para Uni + Neutro)
       6 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA (230 VA para Uni + Neutro)
       Recebem os auxiliares DX 3
       Não recebem os blocos diferenciais adaptáveis DX 3
       Aceitam os pentes HX  repartição otimizada
                       3
         Emb.   Ref.  Unipolares 230/400 VA                    Emb.    Ref.  Tetrapolares 230/400 VA
                     Curva C                                                Curva C
                      Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos  Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
         10    4 035 74      6               1                  1    4 036 24      6               4
         10   4 035 75      10               1                  1    4 036 25      10              4
         10   4 035 76      16               1                  1    4 036 26      16              4
         10   4 035 77      20               1                  1    4 036 27      20              4
         10   4 035 78      25               1                  1    4 036 28      25              4
         10   4 035 79      32               1                  1    4 036 29      32              4
         10   4 035 80      40               1                  1    4 036 30      40              4
         10   4 035 81      50               1                  1    4 036 31      50              4
         10   4 035 82      63               1                  1    4 036 32      63              4
                     Uni + Neutro 230 VA
                     Curva C
                      Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          5   4 035 84       6               2
          5   4 035 85      10               2
          5   4 035 86      16               2
          5   4 035 87      20               2
          5   4 035 88      25               2
          5   4 035 89      32               2
          5   4 035 90      40               2
                     Bipolares 230/400 VA
                     Curva C
                     Poder de corte em 230 V± : 10 kA
                     segundo IEC/EN 60947-2
                      Intensidade nominal In (A)                  N.º de módulos
          5   4 036 04       6               2
          5   4 036 05      10               2
          5   4 036 06      16               2
          5   4 036 07      20               2
          5   4 036 08      25               2
          5   4 036 09      32               2
          5   4 036 10      40               2
          5    4 036 11     50               2
          5   4 036 12      63               2
                     Tripolares 400 VA
                     Curva C
          1   4 036 14       6               3
          1   4 036 15      10               3
          1   4 036 16      16               3
          1   4 036 17      20               3
          1   4 036 18      25               3
          1   4 036 19      32               3
          1   4 036 20      40               3
          1   4 036 21      50               3
          1   4 036 22      63               3











           Auxiliares DX  p. 140
                      3

                                                                                                               127
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134