Page 138 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 138

Disjuntores DX   - 25 kA curva D                      Disjuntores DX  MA - 25 kA só magnético
                                                                                3
                          3

















                    Punho laranja = 25 kA


         4 098 24                 4 098 33                     4 098 84
            Características técnicas, p. 141                       Características técnicas, p. 141

       De acordo com a norma IEC/EN 60947-2                  De acordo com a norma IEC/EN 60947-2
       Poder de corte:                                       Poder de corte:
       25 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA                         25 kA - IEC/EN 60947-2 400 VA
       Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3  Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX 3
       Entrada por cima, saída por baixo                     Entrada por cima, saída por baixo
                                                                             3
       Aceitam os pentes HX  tradicionais                    Aceitam os pentes HX  tradicionais
                       3
         Emb.   Ref.  Unipolares 230/400 VA                    Emb.    Ref.  Tripolares 400 VA
               Curva D  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos          Intensidade nominal   Limiar disp. Magnét.   N.º de módulos
          1   4 098 06        10                  1                  Curva MA    In (A)       (A)
          1   4 098 07        16                  1             1   4 098 77     2,5          32            3
          1   4 098 08        20                  1             1   4 098 78      4           50            3
          1   4 098 09        25                  1             1   4 098 79     6,3          80            3
          1   4 098 10 (1)    32                 1,5            1   4 098 80     10           125           3
          1   4 098 11 (1)    40                 1,5            1    4 098 81 (1)  12,5       160          4,5
                                                                1    4 098 82 (1)  16         200          4,5
                     Bipolares 230/400 VA                       1    4 098 83 (1)  25         320          4,5
                                                                1    4 098 84 (1)  40         500          4,5
                     Poder de corte em 230 VA: 50 kA
                     segundo IEC/EN 60947-2
               Curva D  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
          1   4 098 19        10                  2
          1   4 098 20        16                  2
          1   4 098 21        20                  2
          1   4 098 22        25                  2
          1   4 098 23 (1)    32                  3
          1   4 098 24 (1)    40                  3
                     Tripolares 400 VA
               Curva D  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
          1   4 098 32        10                  3
          1   4 098 33 (1)    16                 4,5
          1   4 098 34 (1)    20                 4,5
          1   4 098 35 (1)    25                 4,5
          1   4 098 36 (1)    32                 4,5
          1   4 098 37 (1)    40                 4,5
          1   4 098 38 (1)    50                 4,5
          1   4 098 39 (1)    63                 4,5
          1   4 098 40 (1)    80                 4,5
          1   4 098 41 (1)    100                4,5
          1   4 098 42 (1)    125                4,5
                     Tetrapolares  400 VA
               Curva D  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
          1   4 098 45        10                  4
          1   4 098 46 (1)    16                  6
          1   4 098 47 (1)    20                  6
          1   4 098 48 (1)    25                  6
          1   4 098 49 (1)    32                  6
          1   4 098 50 (1)    40                  6
          1   4 098 51 (1)    50                  6
          1   4 098 52 (1)    63                  6
          1   4 098 53 (1)    80                  6
          1   4 098 54 (1)    100                 6
          1   4 098 55 (1)    125                 6
                     (1) Não aceita pentes








       136
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143