Page 130 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 130

Interruptores diferenciais DX  - ID
                                            3






















         4 115 25         4 115 91         4 116 76                4 116 95
           Características técnicas, p. 142

       De acordo com a norma IEC/EN 61008-1
       Tipo AC ?: detetam os defeitos em componente alternada
       Tipo A M: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional (placa vitrocerâmica,...)
       Tipo F M    : detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos em ambientes
       perturbados (circuitos informáticos, descargas atmosféricas, lâmpadas fluorescentes...)
       Tipo B M      : detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional e os defeitos em corrente contínua lisa (variadores
       de velocidade, sistemas de UPS...)
                         3
       Recebem os auxiliares DX , exceto tipo B
       Entrada por cima, saída por baixo
         Emb.   Ref.  Bipolares 230 VA                         Emb.    Ref.  Tetrapolares 400 VA
                     Tipo AC ?                                              Tipo AC  ?
                                  Intensidade nominal                                    Intensidade nominal
                      Sensibilidade (mA)         N.º de módulos             Sensibilidade (mA)          N.º de módulos
                                      In (A)                                                 In (A)
          1    4 115 00   10           16            2          1    4 116 60    30           25           4
          1    4 115 04   30           25            2          1    4 116 61    30          40            4
          1    4 115 05   30           40            2          1    4 116 62    30          63            4
          1    4 115 06   30           63            2          1    4 116 63    30          80            4
          1    4 115 07   30           80            2          1    4 116 64   300           25           4
          1    4 115 08   30           100           2          1    4 116 65   300          40            4
          1    4 115 24   300          25            2          1    4 116 66   300          63            4
          1    4 115 25   300          40            2          1    4 116 67   300          80            4
          1    4 115 26   300          63            2          1    4 116 68  300 seletivo  40            4
          1    4 115 27   300          80            2          1    4 116 69  300 seletivo  63            4
          1    4 115 28   300          100           2          1    4 117 33 (1)  500       40            4
          1    4 115 43  300 seletivo  63            2          1    4 117 34 (1)  500       63            4
                                                                          (1)
                     Tipo A M                                   1    4 117 35   500          80            4
                                  Intensidade nominal                       Tipo A  M
                      Sensibilidade (mA)         N.º de módulos
                                      In (A)                                Sensibilidade (mA)  Intensidade nominal   N.º de módulos
          1    4 115 54   30           25            2                                       In (A)
          1    4 115 55   30           40            2          1   4 116 74     30           25           4
          1    4 115 56   30           63            2          1   4 116 75     30          40            4
          1    4 115 57   30           80            2          1   4 116 76     30          63            4
          1    4 115 69   300          25            2          1   4 116 77     30          80            4
          1    4 115 70   300          40            2          1   4 116 78     30          100           4
          1    4 115 71   300          63            2          1   4 116 84    300           25           4
                     Tipo F M                                   1 1  4 116 85   300          40            4 4
                                                                                             63
                                                                    4 116 86
                                                                                300
                                  Intensidade nominal
                      Sensibilidade (mA)  In (A)  N.º de módulos  1  4 116 87   300          80            4
          1    4 115 90   30           25            2          1 1  4 116 88  (1)  300      100           4 4
                                                                                500
                                                                     4 117 89
                                                                                              25
          1    4 115 91   30           40            2          1   4 117 90  (1)  500       40            4
          1    4 115 92   30           63            2          1    4 117 91  (1)  500      63            4
                                                                1   4 117 92  (1)  500       80            4
                     Tipo B M                                   1    4 117 93  (1)  500      100           4
                                  Intensidade nominal
                      Sensibilidade (mA)         N.º de módulos
                                      In (A)                                Tipo F M
          1    4 119 56   30           40            4                                   Intensidade nominal
          1    4 119 57   30           63            4                      Sensibilidade (mA)          N.º de módulos
          1    4 119 61   300          40            4          1    4 116 94    30          In (A)        4
                                                                                              25
          1    4 119 62   300          63            4          1    4 116 95    30          40            4
                                                                1    4 116 96    30          63            4
                                                                1    4 116 97    30          80            4
                                                                            Tipo B M
                                                                                         Intensidade nominal
                                                                            Sensibilidade (mA)  In (A)  N.º de módulos
                                                                1    4 119 66    30          40            4
                                                                1    4 119 67    30          63            4
                                                                1    4 119 71   300          40            4
                                                                1    4 119 72   300          63            4
                                                                            (1) Neutro à direita
       128
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135