Page 128 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 128

Disjuntores RX  4500 - 4,5 kA curva C                 Interruptores diferenciais RX        3
                          3
                                                             tipo AC













         4 196 62      4 196 64                                4 020 25
       De acordo com a norma IEC/EN 60898-1                  De acordo com a norma IEC/EN 61008-1
       Não recebem auxiliares nem blocos diferenciais acopláveis  Tipo AC ?: detetam os defeitos em componente alternada
       Poder de corte:                                       Entrada por cima, saída por baixo
        4500  - IEC 60898-1 230/400 VA (230 VA para Uni + Neutro)
       4,5 kA - IEC 60947-2 230/400 VA
         Emb.   Ref.  Unipolares 230/400 VA                    Emb.    Ref.  Bipolares 230 VA
                      Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos            30 mA
         12    4 196 61     6                1                                Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
         12    4 196 62     10               1                  1    4 020 24        25               2
         12   4 196 64      16               1                  1    4 020 25        40               2
         12    4 196 65     20               1                  1    4 020 26        63               2
         12    4 196 66     25               1                              300 mA
         12    4 196 67     32               1                  1    4 020 32        25               2
         12    4 196 68     40               1                  1    4 020 33        40               2
         12    4 196 69     50               1                  1    4 020 34        63               2
         12    4 196 70     63               1
                                                                            Tetrapolares 400 VA (1)
                     Uni + Neutro 230 VA
                      Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos            30 mA
         10    4 199 46      6               1                  1    4 020 62  Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
                                                                                                      4
                                                                                     25
         10    4 199 47     10               1                  1    4 020 63        40               4
         10    4 199 49     16               1                  1    4 020 64        63               4
         10    4 199 50     20               1                              300 mA
         10    4 199 51     25               1                  1    4 020 70        25               4
         10    4 199 52     32               1                  1    4 020 71        40               4
                                                                1    4 020 72        63               4
                     Bipolares 230/400 VA
                                                                            (1) Neutro à direita
                      Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
          6    4 196 94     6                2
          6    4 196 95     10               2
          6    4 196 97     16               2
          6    4 196 98     20               2
          6    4 196 99     25               2
          6    4 197 00     32               2
          6    4 197 01     40               2
          6    4 197 02     50               2
          6    4 197 03     63               2
                     Tripolares 400 VA
                      Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
          4    4 197 05     6                3
          4    4 197 06     10               3
          4    4 197 08     16               3
          4    4 197 09     20               3
          4    4 197 10     25               3
          4    4 197 11     32               3
          4    4 197 12     40               3
          4    4 197 13     50               3
          4    4 197 14     63               3
                     Tetrapolares 400 VA
                      Intensidade nominal In (A)  N.º de módulos
          3    4 197 38     6                4
          3    4 197 39     10               4
          3    4 197 41     16               4
          3    4 197 42     20               4
          3    4 197 43     25               4
          3    4 197 44     32               4
          3    4 197 45     40               4
          3    4 197 46     50               4
          3    4 197 47     63               4








                                                                                         3
                                                                  Interruptores diferenciais DX  p. 128

       126
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133