Page 123 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 123

Corta-circuitos seccionadores SP                      Corta-circuitos seccionadores SP

       com ligadores protegidos - fixação por parafusos ou em calha 4 com ligadores protegidos - características técnicas


                                                              n SP 38
                                                                       H
                                                                       E      6          U
                                                                       44
                                                                                  C                B2

                                                               45               A               62  88,5
                                                                                  B                B1

                                                                     J
                                                                              N   L
                                                                                         V
        0 214 04             0 215 33          0 216 01
                                                              Fixam-se em calha 4 EN 50022
       De acordo com as normas NF C 63-210 e IEC 60269-2      021404-3999c.eps
       Homologação Bureau Veritas
       Altura sob painel 44 mm                                n SP 51 e SP 58
       Parafusos de cabeça mista                                      J
       Fixação por parafusos ou em calha 4                             H
                                                                                   V
                                                                          G            ø4,4               ø 4,4
         Emb.   Ref.  SP 38 para fusíveis industriais 10 x 38
                                           Ligação  N.º de módulos                          C
         10   0 214 01 1P                1 x 16 mm 2                             C      B2                    B2
          5   0 214 02 1P+N equipado        ou         2                        A         A
          3   0 214 04 3P                2 x 10 mm 2   2
          2   0 214 05 3P+N equipado                   4                                B1                    B1
                                                                                 B          B
                     SP 51 para fusíveis industriais 14 x 51
                                           Ligação  N.º de módulos
          5   0 215 01 1P                             1,5                44        L         L       U
          1   0 215 02 1P+N equipado     1 x 35 mm 2  3                 E    N                     V
          1   0 215 04 3P                   ou        4,5            W
          1   0 215 05 3P+N equipado     2 x 16 mm 2  6
                     Com microrruptor inversor 5 A - 250 VA     Dimensões   A  B  B 1  B 2  C  E  G   H   H    J
                     Pré-corte e sinalização de presença e fusão      (mm)                           uni.  multi.  uni.
                                                              021605-4000c.eps
                     de fusível                                 SP 38  100  51  46  42,5  48,5  52  -  73  76  83
          1   0 215 33 1P                1 x 35 mm 2  1,5       SP 51  106  54,5  45  35  51,5  55  53  81  84  96
                                            ou                  SP 58  140  74  65  45  66   59  53  87   90  111
          1   0 215 36 3P                2 x 16 mm 2  4,5
                     SP 58 para fusíveis industriais 22 x 58    Dimensões   J  L  N  U  U  U  V  V  V  V   W   W
                                           Ligação  N.º de módulos    (mm)   multi.         bi.   tri.  tetra.  uni.   bi.   tri.   tetra.  uni.  multi.
          3   0 216 01 1P                1 x 50 mm 2   2        SP 38   86   9   6   17,7  35,4  53,1  17,7  35,4  53,1  70,8  77   80
          1   0 216 04 3P                   ou         6        SP 51   99   20,7   9   26,5  53   79,5  26,5  53   79,5  106   87   90
          1   0 216 05 3P+N equipado     2 x 25 mm 2   8        SP 58  114  27  9  36  72  108  36  72  108  144  101  109
                     Com microrruptor inversor 5 A - 250 VA
                     Pré-corte e sinalização de presença e fusão    Escolha dos aparelhos
                     de fusível
          1   0 216 36 3P                1 x 50 mm 2   6                                Calibre máximo do fusível
                                            ou                                   400 V±      500 V±      690 V±
                                         2 x 25 mm 2            Tipo   Intens.estipulada  gG  aM  gG  aM  gG  aM
                                                                SP 38   25 A    25    16    25    16    -     -
                     Acessórios                                 SP 51   50 A    50    50    50    40   25     25
                     Bloco microrruptor inversor 5 A - 250 VA     SP 58    100 A   125  125  100  100  50     50
                     Para SP 51 e SP 58                             (125 A em 400 V)
          6   0 216 92 Para pré-corte e sinalização de posição
                       Fixação lateral à direita              Estes valores estão normalizados segundo IEC 60269-2/2-1
                     Punho de solidarização                   Podem ser reduzidos ou aumentados em função de condições
                     Para SP 51 e SP 58                       específicas de utilização
          5   0 216 96 Permite formar conjuntos multipolares a partir    Índice de proteção: IP 2X, IP 2X C sob painel
                     de bases unipolares
                     Comprimento 300 mm, para corte à medida  Desclassificação dos aparelhos
                                                              A desclassificação do calibre dos aparelhos justifica-se sempre que
                                                              se verifique qualquer das condições de utilização seguintes:
                                                              •  Temperatura ambiente superior a 35 °C: baixar o fusível de um
                                                               calibre por cada 10 °C acima de 35 °C (UTE C 20-051/IEC 60943)
                                                              • Aparelhos justapostos, em funcionamento simultâneo
                                                                2 ou 3 aparelhos   0,9 x ln
                                                                4 ou 5 aparelhos  0,8 x ln
                                                               6, 7, 8 ou 9 aparelhos   0,7 x ln  Este coeficiente aplica-se à corrente estipulada
                                                                 ≥ 10 aparelhos   0,6 x ln  da base (NF C 63-421, IEC EN 61439-1)
                                                              •  Regime permanente: pode ser necessário passar para uma base
                                                               de tamanho superior

           Corta-circuitos seccionadores modulares p. 122


                                                                                                               121
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128