Page 120 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 120

Interruptores - seccionadores DPX -IS                 Interruptores - seccionadores DPX -IS
                                                                                                         TM
                                                   TM
       800 a 1 600 A                                         800 a 1 600 A - características técnicas


                                                              n Características técnicas
                                                               Intensidade térmica (lth)    800 A  1 000 A  1 250 A  1 600 A
                                                                                   Cu (flexivel)  2 x 185 mm 2  ou 4 x 185 mm 2
                                                               Ligação              Cu (rígido)  2 x 240 mm 2  ou 4 x 240 mm 2
                                                                            Barra de cobre/ terminal  50 mm ou 80 mm
                                                               Tensão nominal (Ue)                  690 VA
                                                               Tensão de isolamento (UI)            690 VA
                                                               Tensão de atenuação ao choque (Uimp)  8 kVA
                                                                                      400 VA  800 A  1 000 A  1 250 A  1 600 A
                                                                 AC 23 A              500 VA  800 A  1 000 A  1 250 A  1 600 A
                                                                                      690 VA  800 A  1 000 A  1 250 A  1 600 A
        0 265 98                                               DC 23 A                250 VA  800 A  1 000 A  1 250 A  1 600 A
                                                               I admissível ls (Icw)               20 kA eficaz
       Asseguram o corte em carga por seccionamento visível e ação positiva
       dos contactos                                           Icc admissível com fusíveis        100 kA eficaz
       Função de encravamento integrada no punho                                        gG  800 A  1 000 A  1 250 A  1 600 A
       Fornecidos com:                                         Calibre máx. do fusível  aM  800 A  1 000 A  1 250 A  1 600 A
       - placas de ligação
       - protetores de parafusos                               Poder de fecho em curto-circuito (k crista  40 kA
                                                               presumida (lcm)
       - ressalto de punho
       De acordo com a norma IEC 60947-3                                            mecânicas       10 000
       Categoria de emprego AC 23 A                            N.º de manobras       elétricas  3 000  3 000  2 000  2 000
       Recebem os auxiliares elétricos (p. 119)                                  (AC 23 400 VA)
                                                               Índice de proteção                  IP 20 frontal
         Emb.   Ref.  DPX-IS para disparo à distância
                     Podem ser equipados com bobinas de disparo    n Dimensões (em mm)
                     à distância e associados ao relé diferencial com                            205
                     toro separado (p. 111)                                                      100
                     Comando frontal
          1   0 265 95 800 A                                   148               60
          1   0 265 96 1 000 A                                   85
          1   0 265 97 1 250 A                                                   74   278   320          140   149   191,3   207
          1   0 265 98 1 600 A                                 130
                     Acessórios                                                              175    105
                     Kit para comando exterior IP 55                   70   35  35             280
          1   0 265 89 Conjunto composto por:                             190             (*) 238,7 com ressalto de punho
                       - eixo de transmissão
                       - suporte de eixo
                       - escantilhão autocolante para marcação de furos  Comando exterior
                       - acessórios de fixação com junta de porta IP 55  IP 40
                       e encravamento impedindo a abertura da porta com
                       o interruptor ligado                        43  132                 140      409,5 máx.
                     Bloqueio de punho para comando exterior                                        194 mín.    32
          1   0 262 92 Com canhão de chave Eurolocks n.º 92 207                                          0,8/1,5
                     Fechadura de encravamento                                   60
          1   0 265 99 Permite encravar o aparelho na posição aberto    148  85
                     Ronis RBA90GEL3149                                          74  278  320
                     Ligadores
                     Fornecidos à unidade                      130
          1   0 262 69 Para cabos sem terminais 2 x 240 mm  máx. (rígido)
                                                 2
                                2
                     ou 2 x 185 mm  máx. (flexivel)
          1   0 262 70 Para cabos sem terminais 4 x 240 mm  máx. (rígido)  70  35  35
                                                 2
                     ou 4 x 185 mm  máx. (flexivel)                       190
                                2
                     Espaçadores
          1   0 262 74 Jogo de 4, para montagem superior ou inferior  IP 55
                     Tomadas posteriores
                     Permitem transformar um DPX-IS de tomadas frontais   43  132           140    379 máx.     62,5
                     em tomadas posteriores                                                         162 mín.
          1   0 263 82 Jogo de 8 tomadas curtas superiores e inferiores                                0,8/1,5
              0 263 83 Jogo de 8 tomadas longas superiores e inferiores
          1          Prolongadores                             148               60
                     Fornecidos à unidade                        85
          1   0 262 67 Para 800 a 1 250 A (2 barras máx. por pólo)               74  278  320
          1   0 262 68 Para 1 600 A (3 barras máx. por pólo)   130
                     Ecrãs de separação
                     Permitem isolar a ligação entre cada pólo
          1   0 262 66 Jogo de 3 ecrãs                                 70  35  35
                                                                          190





       118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125