Page 121 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 121

DPX -IS                                               DPX -IS
                                                                  TM
            TM
       auxiliares de comando e de sinalização                auxiliares de comando e de sinalização












            0 261 60                    0 261 84

         Emb.   Ref.  Contacto auxiliar ou de sinal de defeito                            Contacto auxiliar
                                                                                          ou de sinal de defeito
                     Permite a sinalização do estado dos contactos                        Uma só referência:
                     ou da abertura do disjuntor sob defeito                              0 261 60 contacto auxiliar
                     Para disjuntores DPX , interruptores DPX-I                           NA/NF ou de sinal de defeito
                                    (2)
                                                    (2)
                     e interruptores DPX-IS                                               (em função do
          1   0 261 60 Contacto inversor 3 A - 240 V±                                     compartimento em que
                                                                                          é inserido)
                     Bobinas de disparo
                     Permitem a abertura à distância do aparelho em
                       que estão inseridas
                     Por emissão de corrente
                            (2)
                     Para DPX , DPX-I   e DPX-IS
                                   (2)
                       Potência de chamada 300 VA
                     Tensão da bobina:
          1   0 261 64  24 V± e =                                          Bobinas de disparo
          1   0 261 67  230 V± e =                                         por mínima tensão
          1   0 261 68  400 V± e =
                     Por mínima tensão (1)
                     Consumo 5 VA
                       Para DPX-IS até 630
                     Tensão da bobina:
          1   0 261 71  24 V±
          1   0 261 73  230 V±
                                     (2)
                     Para DPX 250 a 1600 , DPX-I
                                           (2)
                     e DPX-IS de 800 a 1600
                     Tensão da bobina:                                     Bobinas de disparo por
          1   0 261 81  24 V±                                              emissão de corrente
          1   0 261 83  230 V±
          1   0 261 84  400 V±
                     (1) Bobinas de disparo por mínima tensão retardadas (800 ms),
                     consulte-nos
                     (2) Produtos descontinuados. Para substituição das bobinas
                     (manutenção)
                                                              Número de contactos (0 261 60) máximo por aparelho DPX-IS
                                                                        Aparelho     Contacto auxiliar     Bobina de disparo
                                                                                 CA   CAA   SD   por emissão    por mínima
                                                                                                        ou
                                                                                                 de corrente   tensão
                                                                 Sem   DPX-IS 250   1   2    -          -
                                                                 bobina
                                                                 Com    DPX-IS 250   1   1   1          1
                                                                 bobina
                                                                 Sem
                                                                 bobina  DPX-IS 630   2   2   -         -
                                                                 Com   DPX-IS 630   2   1    1          1
                                                                 bobina
                                                                 Com    DPX-IS 1600   3   -   1         1
                                                                 bobina
                                                              CA  = contacto auxiliar
                                                              CAA  = contacto auxiliar "antecipado"
                                                              SD  = contacto de abertura por disparo (sinal de defeito)

















                                                                                                               119
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126