Page 122 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 122

DPX  - I  160 a 1 600 A - DPX  - I 125 e 250 HP       DPX  - I  160 a 1 600 A
                                                                  3
                                        3
            3
                                                                       TM
                TM
       interruptores de manobra em caixa moldada             características técnicas
                                                              n Características elétricas

                                                                                  DPX 3 -I 160 DPX 3 -I 250  DPX 3 -I 630  DPX 3 -I 1600
                                                               Tensão de     50/60 Hz  690 (1)  690 (1)  690  690
                                                               emprego
                                                               Ue (V)       contínua  250   250    250      250
                                                               Tensão de isolamento Ui (VA)  800  800  690  690
                                                               Tensão de atenuação aos   8  8       8       8
                                                               choques Uimp (kV)
                                                               Poder de fecho em                 6,5 (In 400 A)  17 (In 800 A)
                                                               curto-circuito a 400 V    2,4  2,4        30 (In 1 250 A)
                                                               Icm (kA)                          13 (In 630 A)  20 (In 1 600 A)
                                                               Corrente de curta duração         45 (In 400 A)  10 (In 800 A)
                                                               admissível            1,7    1,7  7,6 (In 630 A)  15 (In 1 250 A)
                                                               t = 1 s Icw (kA)                          20 (In 1 600 A)
         4 202 99
                                                               N.º de      mecânicas    25 000  25 000  15 000  10 000
                                                               manobras     elétricas  8 000  8 000  5 000  4 000
           Dimensões em www.legrand.pt
                                                               Corrente térmica     160     250    630     1 600
                                                               convencional (A)
       De acordo com a norma IEC 60947-3. Categoria de emprego AC-23 A              160     250
       Interruptores de manobra em caixa moldada que asseguram o corte  Corrente   AC 23 A (690 VA)    (160 V)  (250 V)  630  1 600
       em carga e o seccionamento das linhas elétricas em baixa tensão  estipulada de
                                                               emprego (A)
       Recebem os auxiliares de comando e sinalização dos DPX  correspondentes  DC 23 A (250 VA)    160  160  630  -
                                               3
       DPX  - I 630 associam-se aos blocos diferenciais dos DPX  630
          3
                                                3
       Possibilidade de associação ou ao relé diferencial (p. 111). Montam-se   (1) 500 V para a versão diferencial
       em calha 2 até DPX  250 , restantes em platine
                      3
                                                 3
       Recebem as bobinas de disparo consoante as caixas DPX  630 e 1600,
                      3
          3
       DPX  160 e 250 , DPX  125 e 250 HP                     n Dimensões
                                3
                                                                               3
                                                                                                   3
         Emb.       Ref.    DPX -I 125 HP                     As dimensões dos DPX -I são idênticas às dos DPX  correspondentes.
                 3P     4P  In (A)                            Ver em www.legrand. pt
                                                                   DPX 3 -I         Dimensões
          1   4 231 84 4 231 85 125                            DPX 3 -I 160          DPX 3  160
          1          4 231 87 125 diferencial                  DPX 3 -I 250          DPX 3  250
                                3
                            DPX -I 250 HP                      DPX 3 -I 630          DPX 3  630
                 3P     4P                                     DPX 3 -I 1600        DPX 3  1600
          1   4 231 80 4 231 81 250
          1          4 231 83 250 diferencial
                                                              n Montagem em quadros
                            DPX -I 160
                                3
                                                                                           3
                                                                              3
                 3P     4P  In (A)                            A montagem dos DPX -I em quadros XL , é equivalente à dos DPX 3
          1   4 201 98 4 201 99 160
                 4P diferencial
          1      4 201 97 (1)  160
                                3
                            DPX -I 250
                 3P     4P  In (A)
          1   4 202 99 4 203 00 250
                 4P diferencial
          1      4 202 98 (1)  250
                                3
                            DPX -I 630
                 3P     4P  In (A)
          1   4 222 16 4 222 18 400
          1   4 222 17 4 222 19 630
                            DPX -I 1600
                                3
                 3P     4P  In (A)
          1   4 224 91 4 224 95 800
          1   4 224 92 4 224 96 1 250
          1   4 224 93 4 224 97 1 600
                            (1) Sensibilidade regulável: 0,03-0,3 - 1 -3A
                            Temporização regulável: 0-0,3 -1 - 3 segundos
                            e 0 segundos apenas na sensibilidade 0,03A


           Bobinas de disparo DPX  160 e 250 p. 100
                               3
           Bobinas de disparo DPX  630 e 1600 p. 111
                               3
           Bobinas de DPX  125 e 250  HP p. 105
                        3
       120
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127