Page 116 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 116

Interruptores-seccionadores





                                              3
                                           DX -IS corte plenamente aparente p. 115
                                 Com disparo à distância                   Sem disparo à distância
                         Calibre
                           (A)                               1P                   2P
                                   2P         4P                                                  3P        4P
                                                    Sem sinalizador Com sinalizador  Sem sinalizador
                            20                        4 064 01   4 064 04       4 064 32        4 064 57  4 064 77
                            32                        4 064 03   4 064 06       4 064 34        4 064 59  4 064 79
                            40   4 065 27   4 065 43                            4 064 40        4 064 60  4 064 80
                            63   4 065 28   4 065 44                            4 064 41        4 064 61  4 064 81
                           100              4 065 46                            4 064 49        4 064 69  4 064 89
                           125              4 065 47                            4 064 50        4 064 70  4 064 90


                                                  VISTOP corte visível p. 116
                                                                                  Punho preto
                                        Calibre (A)               Comando frontal             Comando lateral (1)
                                                                3P            4P            3P            4P
                                           32                                             0 225 05       0 225 07
                                           63                 0 225 12      0 225 15      0 225 16       0 225 18
                                          125                 0 225 34      0 225 39      0 225 44       0 225 46
                                          160                 0 225 51      0 225 53      0 225 54       0 225 56

                                                 DPX-IS corte visível p. 117-118

                                Calibre (A)  Comando frontal  Comando lateral direito  Comando frontal  Comando lateral direito
                                                  4P                4P                4P                4P
                                  100           0 266 35
                                  160           0 266 36          0 266 46          0 266 06           0 266 16
                                  250           0 266 37          0 266 47          0 266 07           0 266 17
                                  400           0 266 74          0 266 78          0 266 62           0 266 66
                                  630           0 266 75                            0 266 63           0 266 67
                                  800           0 265 95
                                  1 000         0 265 96
                                  1 250         0 265 97
                                  1 600         0 265 98



                                                                                   (2)
                                 DPX-I corte plenamente aparente com ou sem disparo à distância p. 120
                               Calibre (A)        Caixas                    3P                 4P       4P diferencial
                                 125            DPX -I 125 HP             4 132 84           4 132 85     4 132 87
                                                  3
                                 160             DPX -I 160               4 201 98           4 201 99    4 201 97
                                                   3
                                 250            DPX -I 250 HP             4 132 80           4132 81     4 182 83
                                                  3
                                 250             DPX -I 250               4 202 99           4 203 00    4 202 98
                                                   3
                                 400             DPX -I 630               4 222 16           4 222 18
                                                   3
                                 630             DPX -I 630               4 222 17           4 222 19
                                                   3
                                 800            DPX -I 1 600              4 224 91           4 224 95
                                                   3
                                1 250           DPX -I 1 600              4 224 92           4 224 96
                                                   3
                                1 600           DPX -I 1 600              4 224 93           4 224 97
                                                   3
       (1) Comando lateral reversível esquerda/direita
       (2) Auxiliares comuns com os DPX 3








       114
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121