Page 750 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 750

Lanterna portátil a LED                               Pilotos de balizagem Lipso LED















                0 607 97                                       6 609 02     6 609 12   6 609 41       6 609 43

         Emb.   Ref.  Lanterna LED                             Emb.       Ref.     Pilotos de balizagem autónomos
          1    0 607 97 Botão On/Off com 3 níveis de luminosidade:                 IP 44 - IK 17
                     - 20 lúmens / 3 horas autonomia                               Pilotos autónomos de balizagem
                     - 40 lúmens / 1,5 horas autonomia                             com marca AENOR segundo a norma NP
                     - 60 lúmens / 1 horas autonomia                               EN 60598-2-22
                     Baterias amigas do ambiente, Ni-MH                            Alimentação para pilotos autónomos:
                     Fornecido com transformador de 12 V DC para                   230 V± ± 10% 50/60 Hz
                     carregar as baterias e conector principal                     Tempo de carga: 24 horas.
                     Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz                   Autonomia: 1 hora
                     IP 43 - IK 07                                                 Fluxo luminoso: 1,5 lúmens
                     Classe II 0                                                   Sinalização com LEDs de cor de alta
                                                                                   luminosidade e longa duração
                                                                                   (100 000 horas de duração de vida)
                                                                                   indicadores de carga da bateria. Classe II 0
                                                                                   Instalam-se em caixa própria, em caixa
                                                                                   universal, ou em paredes tipo Pladur ®
                                                                                   2 tipos de iluminação: frontal e lateral
                                                                                   Acabamento Zamak, cor alumínio
                                                                                   Baterias Ni-Cd 2,4 V - 2/3 AAA
                                                                                   Telecomando. Para colocação em repouso
                                                                                   Bornes para 2 cabos de 1,5 mm 2
                                                                                   Capacidade da caixa de encastrar para
                                                                                   8 cabos de 1,5 mm 2
                                                                                   Fixação na caixa com 1 só parafuso sem
                                                                                   necessidade de nivelamento
                                                                                   LEDs sem manutenção
                                                                                   Pilotos autónomos IP 44 - IK 07
                                                                                   Com sinalização em diferentes cores e
                                                                                   iluminação de emergência em cor branca

                                                                       Luz    Luz
                                                                      lateral  frontal
                                                                1    6 609 01 6 609 11 Azul
                                                                1    6 609 02 6 609 12 Branco
                                                                1           6 609 13 Vermelho
                                                                1           6 609 14 Verde
                                                                1    6 609 05 6 609 15 Âmbar
                                                                                   Pilotos de rodapé 230 V - IP 44
                                                                                   Somente com tensão de rede 230 V±
                                                                                   Com 7 LEDs de sinalização em diferentes
                                                                                   cores
                                                                       Luz    Luz
                                                                      lateral  frontal
                                                                     6 609 51 6 609 53 Azul
                                                                     6 609 52 6 609 54 Branco
                                                                                   Acessórios
                                                                1       6 609 41   Caixa de encastrar
                                                                1       6 609 42   Espelho adaptador para caixa de diâmetro
                                                                                   60/65 mm
                                                                1       6 609 43   Adaptador de parede do tipo Pladur ®
                                                                1       6 609 44   Espelho redondo 68 mm
                                                                1       6 609 45   Espelho quadrado 68 x 68 mm
                                                                                   Fontes de alimentação
                                                                                   Para pilotos de balizagem centralizados
                                                                1       0 618 65   Para máximo 35 pilotos
                                                                1       0 618 66   Para máximo 85 pilotos









       748
   745   746   747   748   749   750   751   752   753   754   755