Page 749 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 749

Equipamentos de telecomando e teste                   Equipamento de telecomando e teste

       para blocos autónomos de iluminação de segurança      características técnicas


                                                              n Dimensão ref. 0 039 00
                                                                     72         60
        Cas 1

               Cas 2                                           86                      45

         0 039 00                    0 766 30 com quadro ref. 0 788 02
                                                                               44
         Emb.   Ref.  Telecomando multifunções de segurança
                                                              n Características técnicas
          1    0 039 00 Permite:
                     - comandar de um único ponto a colocação em   Telecomando ref. 0 039 00
                     repouso (ou o recomeço do funcionamento de   Alimentação: 230 V± - 50/60 Hz
                     emergência) de todos os blocos autónomos de   Tensão de saída: 9 V (MBTS para ref. 0 039 00)
                     iluminação de segurança de um estabelecimento,   Dimensionar os condutores da linha de telecomando
                     depois de desligar a alimentação da iluminação   considerando que:
                     normal                                   Tensão mínima admissível na entrada de telecomando do bloco
                     - comandar com uma única manobra, à distância,    autónomo mais distante: 6 V
                     o corte de iluminação normal e a colocação em   Consumo de telecomando de cada bloco: 0,2 mA
                     repouso dos blocos (por um comutador de chave
                     Mosaic ref. 0 766 30, não fornecido)
                     - comandar a colocação em repouso automático   Exemplo de instalação para colocação em repouso por piso
                     dos blocos no caso de corte da iluminação pelo
                     relógio ou automatismo
                     - comandar a colocação em repouso por zona
                     de uma instalação que comporta várias zonas de             Comando local de colocação em repouso
                     exploração                                                 PISO 1, 2 e 3
                     - telecomandar instalações superiores a 300 blocos   BAES
                     acrescentando um segundo telecomando idêntico   Evacuação                 Comando à distância
                     em cascata                                                                podendo ser por comutador
                     Tensão de saída do telecomando MBTS                                       de chave Mosaic
                                                                                               ref. 0 766 30 (não fornecida)
                     Dimensão: 4 módulos de 17,5 mm            Locais
                     Alimentação 230 V± - 50 Hz                comuns :
                     Fixação em calha ómega                    corredores,          Ref.
                                                               escadas, .....
                                                                                    0 039 00
                     Equipamento
          1    0 766 30 Para comandar à distância simultaneamente o corte
                     da iluminação normal e a colocação em repouso da   Comando
                                                               geral de colocação
                     iluminação de segurança. Permite multiplicar os   em repouso
                     pontos de comando para colocação em repouso de   de toda                Locais comuns :
                                                               a instalação
                     um estabelecimento. Utiliza-se associado ao   ref. 0 039 00             entrada do estabelecimento, .....
                     telecomando multifunções ref. 0 039 00



                                                              Extensão da instalação de mais de 300 blocos autónomos de
                                                              iluminação de segurança
                                                               L  230 VA
                                                               N

                                                                       Disjuntor             Disjuntor
                                                                       telecomandado         telecomandado





                                                                        Ref.                  Ref.
                                                                        0 039 00              0 039 00








                                                                     300 blocos máximo          300 blocos máximo







                                                                                                               747
   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753   754