Page 745 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 745

Projetores orientáveis autónomos LED                  Grelhas de proteção e etiquetas

                                                             de sinalização - para blocos autónomos











                                                             0 626 90                   0 612 00
                                                               Emb.    Ref.  Grelhas de proteção
                                                                            Grelhas de proteção metálicas
                                                                            Resistência ao choque: 20 joules - IK 10
                                                                            Fixação nos 4 lados
                                                                1    0 626 90 Grelha de proteção metálica para a URA21 LED  e B65 LED
      6 614 51                      6 614 52
                                                                1    0 626 93 Grelha de proteção metálica para a URA34 LED  e B66 LED
           Dimensões em www.legrand.pt                                      Grelhas de proteção metálicas anti vândalo
                                                                            Resistência ao choque: 50 joules - IK 20
                                                                            Particularmente utilizado em parques de
       De acordo com a norma NP EN 60598-2-22                               estacionamento e edifícios sujeitos a atos de vandalismo
       Não permanente                                                       Duplo sistema de fixação
       LEDs de alta potência com distribuição de luz otimizada  1    0 629 92  Grelha de proteção metálica anti vândalo
       IP 55 - IK 07 - Classe II                                1    0 626 99 Conjunto de 4 parafusos anti vândalo
       Alimentação: 230 VA, ±10% - 50/60 Hz                     1    0 609 10 Ferramenta para parafusos anti vândalo
       Fonte comutada de baixo consumo
       Baterias Ni-Cd                                                       Etiquetas para URA ONE LED , URA21 LED
       Tempo de carga: 24 horas                                             e B65 LED
       Autonomia: 1, 2 e 3 horas
       Bornes de grande capacidade: 2 x 2.5 mm²                 5    6 616 70              100 x 200 mm
       Indicador de carga LED de alta luminosidade, visível desde o solo
       mesmo em instalações de grande altura                                 6 616 70    6 616 70
       Colocação em repouso através do telecomando ref. 0 039 00  5  6 616 71         100 x 200 mm

         Emb.   Ref.  Projetores autoteste / endereçável                     6 616 71
                                                                5    6 616 72         100 x 200 mm
                     Não permanente
                     Projetores com sistema de auto teste automático
                     integrado, realiza os teste periódicos do estados dos   5  6 616 72
                     seus componentes                                6 616 80         100 x 200 mm
                     Resultado de testes é visível através da sinalização
                     de LEDs (verde - OK e amarelo com defeito)
                     Função endereçável é ativada definindo um ID em   5  6 616 87  SAĺDA  100 x 200 mm
                     cada bloco com a ferramenta de configuração de
                     infravermelho (ref. 0 626 10) e uma cablagem BUS        661 811
                     complementar. O estado de funcionamento dos   5  6 616 90        100 x 200 mm
                     blocos autónomos endereçáveis pode ser
                     centralizado pela interface (ref. 0 626 00) e          6 616 90
                     monitorizado num ecrã tátil local (ref. 0 626 01), ou   5  6616 91  100 x 200 mm
                     com o software Legrand Vision System (L.V.S. 2)
                                                                            6 616 91
                        Lúmens   Autonomia  Bateria
                                                                            Etiquetas para U34 LED  e B66 LED
          1   6 624 52  1500      1 h      Ni - Cd              5    0 612 00              327 x 109 mm
                     Projetores Standard
                     Não permanente                             5    0 612 01              327 x 109 mm
                     Os testes de manutenção realizam-se de forma
                     manual
                        Lúmens   Autonomia  Bateria             5    0 612 02              327 x 109 mm
          1   6 614 50   600      1 h      Ni - Cd
          1   6 614 51   900      1 h      Ni - Cd
          1   6 614 52  1500      1 h      Ni - Cd                          Etiquetas para INOX LED , e ATEX LED
          1   6 614 54  1000      2 h      Ni - Cd
          1   6 614 53   2500     1 h      Ni - Cd              5    6 608 65              310 x 112 mm

                                                                5    6 608 66              310 x 112 mm

                                                                5    6 608 67              310 x 112 mm

                                                                5    6 608 69              310 x 112 mm

                                                                5    6 608 74              310 x 112 mm
                                                                             SAĺDA
                                                                5    6 608 75  661 811     310 x 112 mm

                                                                5    6 608 76              310 x 112 mm



                                                                                                               743
   740   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750