Page 740 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 740

X-Light 180                                           X-Light 180

       blocos de iluminação  de emergência LED               informação técnica


                                                              n Instalação
                                                              Instalação saliente




                                                                                  B

                                                                      B
                                                               A

                                                              Aro de encatrar ref. 6 601 95
        6 600 51                     6 600 53

       Blocos LED solução Permante e Não permanente
       Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22
       Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm²
       IP 42 - IK 07
       Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Baterias de Ni-Cd ou Ni-MH
       Monitorização de carga através de LED verde. Difusor ótico
       Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II
       Montagem saliente na parede ou teto e montagem encastrado
       com o acessório ref. 6 601 95
         Emb.   Ref.  Blocos standards                        Placa vertical para sinalização ref.6 601 93
                     Não permanente (NP)
          1    6 600 51 70 lm - 1h (LEDs)
          1   6 600 52 100 lm - 1h (LEDs)
          1   6 600 53 100 lm - 1h (LEDs) fornecido com pictograma
          1   6 600 59 100 lm - 3h (LEDs)
          1   6 600 60 100 lm - 3h (LEDs) fornecido com pictograma
          1   6 600 54 200 lm - 1h (LEDs)
          1   6 600 57 200 lm - 2h (LEDs)
                     Permanente / Não permanente (P/NP)
                     Pode funcionar em modo não permanente
          1   6 600 72 100 lm - 1h (LEDs)
          1   6 600 79 100 lm - 3h (LEDs)                     n Dimensões (mm)
          1   6 600 80 100 lm - 3h (LEDs) fornecido com pictograma
          1    6 600 74 200 lm - 1h (LEDs)                              202
          1   6 600 77 200 lm - 2h (LEDs)
          1   6 600 75 350 lm - 1h (LEDs)                               172         40
                     Blocos autoteste
                     Os blocos com função autoteste incorporam um   104  102
                     sistema de autoteste automático a fim de verificar
                     o modo de emergência
                     O resultado dos testes é visível nos 2 LEDs de
                     sinalização (verde - OK e amarelo - Defeito)
                     Modo de repouso através de telecomando não          172 mm
                     polarizado ref. 0 039 00                               35 mm
                     Non-maintained                             25 mm
          1   6 601 54 200 lm - 1h (LEDs)
          1    6 601 57 200 lm - 2h (LEDs)
                     Permanente / Não permanente (P/NP)
                     Pode funcionar em modo não permanente                                104 mm
          1    6 601 52 100 lm - 1h (LEDs)                                              60 mm
          1    6 601 41 100 lm - 3h (LEDs)
          1    6 601 40 160 lm - 1h (LEDs)
          1    6 601 55 350 lm - 1h (LEDs)                                  50 mm
                     Acessórios
                     Caixa estanque para X-LIGHT 180          n Acessórios
          1    6 601 91 IP66 IK10                             Caixa estanque
                     Placa vertical para sinalização
          1    6 601 93 Placa vertical transparente para sinalização de
                     evacuação (deve ser completada com pictograma
                     adesivo)
                     Aro de encastrar
          1    6 601 95 Para encastrar no teto falso                                           150 mm           95 mm











       738
   735   736   737   738   739   740   741   742   743   744   745