Page 738 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 738

Tabela de escolha URA21        LED  para X-Light 180





                                           BLOCOS AUTÓNOMOS PARA INTERIOR
                           MODO
                      FUNCIONAMENTO                                                              REFS.
         DESIGNAÇÃO                    IP    IK   AUTONOMIA     LÚMENS      BATERIA
                                                                                                      AUTOTESTE /
                        NP (1)  P (1)                                                   STANDARD     ENDEREÇÁVEL
       X-LIGHT 180
                        Sim      -                               70 Lm        Ni-Cd      6 600 51          -
                                                                                         6 600 52
                        Sim      -                               100 Lm       Ni-Cd                        -
                                                                                         6 600 53  (3)
                                                                              Ni-Cd
                        Sim     Sim                              100 Lm                  6 600 72      6 601 52  (2)
                                                                             Ni-MH
                        Sim     Sim                  1 h         160 Lm       Ni-Cd                    6 601 40  (2)
                        Sim      -                               200 Lm       Ni-Cd      6 600 54          -

                        Sim     Sim    42    07                  200 Lm       Ni-Cd      6 600 74          -
                                                                              Ni-Cd
                        Sim     Sim                              350 Lm                  6 600 75      6 601 55  (2)
                                                                             Ni-MH
                        Sim      -                               200 Lm       Ni-Cd      6 600 57          -
                                                     2 h
                        Sim     Sim                              200 Lm      Ni-MH       6 600 77          -
                                                                                         6 600 59
                        Sim      -                               100 Lm       Ni-Cd      6 600 60  (3)     -
                                                     3 h
                        Sim     Sim                              100 Lm       Ni-Cd      6 600 79      6 601 41  (2)
                                                                             Ni-MH       6 600 80  (3)
       X-LIGHT 360
                        Sim      -                               100 Lm       Ni-Cd      6 600 32          -
                                                                              Ni-Cd
                        Sim     Sim                              100 Lm      Ni-MH       6 600 42      6 601 42  (2)
                                                     1 h
                        Sim     Sim                              200 Lm       Ni-Cd      6 600 44          -
                                       42    07
                        Sim     Sim                              350 Lm      Ni-MH       6 600 45      6 601 45  (2)
                        Sim     Sim                  2 h         200 Lm      Ni-MH       6 600 47      6 601 47  (2)
                                                                              Ni-Cd
                        Sim      -                   3 h         100 Lm                  6 600 48      6 601 46  (2)
                                                                             Ni-MH
       (1) NP - Não permanente
            P - Permanente
       (2) Só disponível na versão com autoteste, não é endereçável
       (3) fornecido com pictograma
                                   TABELA DE EQUIVALÊNCIAS URA21   LED  PARA X-LIGHT 180
              URA21LED             X-LIGHT 180
                                                    Descrição
                Ref.                   Ref.

               661602                660052         X-LIGHT 180 NP 100LM 1H STD
               661605                660054         X-LIGHT 180 NP 200LM 1H STD
               661603                660072         X-LIGHT 180 P-NP 100LM 1H STD

               661606                660074         X-LIGHT 180 P-NP 200LM 1H STD
               661607                660075         X-LIGHT 180 P-NP 350LM 1H STD
               661610                660079         X-LIGHT 180 P-NP 100LM 3H STD

               662603                660152         X-LIGHT 180 NP 100LM 1H AUTO
               662607                660155         X-LIGHT 180 NP 350LM 1H AUTO
               661720                660195         X-LIGHT 180 CAIX DE ENCAST T F
               661616                660191         X-LIGHT 180 ACESS CAIXA IP65


       736
   733   734   735   736   737   738   739   740   741   742   743