Page 739 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 739

X-Light 360                                           X-Light 360

       blocos de iluminação  de emergência LED               informação técnica


                                                              n Dimensões (mm)


                                                                                               Ø 125 mm










       6 600 42                    6 601 93 + pictograma 6 616 70

       Blocos LED solução Permante e Não permanente                                            Ø 110 mm cut-out
       Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22
       Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm²
       IP 42 - IK 07
       Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Baterias de Ni-Cd ou Ni-MH                               42 mm
       Monitorização de carga através de LED verde. Difusor ótico  2 mm
       Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II
       Montagem no teto e montagem encastrado com o acessório ref. 6 601 95
         Emb.   Ref.  Blocos standards
                     Não permanente (NP)
          1   6 600 32   100 lm - 1h (LEDs)
                     Permanente / Não permanente (P/NP)                     Espessura 2 mm
                     Pode funcionar em modo não permanente
          1   6 600 42   100 lm - 1 h (LEDs)
          1   6 600 48   100 lm - 3 h (LEDs)
          1   6 600 44   200 lm - 1 h (LEDs)
          1    6 600 47  200 lm - 2 h (LEDs)
          1   6 600 45   350 lm - 1 h (LEDs)
                     Blocos autoteste                                                                110,5 mm
                     Os blocos com função autoteste incorporam um
                     sistema de autoteste automático a fim de verificar
                     o modo de emergência
                     O resultado dos testes é visível nos 2 LEDs
                     de sinalização (verde - OK e amarelo - Defeito)
                     Modo de repouso através de telecomando não               202 mm
                     polarizado ref. 0 039 00
                     Permanente / Não permanente (P/NP)
                     Pode funcionar em modo não permanente
          1    6 601 42   100 lm - 1 h (LEDs)
          1    6 601 46   100 lm - 3 h (LEDs)
          1    6 601 47   200 lm - 2 h (LEDs)
          1    6 601 45   350 lm - 1 h (LEDs)
                     Acessórios
                     Placa vertical para sinalização
          1    6 601 93 Placa vertical transparente para sinalização
                     de evacuação (deve ser completada com
                     pictograma adesivo)



























                                                                                                               737
   734   735   736   737   738   739   740   741   742   743   744