Page 736 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 736

URA ONE    LED

       blocos autónomos de interior a LED












       6 616 31                 6 616 31 + 6 616 55     6 616 31 + 6 616 65   6 616 64 + 6 616 70

       Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
       Flusco luminoso de 120 lúmens para todos os blocos URA ONE LED  em modo permanente
       LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
       LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
       IP 42 - IK 07
       Classe II 0
       Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50 / 60 Hz
       Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP
       Baterias Ni-Cd ou Ni-MH
       Autonomia: 1 ou 3 horas
       Tempo de recarga: 24 horas
       Base do bloco com pré-cortes para fácil instalação e manutenção
       Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector
                               2
       Ligadores automáticos de 2,5 mm , tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS
       Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
       1 LED verde apagado: ausência de tensão ou problema nas baterias
       Difusor opal
       Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
       Instalação encastrada, saliente, suspensa ou com placa vertical
         Emb.   Ref.  URA ONE LED  standard                    Emb.    Ref.  Acessórios
                     Não permanente                                         Caixa de encastrar para teto falso ou paredes
                                                                            ocas
                         Lúmens      Autonomia     Bateria      1    6 616 50 Cor branco
          1    6 616 20   70           1 h         Ni-Cd
          1    6 616 21   100          1 h         Ni-Cd        1    6 616 51 Cor alumínio
          1    6 616 22   160          1 h         Ni-Cd        1    6 616 64 Placa vertical para pictogramas
                     Permanente / Não permanente                1    6 616 65 Placa vertical para pictogramas com aro de
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não          encastrar
                     permanente em função da cablagem realizada
                                                                1    0 626 10 Ferramenta de teste e configuração IV para blocos
                         Lúmens      Autonomia     Bateria                  endereçáveis
          1    6 616 31   100          1 h         Ni-Cd
          1    6 616 32   160          1 h         Ni-Cd                    Moldura decorativa para instalação saliente
          1    6 616 33   200          1 h         Ni-Cd        1    6 616 54 Cor branco
          1    6 616 34   350          1 h         Ni-Cd        1    6 616 55 Cor alumínio
          1    6 616 40   100          3 h         Ni-MH                    Braço para suspensão do bloco
          1    6 616 42   200          2 h         Ni-Cd
                                                                1    6 616 58 Cor branco
                     Permanente / Não permanente                1    6 616 59 Cor alumínio
                     Cada bloco deteta e comunica o seu estado através      Acessório de suspensão vertical
                     de LEDs de sinalização (verde / amarelo)               Compatível com placa vertical para pictogramas,
                     Funciona em modo de autoteste ou centralizado          fornecido com tubo metálico de Ø 16 mm de
                     O modo centralizado é ativado atribuindo um            40 cm de comprimento
                     endereço a cada bloco através de uma ferramenta   1  6 616 62 Cor branco
                     dedicada (ref. 0 626 10) por infravermelhos e uma
                     cablagem BUS complementar                  1    6 616 63 Cor alumínio
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não
                     permanente em função da cablagem realizada
                         Lúmens      Autonomia     Bateria
          1    6 626 31   100          1 h         Ni-Cd
          1   6 626 33    200          1 h         Ni-Cd
          1   6 626 34    350          1 h         Ni-MH
          1   6 626 40    100          3 h         Ni-MH













                                                                  Sistema de endereçamento
                                                                  e monitorização, LVS2 p. 708




       734
       734
   731   732   733   734   735   736   737   738   739   740   741