Page 662 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 662

Calhas DLP alumínio

       montagem de aparelhagem


        Quadro                     Quadros Mosaic 4 módulos   Quadro Mosaic              Quadro Mosaic
        Mosaic                     ref. 0 112 04              4 módulos                  4 módulos
        2 módulos                                             ref. 0 112 14              ref. 0 112 04
        ref. 0 112 02








                                   Quadros Mosaic 2 módulos   Quadro Mosaic              2 quadros Mosaic 6 módulos ref. 0 112 16
                                   ref. 0 112 02              2 módulos
                                                              ref. 0 112 02









                                                                                                 TM
         Emb.   Ref.  Quadros para montagem de aparelhagem     Emb.       Ref.     Tomadas Mosaic  “especial DLP”
                     Quadros Mosaic  para calhas com tampa 65 mm                   Tomadas Mosaic com alvéolos com
                                  TM
                     Quadros de encaixe acopláveis                                 obturadores de proteção (IP21D)
                     Fornecidos com acabamento de cor alumínio                     Ligação bilateral rápida
                     Para montagem de mecanismos Mosaic™                           Para montagem nos quadros Mosaic™
         20    0 112 02    2 módulos
                                                                                   Com alvéolos direitos a 90º e ligadores
                                                                                   de parafuso
                                                                                  o074196  o074198
         20    0 112 04    4 módulos                                          Com
                                                                     Alvéol. prot. encravamento
                                                                10   0 776 01 0 776 21 o074197  2P + T ,
         10    0 112 06     6 módulos                                                   o074197  tipo “Schuko”,  2 módulos
                                                                10   0 776 02 0 776 22        2 x 2P + T ,
         10    0 112 08      8 módulos                                                        tipo “Schuko”,  4 módulos
                                                                10   0 776 03 0 776 23        3 x 2P + T ,
                                  TM
                     Quadros Mosaic  para calhas com tampa 85 mm                              tipo “Schuko”,  6 módulos
                     Quadros de encaixe acopláveis
                     Fornecidos com acabamento de cor alumínio   5   0 776 04 0 776 24        4 x 2P + T ,
                     Para montagem de mecanismos Mosaic™                                      tipo  “Schuko”,  8 módulos
         20    0 112 12    2 módulos
         20    0 112 14    4 módulos                                          Com     Ligadores automáticos
                                                                     Alvéol. prot. encravamento
                                                                10   0 774 01 0 774 21         2P + T ,
         10    0 112 16     6 módulos                                                            tipo “Schuko”,  2 módulos
                                                                10   0 774 02 0 774 22         2 x 2P + T ,
         10    0 112 18      8 módulos                                                         tipo  “Schuko”,  4 módulos
                                                                10   0 774 03 0 774 23         3 x 2P + T ,
                     Quadros de aparelhagem de encastrar para                                    tipo “Schuko”,  6 módulos
                     calhas com tampa 85 mm
                     Quadros de encaixe fornecidos com acabamento    5  0 774 04 0 774 24       4 x 2P + T ,
                     de cor alumínio                                                            tipo  “Schuko”,  8 módulos
                     Para as aparelhagens Niloé Step, New Suno,
                     Valena Life ou qualquer outra série de encastrar
                                                                                                 TM
         10    0 111 67  Simples                                                   Tomadas Mosaic  cor alumínio
                                                                                   Tomadas Mosaic com alvéolos com
          5    0 111 68    Duplo                                                   obturadores de proteção (IP21D)
                                                                                  o074196
                                                                                   Alveólos inclinados a 90º e ligadores
          5    0 111 69    Triplo                                       Alvéol. prot.  de parafuso
                                                                10      0 792 13       2P + T , tipo “Schuko”,  2 módulos
          5    0 111 70     Quádruplo
                                                                10      0 792 82   Alveólos inclinados a 45º e ligadores
                                                                                   o074197
         10    0 109 17      Caixa isolante para aparelhagem simples               automáticos
                           associável para os quadros duplos,   10      0 792 83         2 x 2P + T ,
                           triplos e quádruplos                                          tipo “Schuko”,  4 módulos
                                                                                           3 x 2P + T ,
                                                                                           tipo “Schuko”,  6 módulos

                                                                                   Acessórios
                                                                10      0 898 07       Separador de condutores/cerra-cabos
                            TM
           Aparelhagem Mosaic  cor alumínio p. 574

       660
   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667