Page 666 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 666

Calhas DLP de climatização 35 x 32, 70 x 40 e 100 x 60 mm

       calhas e acessórios de acabamento



                                                                                    Derivação em T
                                                                      Ângulo interior              Junta de
                                                                                                  parede curva
        Junta de parede        Ângulo exterior
            reta











                                                            Junta de tampa
                                                                                                         Ângulo plano
                 Base plana                Braçadeira extensível

                                                                                               Topo






         Emb.          Ref.         Calhas para ar condicionado   Emb.        Ref.          Acessórios de acabamento
                                    e canalizações                                         Material ABS
                                    IK 07                                                  Branco RAL 9016
                                    Boa resistência aos UV            35 x 32   70 x 40      100 x 60
                                    Instalar com a base plana ou
                                    com as braçadeiras         10  10  5  6 112 83   6 112 63    6 113 03    Topo
               35 x 32       70 x 40    100 x 60  Calhas

         48 40 32    6 112 80      6 112 60 6 113 00         Encaixe direto    10  10  5  6 112 84   6 112 64    6 113 04     Ângulo plano
            (1)
                                            da calha para
                                            ocultar a tubagem
                                            depois da instalação
                                    da base plana ou das braçadeiras     10  10  5  6 112 85   6 112 65   6 113 05     Ângulo interior
                                    que suportam a tubagem
                                    Material PVC M1 V0 960 ˚C
                                    Branco RAL 9016            10  10  5  6 112 86   6 112 66    6 113 06     Ângulo exterior
                                    Comprimento 2 m
                                    Bases plana com retentores

         40 32         6 112 61       6 113 01         Para instalar com a    12  10  5  6 112 87   6 112 67     6 113 07     Junta de tampa
           (1)
                                            calha em instalações
                                            de ar condicionado
                                            e canalizações     10  5  2   6 112 88   6 112 68     6 113 08     Derivação em "T"
                                    Material PVC M1 V0 960 ˚C
                                    Branco RAL 9016
                                    Comprimento 2 m
                                                               10   5       6 112 70   6 113 10     Junta de parede
                                    Braçadeiras                                                   reta
          50                   6 113 80   Material Polipropileno
                                    Preto
                                    A instalar a cada 50 mm de     10   5   6 112 69     6 113 09     Junta de parede
                                    modo a garantir um bom                                        curva
                                    alinhamento. Buchas e
                                    parafusos incluídos
                                            Braçadeira          2                  6 113 11       Redução da calha
                                            extensível com                                        100 x 60 para a
                                            braçadeira de                                         calha 70 x 40
                                            aperto incorporada                                    Para ser usada em
                                            para tubos com                                        conjunto com a
                                            manga térmica de                               derivação em "T" ref. 6 113 08
                                    15 a 45 mm em instalações de                           ou o ângulo plano ref. 6 113 04
                                    ar condicionado.
                                    Pode ser instalada com a calha      8         6 112 75        Redução da calha 70 x 40 para
                                    de 70 x 40 mm e 100 x 60 mm                            a calha 35 x 32
          50      6 113 81                       Braçadeira                                Para ser usada em conjunto
                                            reversível para tubos                          com a derivação em "T"
                                              de 10 a 22 mm em                             ref. 6 112 68 ou o ângulo plano
                                            instalações de                                 ref. 6 112 64
                                              aquecimento e
                                    canalizações. Pode ser      10   6 112 77              Embelezador de torneira
                                    instalada com a calha de                               simples para a calha 35 x 32 mm
                                    35 x 32 mm e 70 x 40 mm
                                    (1)  N.º de metros por embalagem
       664
   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671