Page 665 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 665

Calhas DLP de climatização
       quadro de escolha: calhas e acessórios






       Dimensões (mm)                                         32 3 35             40 3 70            60 3 100
       Calhas e bases                                                           Referências
       Calha                                                  6 112 80           6 112 60            6 113 00

       Base plana                                               –                6 112 61            6 113 01
       Braçadeiras


       Braçadeira FAC                                           –                6 113 80            6113 80


       Braçadeira FAS                                         6 113 81           6 113 81               –

       Acessórios

       Ângulo  plano                                          6 112 84           6 112 64            6 113 04

       Ângulo  exterior                                       6 112 86           6 112 66            6 113 06


       Ângulo  interior                                       6 112 85           6 112 65            6 113 05


       Topo                                                   6 112 83           6 112 63            6 113 03

       Junta de tampa                                         6 112 87           6 112 67            6 113 07


       Derivação em "T"                                       6 112 88           6 112 68            6 113 08


       Junta de parede reta                                     –                6 112 70            6 113 10

       Junta de parede curva                                    –                6 112 69            6 113 09





































                                                                                                               663
   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670