Page 641 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 641

Calha DLP monobloco 220 x 50 mm com 3 tampas de 65 mm

       calha e acessórios de encaminhamento


                                     Ângulo interior             Ângulo exterior
                                       variável                   variável
                                      ref. 0 106 50              ref. 0 106 38                          Derivação plana
                                                                                                         ref. 0 107 37
            Ângulo plano
              variável
            ref. 0 107 95



















           Tabela de escolha, p. 634-635
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Calha monobloco com 3 compartimentos     Emb.    Ref.  Derivações
                     Permitem uma associação otimizada com a                Derivações planas
                     aparelhagem Mosaic  através da utilização   5   0 107 35     Derivação em T para uma calha 80 x 50 mm
                                     TM
                                    TM
                Branco  das tomadas Mosaic  com quadro
                       De acordo com a norma EN 50085-2-1  65  65  65  5  0 107 36  Derivação em T para uma calha 105 x 35 e
                     Comprimento: 2 metros                                        105 x 50 mm (tampa 85 mm)
                                                                5    0 107 37       Derivação em T para uma calha 105 x 50 mm
                     Calha                 50
                                                                                  (tampa 65 mm)
         8 m   0 104 28 Constituída por:                                    Possibilidade de efetuar uma derivação em T para
                     - 1 calha 220 x 50 mm,        220                      uma moldura DLP e para calhas de largura superior
                     com 3 compartimentos                                   a 105 mm de prof. 50 mm, utilizando a ref. 0 107 32
                     - 3 tampas flexíveis largura 65 mm que se encaixam     uma, duas ou três vezes
                     ao longo de toda a calha incluindo nos ângulos
                     interiores e exteriores                                Derivação de ângulo
                     Separador                                  5    0 107 63     Permite a derivação num ângulo interior, para
         24 m  0 105 82     Separador de circuitos                                as calhas 105 x 35, 80 x 50 e 105 x 50 mm
                            Comprimento: 2 metros                                 Associa-se ao ângulo interior ref. 0 106 50
                     Juntas                                                 Acessórios
         20    0 106 91     Junta de união de calha
                            Permite o alinhamento da calha                  Calço
                              no momento da instalação         24 m  0 105 80     Comprimento 2 metros
                                                                                  Cor cinzento antracite
         20    0 106 92     Junta de calha, fixação por adesivo                   Para a instalação da calha em rodapé
                            (colocação no fim da instalação)
                                                                            Suporte dos cabos
         10    0 108 01     Junta de tampa
                                                                50   0 106 81     Agrafo
                     Ângulos e topo                            100   0 308 81     Base para fixação de braçadeira
                     Ângulos interior e exterior
                     Inclui os 4 elementos de ângulo (as partes de cima
                     e de baixo e as 2 junções de separador) que
                     garantem o suporte das tampas
          5    0 106 50     Ângulo interior, variável de 80° a 100°
                            Possibilidade de variar de 60º a 85º e de
                            95º a 120º
          5    0 106 38     Ângulo exterior, variável de 60° a 120°

                     Ângulo plano
          2    0 107 95     Ângulo plano a 90°


                     Topo
          5    0 107 05     Topo esquerdo ou direito
                                                                  Montagem de aparelhagem p. 643


                                                                  De acordo com a norma EN 50085-2-1
                                                               pt
                                                                  em www.legrand.pt
                                                                                                               639
   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646