Page 628 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 628

Calha DLP de encaixe direto 180 x 50 mm -   Calhas DLP de encaixe direto
       3 tampas 45 mm                                        derivações e calço


       Calha 180 3 50
                                              Ângulo exterior
                                                variável
                     Calço                     ref. 0 756 36
                   ref. 0 105 80
         Ângulo
          plano
        ref. 0 756 46
                       Ângulo interior
                        variável
                       ref. 0 756 26
                                                                                        Derivação plana
                                                                                         ref. 0 756 71




                                                               Emb.    Ref.  Derivações planas
                                                                            Derivação em T de uma calha na horizontal para
                                                                            uma calha na vertical (ver quadro resumo p. 623)
                                                                            Derivação para calha 80 x 50 mm na vertical
                                                                5    0 756 71      Para calha na horizontal ref. 0 756 01/
                                                                                   0 756 03/06 (derivação para cima e para
                                                                                   baixo) e ref. 0 756 04 (derivação para cima)
                                                                5    0 756 72      Para calha na horizontal ref. 0 756 02
           Tabela de escolha, p. 622-623                                           (derivação para cima e para baixo)
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt                                e ref. 0 756 04 (derivação para baixo)
         Emb.   Ref.  Calha de encaixe direto 180 x 50                      Derivação para calha 105 x 50 mm na vertical
                     Calha com 3 compartimentos                 5    0 756 75      Para calha na horizontal ref. 0 756 03/06
         8 m  0 756 06 Permite uma associação otimizada  50                        (derivação para cima e para baixo)
                     com toda a aparelhagem Mosaic                                 e ref. 0 756 04 (derivação para cima)
                                             TM
                     De acordo com a norma EN 50085-2-1
                     Comprimento: 2 metros                 45   5    0 756 76      Para calha na horizontal ref. 0 756 02
                     Constituída por:                                              (derivação para cima e para baixo)
                     - 1 calha 180 x 50 mm        180      45                      e ref. 0 756 04 (derivação para baixo)
                     - 3 tampas flexíveis largura 45 mm                     Derivação de ângulo
                     Tampa flexível suplementar            45
        20 m  0 756 08      Tampa completa, largura 45 mm       5    0 756 81        Permite a derivação num ângulo
                            Comprimento: 2 metros                                    interior, para as calhas 80 x 50, 105 x 50
                                                                                     e 130 x 50 mm
                     Separador                                                       Associa-se ao ângulo interior
        26 m  0 756 09     Separador de circuitos                                    (ver quadro resumo p. 623)
                           Comprimento: 2 metros                            Derivação para passagem de chão
                     Junta de união de calhas                   5    0 756 88        Permite derivar para calha de passagem
         10   0 756 61      Permite o alinhamento da calha                         de chão ref. 0 328 00
                            no momento da instalação (par)
                                                                            Calço
                     Junta de união adesiva
         20   0 756 66     Junta de calha, fixação por adesivo   24 m  0 105 80    Comprimento 2 metros
                           (colocação no fim da instalação)                        Cor cinzento antracite
                                                                                   Para instalação a 15 mm do chão
                     Junta de tampa                                                da calha em rodapé
         10   0 756 69     Junta de tampa largura 45 mm

                     Ângulos
          5   0 756 26     Ângulo interior variável - 80° a 100°
          5   0 756 36     Ângulo exterior variável - 85° a 120°

          5   0 756 46     Ângulo plano a 90°

                     Topo
          5   0 756 16      Topo esquerdo ou direito






                                                                  Passagem de chão p. 672




       626
       626
   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632   633