Page 624 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 624

Calhas DLP de encaixe direto

       tabela de escolha: calhas e acessórios


                 CALHAS                                              CALHAS E ACESSÓRIOS                                                   ÂNGULOS                                 DERIVAÇÕES                          ACESSÓRIOS
                                    Acabamento   Conjunto   Separador   Junta de   Junta de   Junta de     Topo                  Interior (2)  Exterior (2)  Plano  Derivações  Derivações  Derivações  Derivação    Tampa       Quadro
                                                 completo  de circuitos  união de   união      tampa                                                                planas para  planas para  de ângulo   para       flexível     para
                                                  calha (1)             calhas     adesiva                                                                          larg. 80 mm  larg. 105 mm  85/105/130 mm  passagem  suplementar  aparelhagem
                    Largura
         Número de         Dim. calha           + tampa(s)                                                                                 85° 120°                                                      de chão                modular
       compartimentos  tampa(s)  (mm)                                                                                          80° 100°
                     (mm)                                                           1
                                                                                                                                                                          2           2
                                                                                                                                                                      1           1
                                                                                       2
        ENCAIXE DIRETO - TAMPA(S) 45 MM
                                                                                                                                                                                            0 756 81
                                     Branco      0 756 01   0 756 09    0 756 61   0 756 66   0 756 69    0 756 11               0 756 21    0 756 31    0 756 41    0 756 71      -                    0 756 88    0 756 08    0 310 69
                                                                                                                                                                                            + 0 756 21
                                     Black edition  0 757 50  0 756 09    -        0 757 80   0 757 85    0 757 55               0 757 60    0 757 65    0 757 70    0 757 75      -           -           -        0 757 79       -
                      45
                            80 x 50
                                     Cinzento    0 758 00   0 756 09    0 758 30   0 758 33   0 758 35    0 758 05               0 758 10    0 758 15    0 758 20    0 758 25      -           -           -        0 758 29       -
                                     Antimicrobial  0 757 00  0 756 09  0 757 30      -       0 757 35    0 757 05               0 757 10    0 757 15    0 757 20    0 757 25      -           -           -        0 757 29       -
                      45                                                                                                                                                                    0 756 81
                           105 x 50   Branco     0 756 02   0 756 09    0 756 62   0 756 67   0 756 69    0 756 12               0 756 22    0 756 32    0 756 42    0 756 72   0 756 76    + 0 756 22  0 756 88    0 756 08    0 310 69
                                                                                                                                                                                            0 756 81
                                     Branco      0 756 03      -        0 756 61   0 756 66  2 x 0 756 69  0 756 13              0 756 23    0 756 33    0 756 43    0 756 71   0 756 75                0 756 88    0 756 08    0 310 69
                                                                                                                                                                                            + 0 756 23
                    45    45         Black edition  0 757 52   -          -        0 757 80  2 x 0 757 85  0 757 57              0 757 62    0 757 67    0 757 72    0 757 75      -           -           -        0 757 79       -
                           130 x 50
                                     Cinzento    0 758 02      -        0 758 30   0 758 33  2 x 0 758 35  0 758 07              0 758 12    0 758 17    0 758 22    0 758 25      -           -           -        0 758 29       -
                                     Antimicrobial  0 757 02   -        0 757 30      -      2 x 0 757 35  0 757 07              0 757 12    0 757 17    0 757 22    0 757 25      -           -           -        0 757 29       -
                    45    45                                                      1     0 756 66                                                                    1     0 756 71  1     0 756 75  0 756 81
                           145 x 50   Branco     0 756 04   0 756 09    0 756 63     +       2 x 0 756 69  0 756 14              0 756 24    0 756 34    0 756 44      +           +           +        0 756 88    0 756 08    0 310 69
                                                                                  2 0 756 67                                                                        2 0 756 72  2 0 756 76  0 756 24
                                                                                                                                                                                            0 756 81
                                     Branco      0 756 06   0 756 09    0 756 61   0 756 66  3 x 0 756 69  0 756 16              0 756 26    0 756 36    0 756 46    0 756 71   0 756 75                0 756 88    0 756 08    0 310 69
                                                                                                                                                                                            + 0 756 26
                   45   45   45
                           180 x 50   Cinzento   0 758 04      -        0 758 30   0 758 33  3 x 0 758 35  0 758 09              0 758 14    0 758 19    0 758 24    0 758 25      -           -           -        0 758 29       -
                                     Antimicrobial  0 757 04   -        0 757 30      -      3 x 0 757 35  0 757 09              0 757 14    0 757 19    0 757 24    0 757 25      -           -           -        0 757 29       -
       (1) Separador fixo ao fundo da calha
       (2) Ângulos interiores e exteriores fornecidos com junção de separador entre compartimentos

       Calhas DLP de encaixe direto                                                                                                                                                 Mecanismos para calhas DLP

       características técnicas                                                                                                                                                     de encaixe direto


                                                             EN 50085-2-1 (todas as versões)                                                                                         Montagem de mecanismos do Sistema Mosaic™
        • Normas aplicáveis:
                                                             + JIS Z2801 (específica para a versão Antimicrobial)
        • Resistência ao choque durante a instalação e utilização:  2.0 J                                                                                                            Acessório de fixação Soluclip:
                                                                                                                                                                                     • Instalação fácil e rápida com todos os
        • Temperatura mínima de armazenagem e transporte:    - 25 ºC                                                                                                                  mecanismos Mosaic™                           0 756 90
        • Temperatura mínima de instalação e utilização:     - 5 ºC                                                                                                                  • Solidez reforçada do sistema                0 757 86
                                                                                                                                                                                     • Evita o deslizamento e a extração acidental     0 758 36
        • Temperatura máxima de utilização:                  + 60 ºC
                                                                                                                                                                                      das tomadas                                  0 757 36
        • Resistência à propagação da chama:                 Não propagadoras de chama                                                                                               • Garante um IP 4X
        • Características de continuidade elétrica:          Sem continuidade elétrica                                                                                               • Acabamento perfeito das tampas
        • Características de isolamento elétrico:            Com isolamento elétrico                                                                                                 DLP e Mosaic™: A sinergia perfeita
        • Grau de proteção dado pelo invólucro:              IP 40
                                                                                                                                                                                     O Sistema Mosaic™ é uma das gamas de
        • Modo de abertura da tampa:                         Com ferramenta                                                                                                          aparelhagem mais versáteis da oferta Legrand:
                                                             Saliente fixa à parede                                                                                                  • Acesso a mais de 200 funções disponíveis:
        • Condições de instalação:                           Saliente fixa ao teto                                                                                                    mecanismos de comando, tomadas de energia, dados,
                                                             Saliente fixa à parede e suportada pelo chão (com o calço ref. 0 105 80)                                                 áudio/vídeo, detetores, soluções para
                                                                                                                                                                                      proteção de pessoas e equipamentos, …
        • Funções propostas:                                 Tipo 1
        • Tensão nominal:                                    500 V                                                                                                                   • Tomadas 2P+T do tipo "Schuko" e RJ 45 com sistema
                                                                                                                                                                                      de ligação bilateral rápida especial para calha DLP
        • Proteção contra impactos mecânicos:                IK 07
                                                                                                                                                                                      (ver p. 637)
                                                             RAL 9003 - versões Branco e Antimicrobial
        • Acabamentos (cores):                               RAL 9017 - versão Black edition                                                                                         • Os mecanismos Mosaic™ existem disponíveis
                                                             RAL 7035 - versão Cinzento                                                                                               nas versões Branco, Preto mate, Alumínio
                                                                                                                                                                                      e Antimicrobial
        • Comprimento:                                       Calhas fornecidas em troços de 2 metros
       622                                                                                                                                                                                                                            623
   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629