Page 626 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 626

Calhas DLP de encaixe direto 80 x 50 e 105 x 50 mm - 1 tampa 45 mm

       calhas e acessórios de encaminhamento

       Calha 80 3 50
                             Ângulo interior           Ângulo exterior            Calço             Derivação plana
                               variável                  variável               ref. 0 105 80        ref. 0 756 71
                             ref. 0 756 21              ref. 0 756 31
         Ângulo
          plano
        ref. 0 756 41










       Calha 105 3 50
                                                       Ângulo exterior                                Derivação plana
                             Ângulo interior             variável                 Calço                ref. 0 756 72
                               variável                 ref. 0 756 32           ref. 0 105 80
                             ref. 0 756 22
         Ângulo
          plano
        ref. 0 756 42










           Tabela de escolha, p. 622-623
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt
         Emb.   Ref.  Calha de encaixe direto 80 x 50          Emb.    Ref.  Calha de encaixe direto 105 x 50
                     Calha com 1 compartimento                              Calha com 1 compartimento
        20 m  0 756 01 Permite uma associação otimizada  50    12 m  0 756 02 Permite uma associação otimizada  50
                     com toda a aparelhagem Mosaic                          com toda a aparelhagem Mosaic
                                             TM
                                                                                                    TM
                     De acordo com a norma EN 50085-2-1                     De acordo com a norma EN 50085-2-1
                     Comprimento: 2 metros         80      45               Comprimento: 2 metros       105      45
                     Constituída por:                                       Constituída por:
                     - 1 calha 80 x 50 mm                                   - 1 calha 105 x 50 mm
                     - 1 tampa flexível largura 45 mm                       - 1 tampa flexível largura 45 mm
                     Tampa flexível suplementar                             Tampa flexível suplementar
        20 m  0 756 08      Tampa completa, largura 45 mm      20 m  0 756 08      Tampa completa, largura 45 mm
                            Comprimento: 2 metros                                  Comprimento: 2 metros
                     Separador                                              Separador
        26 m  0 756 09      Separador de circuitos             26 m  0 756 09      Separador de circuitos
                            Comprimento: 2 metros                                  Comprimento: 2 metros
                     Junta de união de calhas                               Junta de união de calhas
         10   0 756 61      Permite o alinhamento da calha      10   0 756 62      Permite o alinhamento da calha
                            no momento da instalação (par)                         no momento da instalação (par)
                     Junta de união adesiva                                 Junta de união adesiva
         20   0 756 66      Junta de calha, fixação por adesivo   20  0 756 67     Junta de calha, fixação por adesivo
                            (colocação no fim da instalação)                       (colocação no fim da instalação)
                     Junta de tampa
         10   0 756 69      Junta de tampa largura 45 mm        10   0 756 69  Junta de tampa
                                                                                   Junta de tampa largura 45 mm
                     Ângulos                                                Ângulos
         10   0 756 21     Ângulo interior variável - 80° a 100°
                                                                10   0 756 22     Ângulo interior variável - 80° a 100°
         10   0 756 31     Ângulo exterior variável - 85° a 120°
                                                                10   0 756 32     Ângulo exterior variável - 85° a 120°
         10    0 756 41     Ângulo plano a 90°
                                                                10   0 756 42     Ângulo plano a 90°
                     Topo                                                   Topo
         10    0 756 11     Topo esquerdo ou direito
                                                                10   0 756 12     Topo esquerdo ou direito


           Tomadas Mosaic  para calhas
                         TM
           de encaixe direto p. 627
       624
   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631