Page 630 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 630

Calhas DLP de encaixe direto, cinzento - 80 x 50 e 130 x 50 mm - tampa(s) 45 mm

       calhas e acessórios de encaminhamento

       Referências para calha 80 3 50
                                                       Ângulo exterior
                              Ângulo interior            variável                                  Derivação plana
                               variável                 Ref. 0 758 15                               Ref. 0 758 25
                              Ref. 0 758 10
         Ângulo plano
         Ref. 0 758 20










       Referências para calha 130 3 50
                                                                                                       Derivação plana
                                                     Ângulo exterior                                    Ref. 0 758 25
                                                       variável
                                                     Ref. 0 758 17
         Ângulo plano
         Ref. 0 758 22


                             Ângulo interior
                               variável
                             Ref. 0 758 12





           Novo acabamento: Cinzento, RAL 7035
           De acordo com a norma EN 50085-2-1
         Emb.       Ref.    Calhas de encaixe direto           Emb.       Ref.     Ângulos
                            80 x 50 e 130 x 50 mm                     80 x 50  130 x 50
               80 x 50      Calha com 1 compartimento          10 I 5  0 758 10 0 758 12  Ângulo interior, variável de
        20 m   0 758 00     Permite uma associação otimizada com                        80º a 120º
                            toda a aparelhagem Mosaic™
                            Comprimento: 2 metros              10 I 5  0 758 15 0 758 17  Ângulo exterior, variável de
                            Constituída por:                                            80º a 120º
                            - 1 corpo de calha
                            - 1 tampa flexível, largura 45 mm  10 I 5  0 758 20 0 758 22  Ângulo plano a 90º
                      130 x 50  Calha com 2 compartimentos
         12 m        0 758 02 Permite uma associação otimizada com
                            toda a aparelhagem Mosaic™                80 x 50  130 x 50  Topos
                            De acordo com a norma EN 50085-2-1  10 I 5  0 758 05 0 758 07  Topo esquerdo ou direito
                            Comprimento: 2 metros
                            Constituída por:
                            - 1 corpo de calha com 2 compartimentos                Derivação plana
                            - 2 tampas flexíveis, largura 45 mm
                            Tampa flexível suplementar          5       0 758 25            Permite derivação em “T” para
        20 m      0 758 29         Tampa completa, larg. 45 mm                              uma calha de 80 x 50 mm
                                   Comprimento: 2 metros                                    na vertical
               80 x 50      Separador de circuitos                                 Acessório Soluclip, cinzento
        26 m  0 756 09            Para fazer separação de circuitos                Assegura uma excelente solidez dos
                                  na calha de 80 x 50 (1 compartim.)               mecanismos Mosaic™ com a calha DLP
                                                                                   de encaixe direto, evitando o seu
                            Junta de união de calhas                               deslizamento ou extração
         10       0 758 30         Permite o alinhamento de                        Instalação com qualquer tomada ou
                                   2 corpos de calha no momento                    outros mecanismos Mosaic™
                                   da instalação (par)                             Garante um perfeito acabamento das
                            Junta de união adesiva                                 tampas e um IP 4X
         20       0 758 33        Junta de calha, fixação por                      Fornecidos em pares (1 ref. = 2 peças)
                                  adesivo (colocação no fim     10      0 758 36          Cinzento, RAL 7035
                                  da instalação)
                            Junta de tampa
         10       0 758 35        Junta de tampa, largura 45 mm







                                                                  Tomadas Mosaic™ versão Alumínio p. 586, 588, 591


       628
   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634   635