Page 632 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 632

Calhas DLP ”Black edition” de encaixe direto - 80 x 50 e 130 x 50 mm

       calhas e acessórios de encaminhamento

       Referências para calha  80 3 50
                                 Ângulo interior          Ângulo exterior
                                   variável                 variável                                 Derivação plana
                                  ref. 0 757 60                                                       ref. 0 757 75
                                                           ref. 0 757 65
         Ângulo plano
         ref. 0 757 70










       Referências para calha  130 3 50
                                                    Ângulo exterior
                                                     variável                                        Derivação plana
                                                    ref. 0 757 67                                     ref. 0 757 75
         Ângulo plano
         ref. 0 757 72



                             Ângulo interior
                               variável
                             ref. 0 757 62






         Emb.       Ref.    Calhas de encaixe direto “Black edition”  Emb.  Ref.  Acessório Soluclip
                            Cor: Preto RAL 9017                 10    0 757 86      Para instalação com as tomadas
                            Permitem uma associação otimizada com                   Mosaic versão Preto
                            as tomadas Mosaic versão Preto                          Assegura uma excelente solidez
                            De acordo com a norma EN 50085-2-1                      com a calha, evitando o deslizamento e a
                            Comprimento: 2 metros     50                            extração dos mecanismos
                                                                                    Garante um perfeito acabamento das
                            Calha 80 x 50 mm                                        tampas e um IP 4X
               80 3 50      Com 1 compartimento   80      45                           Preto (RAL 9017)
                 3
        20 m   0 757 50     Constituída por:
                            - 1 calha 80 x 50 mm                            Derivação plana
                            - 1 tampa flexível largura 45 mm     5    0 757 75      Permite uma derivação em "T" das calhas
                                                                                    com largura de 80 e 130 mm na horizontal
                                                      50
                                                                                    para a calha de 80 x 50 mm na vertical
                      130 3 50 Calha 130 x 50 mm          45                Separador
                        3
                            Com 2 compartimentos  130          26 m   0 756 09      Separador de circuitos
        12 m         0 757 52 Constituída por:            45                        Comprimento: 2 metros
                            - 1 calha 130 x 50 mm                                     Branco (RAL 9003)
                            - 2 tampas flexíveis largura 45 mm
                            - Separador fixo ao fundo da calha              Junta de união adesiva
                            Ângulos                                         Junta de calha, com fixação por adesivo
                                                                            (a colocar no fim da instalação)
               80 3 50  130 3 50
                        3
                 3
        10 I 5  0 757 60 0 757 62  Ângulo interior,             20    0 757 80        Preto (RAL 9017)
                                   variável de 80º a 100º
        10 I 5  0 757 65 0 757 67  Ângulo exterior,                         Junta de tampa
                                   variável de 85º a 120º                   Junta de tampa, largura 45 mm
        10 I 5  0 757 70 0 757 72  Ângulo plano a 90º           10    0 757 85        Preto (RAL 9017)
                            Topos
                                                                            Tampa flexível complementar
               80 3 50  130 3 50                                            Tampa compacta, largura 45 mm
                        3
                 3
        10 I 5  0 757 55 0 757 57  Topo esquerdo ou direito                 Comprimento 2 metros
                                                                20 m  0 757 79        Preto (RAL 9017)









       630
   627   628   629   630   631   632   633   634   635   636   637