Page 620 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 620

Molduras e sobre-rodapés DLPlus

       montagem de aparelhagem


                  MOLDURAS                                QUADROS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM
                                Ref.( )                   Óteo DLP+                        Aparelhagem de encastrar
                                    1
                         membranas flexíveis (2)


                                Branco
                                RAL 9003
                               0 300 07
        20 x 12,5                        0 314 04   0 314 14   0 314 05   0 314 57  0 304 13   0 316 95   0 316 96
                               0 300 08
                               0 300 14
        32 x 12,5                        0 314 04   0 314 14   0 314 05   0 314 57  0 304 13   0 316 95   0 316 96
                               0 300 15

        32 x 16                0 308 04  0 314 56   0 314 66   0 314 07   0 314 59  0 304 13   0 316 95   0 316 96


        40 x 12,5              0 300 20  0 314 04   0 314 14   0 314 05   0 314 59  0 304 13   0 316 95   0 316 96


        40 x 16                0 300 21  0 314 56   0 314 66   0 314 07   0 314 59  0 304 13   0 316 95   0 316 96


        40 x 20                0 300 27  0 314 08   0 314 18   0 314 09      -      0 304 13   0 316 95   0 316 96


        60 x 20                0 301 14  0 314 08   0 314 18   0 314 09      -      0 304 13   0 316 95   0 316 96


        75 x 20                0 300 33  0 314 08   0 314 18   0 314 09      -      0 304 13   0 316 95   0 316 96

                  MOLDURAS                                           QUADROS MOSAIC
                                 Ref.             Na extremidade da calha + adaptador (3)  Acima da calha + adaptador (2)
                                                    2 módulos (4)  4 módulos (5)  6 módulos 6)  2 módulos (4)  4 módulos (5)  6 módulos (6)
            Disponíveis também em
          2 x 4 módulos e 3 x 4 módulos
             ver págs. seguintes
                                Branco
                               0 300 07
        20 x 12,5                        0 303 79   0 316 11   0 316 13   0 316 14  0 316 11   0 316 13   0 316 14
                               0 300 08             0 316 40   0 316 40   0 316 40  0 317 01   0 317 02   0 317 03
                               0 300 14
        32 x 12,5                        0 303 79   0 316 11   0 316 13   0 316 14  0 316 11   0 316 13   0 316 14
                                                    0 316 41
                                                               0 316 41
                                                                          0 316 41
                                                                                               0 317 02
                                                                                    0 317 01
                                                                                                          0 317 03
                               0 300 15
                                                    0 316 11   0 316 13   0 316 14  0 316 11   0 316 13   0 316 14
        32 x 16                0 308 04  0 303 79
                                                    0 316 41   0 316 41   0 316 41  0 317 04   0 317 05   0 317 03
        40 x 12,5              0 300 20  0 303 79   0 316 11   0 316 13   0 316 14  0 316 11   0 316 13   0 316 14
                                                    0 316 42
                                                               0 316 42
                                                                          0 316 42
                                                                                    0 317 01
                                                                                                          0 317 06
                                                                                               0 317 02
                                                    0 316 11   0 316 13   0 316 14  0 316 11   0 316 13   0 316 14
        40 x 16                0 300 21  0 303 79
                                                    0 316 42   0 316 42   0 316 42  0 317 04   0 317 05   0 317 03
        40 x 20                0 300 27  0 303 79   0 316 11   0 316 13   0 316 14  0 316 11   0 316 13   0 316 14
                                                    0 316 47   0 316 47   0 316 47  0 317 07   0 317 08   0 317 06
                                                    0 316 11   0 316 13   0 316 14  0 316 11   0 316 13   0 316 14
        60 x 20                0 301 14  0 303 79
                                                    0 316 45   0 316 45   0 316 45  0 317 07   0 317 08   0 317 09
                                                               0 316 13   0 316 14  0 316 11   0 316 13   0 316 14
        75 x 20                0 300 33  0 303 79      -
                                                               0 316 48   0 316 48  0 317 07   0 317 08   0 317 09
       (1) Comprimento de 2,10 m (são faturados 2 metros)
       (2) Dispositivo de suporte de cabos interado em todas as molduras e sobre-rodapés salvo as refs. 0 300 07, 0 300 26, 0 300 85, 0 301 14 e 0 300 33
       (3) A associar as tomadas Mosaic de encastrar (p. 733) (4) Dimensões do quadro: 127 x 74 x 60 mm (5) Dimensões do quadro: 172 x 74 x 60 mm (6) Dimensões do quadro: 217 x 74 x 60 mm
       618
   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625