Page 616 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 616

Calha DLP-S universal: 100 x 50 mm

       Com tampa de 75 mm


       Referências para calha  100 x 50


                                     Ângulo exterior                Ângulo interior
                                        fixo                           fixo                         Derivação plana
                                      Ref. 6 380 12                 Ref. 6 380 11                    Ref. 6 380 34

















           Tabelas de escolha, p. 610-611
           Características técnicas em www.legrand.pt
         Emb.   Ref.  Calha universal 100 x 50 mm              Emb.    Ref.  Suporte universal para montagem de outras
                     Calha com 1 compartimento                              aparelhagens de encastrar
         16 m  6 380 38 Permite associação com diferentes aparelhagens      Suporte universal (entre-eixo 60 mm) equipado
                     ex.: Mosaic, Valena Life, New Suno, Niloé Step)        com encaixes acopláveis para montagem de
                     Constituída por:                                       qualquer outra aparelhagem de encastrar com
                     - 1 corpo de calha (2 m)                               fixação por parafusos (por ex.: Valena Life,
                     - 1 tampa larg. 75 mm        100      75               New Suno ou Niloé Step)
                     Fornecida em 8 unidades de 2 metros
                                                                5    6 117 88     Suporte simples
                     Separador
         32 m  6 380 08    Separador de circuitos     50
                           Comprimento: 2 metros                5    6 117 89     Caixa de isolamento
                                                                                  Fixa-se por encaixe na parte traseira
                     Junta de união adesiva                                       do suporte ref. 6 117 88 (acima)
         20   6 380 36     Junta de calhas, com fixação
                           por adesivo (a colocar no fim
                           da instalação)                                   Tomadas Niloé™ Step
                     Junta de tampa                                         2P+T tipo “Schuko” - 16 A - 230±
         50    6 380 01    Junta de tampa com larg. 75 mm                   Equipadas com obturadores de proteção
                                                                            Mecanismos sem centros (tabela de escolha
                                                                            ver p. 389)
                     Ângulos                                    20   8 640 21     Ligadores de parafusos
         20    6 380 11    Ângulo interior fixo (90º)
                                                                10   8 640 20     Ligadores automáticos
         20    6 380 12    Ângulo exterior fixo (90º)
                                                                            Tomadas Niloé™Step - RJ 45 Cat.6
         16    6 380 13    Ângulo plano (90º)
                                                                            Mecanismos sem centros (tabela de escolha
                                                                            ver p. 389)
                     Topo                                                   Com 1 saída
         10   6 380 35     Topo esquerdo ou direito
                                                                10   8 640 42     UTP (8 contactos)
                                                                10   8 640 46     STP (9 contactos)
                     Derivação plana                                              Tomada blindada 360°
          5   6 380 34       Permite uma derivação em “T”
                             de uma calha 100 x 50 mm                       Com 2 saídas
                             na vertical para qualquer outra    10   8 640 43     UTP (8 contactos)
                             calha DLP-S na horizontal
                                                                10   8 640 47     STP (9 contactos)
                                                                                  Tomada blindada 360°
                     Suportes para aparelhagem Mosaic™
                     Para montagem de mecanismos Mosaic™
                     Fornecidos com quadro (cor Branco)
                     Para montagem apenas nas tampas larg. 75 mm
         10    6 380 71     Para 2 módulos Mosaic™
          5   6 380 72        Para 4 módulos Mosaic™

          5   6 380 73            Para 6 módulos Mosaic™








       614
   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621