Page 617 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 617

Calha DLP-S universal: 190 x 50 mm

       Com 2 tampas de 75 mm


       Referências para calha 190 x 50

                                                                                                     Derivação plana
                                      Ângulo exterior               Ângulo interior                  Ref. 6 380 54
                                       variável                       variável
                                      Ref. 6 380 52                 Ref. 6 380 51

















           Tabelas de escolha, p. 610-611
           Características técnicas em www.legrand.pt
         Emb.   Ref.  Calha universal 190 x 50 mm              Emb.    Ref.  Suporte universal para montagem de outras
                     Calha com 2 compartimentos                             aparelhagens de encastrar
         8 m  6 380 50 Permite associação com diferentes aparelhagens       Suporte universal (entre-eixo 60 mm) equipado
                     (Niloé Step, New Suno, Valena Life, Mosaic, …)         com encaixes acopláveis para montagem de
                     Constituída por:                                       qualquer outra aparelhagem de encastrar com
                     - 1 corpo de calha (2 m)                               fixação por parafusos (por exemplo: Niloé Step,
                     - 2 tampas larg. 75 mm                                 New Suno ou Valena Life)
                     - 1 separador central fixo ao fundo da calha  75
                     Fornecida em 4 unidades de 2 metros
                                                    190         5    6 117 88     Suporte simples
                     Separador
         32 m  6 380 08    Separador de circuitos          75
                           Comprimento: 2 metros                5    6 117 89     Caixa de isolamento
                                                       50                         Fixa-se por encaixe na parte traseira
                     Junta de união de calhas                                     do suporte ref. 6 117 88 (acima)
         10   6 380 56     Permite o alinhamento do corpo da calha
                           no momento da instalação                         Tomadas Niloé™ Step
                                                                            2P+T tipo “Schuko” - 16 A - 230±
                     Junta de tampa
         50    6 380 01    Junta de tampa com larg. 75 mm                   Equipadas com obturadores de proteção
                                                                            Mecanismos sem centros (tabela de escolha
                                                                            ver p. 395)
                     Ângulos                                    20   8 640 21     Ligadores de parafusos
         10    6 380 51    Ângulo interior, variável de 80º a 120º  10  8 640 20  Ligadores automáticos
         10   6 380 52     Ângulo exterior, variável de 60º a 120º          Tomadas Niloé™ - RJ 45 Cat.6
          5   6 380 53     Ângulo plano a 90º                               Mecanismos sem centros (tabela de escolha
                                                                            ver p. 389)
                                                                            Com 1 saída
                     Topo                                       10   8 640 42     UTP (8 contactos)
         10   6 380 55     Topo esquerdo ou direito
                                                                10   8 640 46     STP (9 contactos)
                                                                                  Tomada blindada 360°
                     Derivação plana                                        Com 2 saídas
         25   6 380 54        Permite uma derivação em “T”      10   8 640 43     UTP (8 contactos)
                              de uma calha 190 x 50 mm
                              na vertical para qualquer outra   10   8 640 47     STP (9 contactos)
                              calha DLP-S na horizontal                           Tomada blindada 360°
                     Suportes para aparelhagem Mosaic™
                     Para montagem de mecanismos Mosaic™
                     Fornecidos com quadro (cor Branco)
                     Para montagem apenas nas tampas larg. 75 mm
         10    6 380 71     Para 2 módulos Mosaic™

          5   6 380 72       Para 4 módulos Mosaic™

          5   6 380 73         Para 6 módulos Mosaic™






                                                                                                               615
   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621   622