Page 613 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 613

Calhas DLP-S / Encaixe direto                     Mosaic tomadas 2P+T - tipo "Schuko"

 calhas e acessórios                               com ligação bilateral e RJ 45 cat.6  e cat.6
                                                                                              A

 CALHAS  CALHAS E ACESSÓRIOS  ÂNGULOS  DERIVAÇÕES ACESSÓRIO  TOMADAS TIPO “SCHUKO”  Standard    C/ encravamento
 Conjunto   Separador  Junta de  Junta de  Topo  Ângulo  Ângulo  Ângulo  Derivação plana  Normaclip  Lig. de parafusos  Lig. de parafusos
 calha +   de  união de  tampa  interior  exterior  plano
 Largura  Dimensões   tampa(s)  circuitos  calhas    2P+T,                         0 776 01        0 776 21
 Número de   (adesiva)
 compartimentos  tampa(s)  da calha                  2 módulos                   Lig. automáticos  Lig. automáticos
 (mm)  (mm)
                                                                                   0 774 01        0 774 21
                                                                                Lig. de parafusos  Lig. de parafusos
                                                     2 x 2P+T,                     0 776 02        0 776 22
                                                     4 módulos                   Lig. automáticos  Lig. automáticos
 85  45                                                                            0 774 02        0 774 22
    85 x 50  6 380 20  6 380 08  6 380 26  6 380 00  6 380 25  6 380 27  6 380 28  6 380 29  6 380 24  6 038 57
 50                                                                             Lig. de parafusos  Lig. de parafusos
                                                     3 x 2P+T,                     0 776 03        0 776 23
                                                     6 módulos                   Lig. automáticos  Lig. automáticos
                                                                                   0 774 03        0 774 23

 100  45                                                                        Lig. de parafusos  Lig. de parafusos
 100 x 50  6 380 30  6 380 08  6 380 36  6 380 00  6 380 35  6 380 17  6 380 18  6 380 19  6 380 34  6 038 57
                                                     4 x 2P+T,                     0 776 04        0 776 24
 50                                                  8 módulos                   Lig. automáticos  Lig. automáticos
                                                                                   0 774 04        0 774 24
                                                     TOMADAS RJ 45                  Cat.6 A         Cat.6
 45                                                                                              0 765 64 - UTP
 130  130 x 50  6 380 40  (1)  -  6 380 46  2 x 6 380 00  6 380 45  6 380 47  6 380 48  6 380 49  6 380 44  6 038 57  2 módulos  0 765 74 - UTP  0 765 65 - FTP
 45                                                                              0 765 76 - STP
                                                                                                 0 765 66 - STP
 50                                                                                              0 765 61 - UTP
                                                     1 módulo                    0 765 71 - UTP  0 765 62 - FTP
 (1) Separador central fornecido fixo ao fundo da calha                          0 765 73 - STP  0 765 63 - STP




 Calhas DLP-S / Universal                                      Niloé Step tomadas 2P+T - tipo
 calhas e acessórios                                           "Schuko" e RJ 45 cat.6



                                              SUPORTES
 CALHAS  CALHAS E ACESSÓRIOS  ÂNGULOS  DERIVA-  SUPORTES PARA APARELHAGEM   APARELHAGENS  TOMADAS TIPO “SCHUKO” (ver centros p. 389)
                                             PARA OUTRAS
 ÇÕES
                     MOSAIC™
                                                                                             Lig. de parafusos
 Conjunto Separador  Junta de  Junta de  Topo  Ângulo  Ângulo  Ângulo  Derivação  2 módulos  4 módulos  6 módulos
 calha +  de  união de  tampa  interior  exterior  plano  plana                                 8 640 21
 tampa(s)  circuitos  calhas                                  2P+T
 Largura  Dimensões                                                                          Lig. automáticos
 Número de
 compartimentos  tampa(s)  da calha                                                             8 640 20
 (mm)  (mm)
                                                              TOMADAS RJ 45 CAT.6 (ver centros p. 389)
                                                                                              8 640 42 - UTP
                                                              Com 1 saída
                                                                                              8 640 46 - STP
 100  75
 100 x 50  6 380 38  6 380 08  6 380 36 (2)  6 380 01  6 380 35  6 380 11  6 380 12  6 380 13  6 380 34  6 380 71  6 380 72  6 380 73  6 117 88  8 640 43 - UTP
                                                              Com 2 saídas
 50                                                                                           8 640 47 - STP
                                                              QUADROS
 75                                                                                             8 641 71
                                                              Simples
 190  (1)  (3)  2 x                                                                             Branco
 190 x 50  6 380 50   6 380 08  6 380 56  6 380 01  6 380 55  6 380 51  6 380 52  6 380 53  6 380 54  6 380 71  6 380 72  6 380 73  6 117 88
 75  Variável  Variável
                                                              Duplo                             8 641 72
 50
                                                              horizontal/vertical               Branco
 (1) Separador central fornecido fixo ao fundo da calha. Permite acrescentar separador de circuitos adicional (ref. 6 380 08)
 (2) Junta de união com fixação por adesivo (a colocar no fim da instalação)
 (3) Junta de união sem adesivo (permite o alinhamento do corpo da calha no momento da instalação)







 610                                                                                                           611
   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618