Page 606 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 606

Mosaic   TM

       caixas, suportes e quadros


                                                                                            Kits postos de trabalho
                                Suportes                     Quadros                     (não necessitam suporte de fixação)                                                          Caixas de encastrar
                               Universais                    Mosaic™                    Encastrar       Salientes                 Caixas salientes   Paredes ocas          Alvenaria        Multimaterial             Ecobatibox
                                                                                                                              Prof.             Prof.              Prof.                Prof.              Prof.
                                      Ref.                          Ref.                      Ref.            Ref.                          Ref.               Ref.                Ref.              Ref.                       Ref.
                                                                                                                              (mm)              (mm)               (mm)                 (mm)               (mm)
                                                       0 788 01L   Branco
                 1 módulo          0 802 50            0 793 01L   Alumínio                                                                     40           0 800 40  40       0 801 40
                                                       0 790 41L    Preto mate
                                                       2 778 02L   Branco   0 787 22L   Branco
                                   0 802 51                                   (1)                                                               40           0 800 41  40       0 801 41                                  0 800 21
                 2 módulos         0 802 61            0 793 02L   Alumínio  Antimicrobial                                    30          0 802 80  50       0 800 51  50       0 801 51  40        0 801 01 40           0 800 31 + obturadores
                                                                      0 788 80   Branco
                                                       0 790 42L    Preto
                                                                                                                                                                                                    0 801 21 50
                                                                                                                              40
                                                                                                                                          0 802 81
                                   (parafusos)                                                                                                  60           0 800 61  60       0 801 61  50                              0 800 16/20/25
                                                               mate   estanque IP 44
                                                       0 788 03L   Branco
                 3 módulos         0 802 59                                                                                   40          0 802 89 40        0 800 49  40       0 801 49
                                                       0 793 03L   Alumínio
                                                       2 778 14L   Branco   0 787 24L
                 4 módulos                             0 793 14L   Alumínio   Branco
                                                       0 790 54L    Preto   Antimicrobial (1)
                                                               mate
                 5 módulos         0 802 52            0 788 15L   Branco                                                     40          0 802 85                  40          0 801 42
                                                       0 793 15L   Alumínio
                                                       2 778 04L   Branco
                 2 x 2                                 0 793 04L   Alumínio  0 787 25L                                                                                                                                    0 800 22
                                                                        Branco
                 módulos                               0 790 44L    Preto   Antimicrobial (1)                                                   40           0 800 42                   40          0 801 02  40          + obturadores
                                                               mate                                                                             50           0 800 52                   50          0 801 22       +      0 800 16/20/25
                                                                                                                                                                    40          2 x 0 801 41
                                                       0 788 25L   Branco
                 5 módulos                             0 793 25L   Alumínio                                                                                         50          2 x 0 801 51
                                                                                                                                                                    60          2 x 0 801 61
                                   0 802 52                                                                                   40          0 802 82
                                                       2 778 22L   Branco   0 787 23L
                 2 x 2                                 0 793 22L   Alumínio   Branco
                 módulos                               0 790 62L    Preto     (1)
                                                               mate   Antimicrobial
                                                       2 778 16L   Branco
                                                       0 793 16L   Alumínio  0 787 26L
                 6 módulos                                              Branco
                                                       0 790 56L    Preto   Antimicrobial (1)
                                                               mate
                                                       0 788 18L   Branco                                                                                           40          0 801 43
                 8 módulos         0 802 53            0 793 18L   Alumínio                                                   40          0 802 86
                                                       0 790 58L    Preto mate
                                                                                                                                                40           0 800 43                   40          0 801 03              0 800 23
                                                       2 778 06L   Branco                                                                                                                                 40              + obturadores
                 3 x 2                                 0 793 06L   Alumínio                                                                     50           0 800 53  30       3 x 0 801 31 50     0 801 23       +      0 800 16/20/25
                 módulos                                                                                                                                            40          3 x 0 801 41
                                                       0 790 46L    Preto mate                                                                                      50          3 x 0 801 51
                                                                                                                                                                    60          3 x 0 801 61
                 3 x 2             0 802 53            0 788 23L   Branco                                                     40          0 802 83
                 módulos                               0 793 23L   Alumínio
                                                       0 788 10L   Branco
                 10 módulos                            0 793 10L   Alumínio                                                                                         40          0 801 44
                                                       0 790 10L   Preto mate
                                     0 802 54                                                                                 40          0 802 84  40       0 800 44   30      4 x 0 801 31
                                                                                                                                                50
                                                                                                                                                             0 800 54
                                                                                                                                                                    40
                                                                                                                                                                                4 x 0 801 41
                 4 x 2                                 0 788 08L   Branco                                                                                           50          4 x 0 801 51
                 módulos                               0 793 08L   Alumínio                                                                                         60          4 x 0 801 61
                                                       0 790 08L   Preto mate
                 2 x 5                                 0 788 30L   Branco
                 módulos                               0 793 30L   Alumínio
                                   0 802 64                                                                                   46          0 802 74                                      50          0 801 24
                 2 x 2 x 2                             0 788 38L   Branco                   0 788 72L       0 788 82L
                 módulos                               0 793 38L   Alumínio
                                                       0 788 36L   Branco
                 2 x 6                                 0 793 36L   Alumínio
                 módulos
                                                       0 790 76L    Preto mate
                 2 x 3 x 2                             0 788 32L   Branco
                 módulos           0 802 66            0 793 32L   Alumínio                 0 788 73L       0 788 83L         46          0 802 76                                      50          0 801 26
                                                       0 788 37L   Branco
                 2 x 8                                 0 793 37L   Alumínio                 0 788 74L       0 788 84L
                 módulos
                                                       0 790 77L    Preto mate

                 2 x 10            0 802 68            0 788 28L   Branco                                                     46          0 802 78                                      50          0 801 28
                 módulos                               0 793 28L   Alumínio

       604                                                                                                                                                                                                                            605
   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611