Page 580 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 580

Mosaic  ™                                             Mosaic   ™

       ecovariador universal 2 condutores                    outros variadores

       Variadores para lâmpadas
         economizadoras.
         Especial renovação













         0 784 07      0 792 07      0 401 49                  0 784 02       0 784 04

           Tabela de cargas, p. 580                               Tabela de cargas, p. 580
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605   Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605
         Emb.   Ref.  Ecovariadores 2 condutores, sem neutro   Emb.    Ref.  Variadores 230 V
                     Instalam-se no lugar, e em vez, de um interruptor      Variadores de comando por teclas
                     Permitem comando e variação de todos os tipos          Equipados com um botão para ligar/desligar e outro
                     de lâmpadas:                                           botão independente “+/-” para variação
                     - LEDs dimáveis: 3 a 75 W (e/ou máx. 10 lâmpadas)      Com função “memória” do último nível de regulação
                     - Fluorescentes compactas dimáveis: 3 a 75 W           Podem ser comandados a partir de outro local da
                     (e/ou máx. de 10 lâmpadas)                             instalação por associação com um ou vários botões
                     - Halogéneo MBT com transformador ferromagnético       simples não luminosos (ligar/desligar + variação)
                     ou eletrónico: 3 a 400 VA                              Variador básico, 2 condutores, sem neutro
                     - Halogéneo 230 V e incandescentes: 3 a 400 W
                     - Tubos fluorescentes com balastro: 3 a 200 VA         Permite comando e variação de lâmpadas:
                     Permitem diferentes tipos de utilização:               - Halogéneo MBT com transformador ferromagnético
                     - modo variação simples                                ou eletrónico de tipo indutivo: 40 a 600 VA
                     - modo níveis pré-definidos (0%, 33%, 66% e 100%)      - Halogéneo 230 V e incandescente: 40 a 600 W
                     - modo vigília com luz de presença (faz a extinção   1  0 784 05   Branco - 2 módulos
                     progressiva da iluminação, desde 33% até 0%,
                     durante 1 hora)
                     Com função “memória” do último nível de regulação
                     Podem ser comandados a partir de outros pontos         Variador 3 condutores, com neutro - 1.000 W
                     da instalação por associação com um ou vários          Permite comando e variação de lâmpadas:
                     botões simples não luminosos (ligar/desligar +         - Halogéneo MBT com transformador ferromagnético
                     variação)                                              ou eletrónico: 100 a 1.000 VA
                     Consumo em repouso: 0,1 W                              - Halogéneo 230 V e incandescente: 100 a 1.000 W
                     2 módulos                                              Liga e desliga a iluminação de forma progressiva
          1    0 784 07       Branco - 2 módulos                            Permite visualização gráfica do nível de regulação
          1    0 792 07       Alumínio - 2 módulos                          (através do seu gráfico com 5 LEDs)
          1    0 791 07L      Preto mate - 2 módulos                        Instalar com suporte Batibox ref. 0 802 52, caixas de
                                                                            encastrar duplas Batibox ref. 0 800 52 / 0 801 22 /
                                                                            0 801 42 e com quadros de encastrar Mosaic para
                                                                            5 módulos vertical
                     Compensador ativo                          1    0 784 02        Branco - 5 módulos
          1    0 401 49       Permite tornar compatíveis os comandos
                              eletrónicos de iluminação 2 fios (sem
                              neutro) com todos os tipos de cargas
                              do mercado (LEDs, fluocompactas,
                     halogéneo MBT com balastro eletrónico ou
                     ferromagnético, …)                                     Variador para balastros 0-10 V, com neutro
                     Consumos:                                              Para comando e variação de tubos fluorescentes
                     - 0,2 W em repouso                                     com balastro eletrónico 0-10 V: 600 VA
                     - 1,8 W em funcionamento                   1    0 784 04        Branco - 2 módulos






















                                                                  Ref. 9 803 84 - Teclas de substituição (par) para
                                                                  utilização com os variadores ref. 0 784 04/ 05/ 07

       578
   575   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585