Page 567 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 567

Mosaic   TM

       tabela de escolha rápida para os “produtos chave” (cont.)


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM DE ENCASTRAR






                                Caixa de encastrar   Suporte universal     Mecanismo            Quadros
                                  (ver p. 605)        (ver p. 600)                            (ver p. 598-599)
                     MECANISMOS                                      ACABAMENTOS




                                                          Branco   Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)
        TOMADAS DE CORRENTE
        Tomadas carregadores USB  (CONT.), (p. 586)



        Carregador USB Tipo-A + Tipo-C    2 módulos      0 775 92      -       0 793 92      -
        3 A - 15 W





        Carregador USB Tipo-A + Tipo-C    2 módulos      0 775 70L  0 791 93L  0 793 93L     -
        3 A - 15 W / Mosaic Link






        Carregador 1 x USB Tipo-A
        1,1 A - 12 W                       1 módulo      0 775 91      -       0 793 91      -





        Carregador 2 x USB Tipo-A         2 módulos      2 785 94L  0 791 94L  0 793 94      -
        2,4 A - 12 W



        Carregadores por indução (p. 585)



        Carregador sem fios - indução         -          0 775 98      -          -          -
        + carregador USB Tipo-A






        Carregador sem fios - indução,
        versão com Ø 85 mm para integrar      -                     0 776 40L                -
        em mobiliário





        Carregador sem fios - indução,
        versão semi-encastrada para espaços   -                     0 776 99L                -
        públicos (IP 66 / IK 08)



       (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.

                                                                                                               565
   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572